(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

G3PEカップインソール 22~30cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2299915405
G3PEカップインソール 22~30cm G3PEカップインソール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
911円
税込単価
1,002円

【特長】・より自分にフィットしたワークギアに仕上げていくために・少しでも長く、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中敷
  • 規格:
    規格無し
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 詳細サイズ(cm):
    22.0~30.0※0.5サイズ無し
  • 重量(g):
    36
  • 中敷仕様:
    合成材/PE
  • 内容量:
    1足

型番

2299915405 解除

Loading...

靴備品の特長

 靴備品の外観

靴備品の外観

素材 :合成材 / PE

特長

PEカップインソール : かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用。

注意点

  • パッケージはありません。
  • 本インソールは、ミドリ安全の安全靴に適したサイズとなっておりますので、他社製の靴には使用できない場合もございます。

靴備品の機能

抗菌加工

食品生産・加工・暖房などでの安全管理や衛生管理に抗菌性能が新たに加わった。

かかと衝撃吸収

クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減する。

開発秘話

 

安全靴をより自分にフィットしたワークギアにするために、快適性を高めるインソールをラインナップ。

商品情報を表示

2299915405 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2299915405

23
4979058884220
1足

1個

911( 1,002円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・より自分にフィットしたワークギアに仕上げていくために
・少しでも長く、大切に使うために
・快適な毎日を過ごすために
・かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする素材を採用。
【用途】
・インソールの交換に使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

G3PEカップインソール 22~30cmの型番2299915405のページです。
型番2299915405に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G3PEカップインソール 22~30cm

G3PEカップインソール 22~30cm

    G3PEカップインソール 静電

    G3PEカップインソール 静電

      靴備品 抗菌活性炭 インソール

      靴備品 抗菌活性炭 インソール

        カップインソール DR-01WP グレー

        カップインソール DR-01WP グレー

          カップインソール AD-31WP グレー

          カップインソール AD-31WP グレー

            作業靴用中敷シートカップインソール

            作業靴用中敷シートカップインソール

              メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
              通常価格 906円 1,163円 971円 594円 505円 595円
              通常出荷日 4日目~   1日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目~  
              商品タイプ 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷
              規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
              静電気帯電防止機能 なし あり なし なし なし なし
              詳細サイズ(cm) 22.0~30.0※0.5サイズ無し 22.0~30.0※0.5サイズ無し - - - -
              重量(g) 36 40 50 - - -

              G3PEカップインソール 22~30cmのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              2299915403
              2299915407
              2299915409
              2299915411
              2299915413
              2299915415
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (cm)
              JANコード 内容量

              911円

              ( 1,002円 )
              1個 あり

              7日目

              224979058884213-

              911円

              ( 1,002円 )
              1個 あり

              7日目

              244979058884237-

              911円

              ( 1,002円 )
              1個 あり

              7日目

              254979058884244-

              906円

              ( 997円 )
              1個 あり

              4日目

              264979058884251-

              925円

              ( 1,018円 )
              1個 あり

              7日目

              274979058884268-

              911円

              ( 1,002円 )
              1個 あり

              7日目

              284979058884275-

              靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました