(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全長靴 先芯入り 921T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全長靴 先芯入り 921T

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,833円 ~ 15,792円  特別価格 
税込価格
16,316円 ~ 17,371円  特別価格 

鋼製先芯入りの安全長靴。【特長】・総ゴム製JIST8101L種合格の安全長靴。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格:
    JIS T8101 総ゴム製 L種合格
  • 甲被材質:
    合成ゴム
  • 重量(g):
    1440
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫性荷重:
    4.5kN±0.04
  • 先芯材質:
    鋼製
  • 靴底材質:
    合成ゴム
  • 内容量:
    1足

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

安全長靴の特長

安全長靴の外観

安全長靴の外観

素材・材質 : 先芯 : 鋼製、甲被 : 合成ゴム、靴底 : 合成ゴム

重量・容量

標準重量 : 1,440g / 足 ※両足での重さです

  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

寸法

標準高さ : 330mm
標準筒周 : 380mm

  • ※ 標準高さ、標準筒周は、26.0cmを基準としている。

安全長靴の機能

鋼製

ベーシックな鋼製先芯を使用。

ラバー1層底

熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23
4979058702012
1足

1個

15,792円

14,212

( 15,633円 )

6日目

23.5
4979058702029
1足

1個

15,792円

14,212

( 15,633円 )

6日目

24
4979058622785
1足

1個

15,792円

14,212

( 15,633円 )

6日目

24.5
4979058622792
1足

1個

15,792円

14,212

( 15,633円 )

6日目

25
4979058622808
1足

1個

15,792円

14,212

( 15,633円 )

6日目

25.5
4979058622815
1足

1個

15,792円

14,212

( 15,633円 )

6日目

26
4979058622822
1足

1個

15,792円

14,212

( 15,633円 )

6日目

27
4979058622839
1足

1個

14,833円

13,658

( 15,024円 )

6日目

27.5
4979058702043
1足

1個

15,792円

14,212

( 15,633円 )

6日目

28
4979058622846
1足

1個

15,792円

14,212

( 15,633円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼製先芯入りの安全長靴。
【特長】
・総ゴム製JIST8101L種合格の安全長靴。
・JIST8103一般静電安全靴にも準拠。
・熱・薬品・水・油に強いゴム1層底のソールと、鋼製先芯でベーシックな安全長靴として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全長靴 先芯入り 921T

安全長靴 先芯入り 921T

    静電安全長靴 先芯入り 921T 静電

    静電安全長靴 先芯入り 921T 静電

      安全長靴 先芯入り 913裏付

      安全長靴 先芯入り 913裏付

        小指保護先芯入り 静電安全靴

        小指保護先芯入り 静電安全靴

          安全長靴

          安全長靴

            耐油安全長靴

            耐油安全長靴

              安全靴(耐油底/ロング)

              安全靴(耐油底/ロング)

                安全スニーカー

                安全スニーカー

                  PVC耐油安全長靴

                  PVC耐油安全長靴

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 エスコ アズワン エスコ エスコ コーコス信岡
                    通常価格 14,833円 14,991円 15,658円 12,869円 5,130円 5,551円 7,630円 4,619円 2,980円
                    通常出荷日 6日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 3日目  
                    商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                    規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し
                    形状 長靴 長靴 長靴 短靴 長靴 長靴 半長靴 短靴 長靴
                    耐油性 あり あり あり なし なし あり あり なし あり
                    静電気帯電防止機能 なし あり なし あり なし なし なし なし なし

                    安全長靴 先芯入り 921Tのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました