(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全長靴 プロテクトウズ5 PW1000スーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2140006003
安全長靴 プロテクトウズ5 PW1000スーパー ナガグツ サキシンイリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,176円
税込単価
12,294円

小指まで守れる特許取得のプロテクトウズ5先芯を搭載した安全長靴。【特長】・台車...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    I式
  • 甲被材質:
    PVC
  • 重量(g):
    1780
  • 足幅サイズ:
    4E
  • 先芯材質:
    プロテクトウズ5(ワイド樹脂)
  • 中敷仕様:
    EVA全敷(通気孔付)
  • 靴底材質:
    PVC
  • 内容量:
    1足

型番

2140006003 解除

Loading...

安全長靴の特長

安全長靴の外観

素材・材質 : 先芯 : プロテクトウズ5、甲被 : PVC、中敷 : EVA全敷(通気孔付)、靴底 : PVC
重量・容量
標準重量 : 1,780g / 足 ※両足での重さです

  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

 

寸法

標準高さ : 355mm(フード含む)
標準筒周 : 430mm(ゴム部)

 

  • ※ 標準高さ、標準筒周は、26.0cmを基準としている。

台車つき機器の取り扱いに最適な小指も守る安全長靴

小指も保護できる世界初の先芯「プロテクトウズ5」を開発。 側面の衝撃から小指を守る「ウイング(小指保護部)」付き、小指保護先芯。プロテクトウズ初の樹脂製。 鋼製プロテクトウズ5先芯と比べ、約100g / 足と、大幅な軽量化を実現。

小指も保護できる世界初の先芯「プロテクトウズ5」を開発。
側面の衝撃から小指を守る「ウイング(小指保護部)」付き、小指保護先芯。プロテクトウズ初の樹脂製。
鋼製プロテクトウズ5先芯と比べ、約100g / 足と、大幅な軽量化を実現。

小指を守るメカニズム

一般的な先芯A

一般的な先芯A

一般的な先芯B

一般的な先芯B

従来の先芯では小指保護ができていませんでした。この先芯の形状を基にして小指部を保護するために小指部を伸ばすと、小指部は保護できるが、つま先が曲がらない上に先芯が足の甲に干渉してしまう。

プロテクトウズ5の先芯A

プロテクトウズ5の先芯A

プロテクトウズ5の先芯B

プロテクトウズ5の先芯B

プロテクトウズ5最大の特長である小指側面を覆うように伸びた形状のウイング部。このウイング部が重い荷物の載った台車から小指を保護し、さらに屈曲性も妨げないまったく新しい先芯。

台車の衝撃を緩和させるサイドバンパー

プロテクトウズ5先芯のウイング部に重なる部分にミッドソール一体型のサイドバンパーを設置。 台車からの衝撃を緩和させる。

プロテクトウズ5先芯のウイング部に重なる部分にミッドソール一体型のサイドバンパーを設置。
台車からの衝撃を緩和させる。

その他こんな機能も

耐油・耐薬 : 水・油・薬品が靴内に浸透するのを防止。
男女兼用 : 小さいサイズから大きいサイズまで用意。
PVC底 : インジェクション製法で底剥がれしにくくなっている。

開発秘話

 

国内工場のPVCインジェクションマシーンによる高い品質がハイグリップのテクノロジーを支えています。

 
商品情報を表示

2140006003 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2140006003

白系
22
ホワイト
4548890108902
1足

1個

11,176( 12,294円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小指まで守れる特許取得のプロテクトウズ5先芯を搭載した安全長靴。
【特長】
・台車の車輪が衝突しても小指部に乗り上げない特許取得の小指保護先芯。軽量な樹脂タイプ。
・長さ調整ラインで用途系に合わせて簡単にカット調整できる。
・一般的な低濃度の酸、アルカリ(塩酸、カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有している。
・底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成型)。
・ふくらはぎが太く入らない、または筒が太すぎる場合は、お手持ちの紐等を使用し調整可能。
・くるぶしの部分を保護するアンクルガード付です。
【用途】
・台車付き機器の取り扱いにも最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全長靴 プロテクトウズ5 PW1000スーパーの型番2140006003のページです。
型番2140006003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全長靴 プロテクトウズ5 PW1000スーパー

安全長靴 プロテクトウズ5 PW1000スーパー

    安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー

    安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー

      安全長靴 先芯入り 921T

      安全長靴 先芯入り 921T

        耐油セフティ長靴 85707

        耐油セフティ長靴 85707

          静電安全長靴 先芯入り 921T 静電

          静電安全長靴 先芯入り 921T 静電

            女性用 静電 クリーン ブーツ LSCR1200 ハーフフード 24.0cm

            女性用 静電 クリーン ブーツ LSCR1200 ハーフフード 24.0cm

              安全長靴 先芯入り 913裏付

              安全長靴 先芯入り 913裏付

                静電 女性用 クリーン ブーツ LSCR1200フード ホワイト

                静電 女性用 クリーン ブーツ LSCR1200フード ホワイト

                  長靴 先芯入り 4437

                  長靴 先芯入り 4437

                    土木作業長靴 DS

                    土木作業長靴 DS

                      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ジーベック ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アイトス 福山ゴム工業
                      通常価格 11,176円 12,993円 14,833円 4,185円 14,991円 17,486円 15,658円 17,762円 3,219円 8,480円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   5日目~   1日目~   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                      商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 - 安全靴 - 安全靴 安全靴
                      規格 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し JIS規格品 - JIS規格品 - 規格無し 規格無し
                      形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 - 長靴 - 長靴 長靴
                      耐油性 あり あり あり あり あり - あり - あり なし
                      静電気帯電防止機能 なし なし なし なし あり - なし - なし なし

                      安全長靴 プロテクトウズ5 PW1000スーパーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      2140006004
                      2140006005
                      2140006006
                      2140006007
                      2140006008
                      2140006009
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      カラー サイズ
                      (cm)
                      色詳細 JANコード 内容量

                      11,176円

                      ( 12,294円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      白系22.5ホワイト4548890108919-

                      11,176円

                      ( 12,294円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      白系23ホワイト4548890108926-

                      11,176円

                      ( 12,294円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      白系23.5ホワイト4548890108933-

                      11,176円

                      ( 12,294円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      白系24ホワイト4548890108940-

                      11,176円

                      ( 12,294円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      白系24.5ホワイト4548890108957-

                      11,176円

                      ( 12,294円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      白系25ホワイト4548890108964-

                      長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました