(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2140007007
安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー ナガグツ サキシンイリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,577円
税込単価
16,035円

滑りに、台車に、薬品に強い最強の長靴。【特長】・小指まで守れるプロテクトウズ5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    I式
  • 甲被材質:
    PVC
  • 重量(g):
    1860
  • 足幅サイズ:
    4E
  • 先芯材質:
    プロテクトウズ5(ワイド樹脂)
  • 中敷仕様:
    EVA全敷(通気穴つき)
  • 靴底材質:
    PVC
  • 内容量:
    1足

型番

2140007007 解除

Loading...

全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底

PHG1000スーパーの外観

素材・材質

先芯 : プロテクトウズ5先芯(ワイド樹脂)
甲被 : PVC
中敷 : EVA全敷(通気穴つき)
靴底 : PVC

重量・容量

標準重量 : 1,860g / 足 ※両足での重さ

  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準。

サイズ・寸法

22.0~28.0(EEE)
標準高さ : 355mm(310・270mmに調節可)標準筒周 : 435mm、標準高さ、標準筒周は、26.0cmを基準。

小指を守るメカニズム

通常、小指部に先芯がないため、台車が小指部に当たると、靴に乗上げ小指を損傷する。

通常、小指部に先芯がないため、台車が小指部に当たると、靴に乗上げ小指を損傷する。

小指のサイドにプロテクターを設けているため、台車を足の上に乗上げにくい。

小指のサイドにプロテクターを設けているため、台車を足の上に乗上げにくい。

屈曲性も妨げない独自の形状

先芯形状を図Cの様にすると小指を保護できるが、屈曲時に足の甲に先芯後端部が接触してしまう。

先芯形状を図Cの様にすると小指を保護できるが、屈曲時に足の甲に先芯後端部が接触してしまう。

プロテクトウズ5先芯は屈曲もスムーズに行うことが可能。

プロテクトウズ5先芯は屈曲もスムーズに行うことが可能。

特長

筒幅調節可能

筒幅調節可能

筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。

長さ調節可能

長さ調節可能

用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整できるライン付き。

くるぶし保護パッド

くるぶし保護パッド

くるぶし部分を保護するアンクルガード付き。

超耐油配合

超耐油配合

一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用。

通気インソール(取り外し可能)

通気インソール(取り外し可能)

ムレを緩和させる通気孔付きのインソールを採用。適度な厚みもあり、足へかかる負担も軽減。

商品情報を表示

2140007007 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2140007007

白系
24
ホワイト
4548890109244
1足

1個

14,577( 16,035円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

滑りに、台車に、薬品に強い最強の長靴。
【特長】
・小指まで守れるプロテクトウズ5先芯入りの安全長靴。
・厨房や水場でも滑りにくいハイグリップソールを搭載した長靴で、安心して作業することが可能。
・動植物性油に強い耐油底。
・スリップサイン搭載。

【用途】
・厨房・清掃・製造業に幅広く活躍。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパーの型番2140007007のページです。
型番2140007007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー

安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー

    静電安全靴 RT920

    静電安全靴 RT920

      安全中編上靴CF

      安全中編上靴CF

        耐油安全長靴

        耐油安全長靴

          安全靴 RT940

          安全靴 RT940

            PVC耐油安全長靴

            PVC耐油安全長靴

              安全靴(半長靴)

              安全靴(半長靴)

                安全靴(短靴) WK300L

                安全靴(短靴) WK300L

                  静電安全靴 半長靴 ECO44 黒

                  静電安全靴 半長靴 ECO44 黒

                    静電安全長靴 先芯入り 921T 静電

                    静電安全長靴 先芯入り 921T 静電

                      静電安全靴 プロテクトウズ5 PCF210

                      静電安全靴 プロテクトウズ5 PCF210

                        安全靴(短靴) WK310L

                        安全靴(短靴) WK310L

                          静電安全靴 RT730F オールハトメ

                          静電安全靴 RT730F オールハトメ

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン ミドリ安全 コーコス信岡 ユニット ミドリ安全 シモン ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 12,993円 12,924円 11,346円 5,551円 13,559円 2,980円 14,654円 12,192円 13,970円 14,991円 12,848円 10,627円 16,194円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   3日目   6日目   1日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                            形状 長靴 中編上げ 編上靴 長靴 半長靴 長靴 半長靴 短靴 半長靴 長靴 短靴 短靴 長編上靴
                            耐油性 あり なし あり あり なし あり なし なし あり あり なし なし なし
                            静電気帯電防止機能 なし あり - なし なし なし なし なし あり あり あり なし あり

                            安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2140007004
                            2140007005
                            2140007006
                            2140007008
                            2140007009
                            2140007010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー サイズ
                            (cm)
                            色詳細 JANコード 内容量

                            14,577円

                            ( 16,035円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            白系22.5ホワイト4548890109213-

                            14,577円

                            ( 16,035円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            白系23ホワイト4548890109220-

                            14,577円

                            ( 16,035円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            白系23.5ホワイト4548890109237-

                            14,577円

                            ( 16,035円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            白系24.5ホワイト4548890109251-

                            14,577円

                            ( 16,035円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            白系25ホワイト4548890109268-

                            14,577円

                            ( 16,035円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            白系25.5ホワイト4548890109275-

                            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました