(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーテック 紳士靴 RT1326

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1870000408
ラバーテック 紳士靴 RT1326 ラバーテック シンシグツ RT1326

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,497円
税込単価
14,847円

光沢のある牛革仕様した、タフでソフトな紳士靴。【特長】・優れたクッション性と耐...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm):
    23.5~28.0
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ガラス張り)
  • 詳細説明:
    つま先保護性能はありません。
  • 重量(g):
    810g
  • 特長:
    強いのにしなやか。日本初のラバーテック製法(V式)。発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールで、かつてないクッション性と軽量化、そして耐久性、耐熱性に優れています。
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 販売単位:
    1足
  • 中敷仕様:
    通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    ラバー2層底
  • 内容量:
    1足

型番

1870000408 解除

Loading...

ラバーテック 紳士靴 RT1326の外観・仕様

ラバーテック 紳士靴 RT1326:関連画像

外観

  • 素材・材質
    先芯:なし
    甲被:牛クロム革(ガラス張り)
    中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)
    靴底:ラバー2層底
  • 標準重量:810g/足 ※両足での重さです。※標準重量は、26.0cmを基準としています。
  • サイズ・寸法:23.5~28.0cm(EEE)
  • 色:ブラック
  • 製法:V式
  • 特徴:スリップサイン搭載
    ※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

タフでソフトな紳士靴

ラバーテック 紳士靴 RT1326:関連画像

長時間の立ち作業に最適なラバーテックソールを紳士靴に初めて採用。
スポンジ上のミッドソールがクッション性を高め、アウトソールは耐久性、耐油性、耐熱性に優れている。タフでありながら疲れにくい靴底。

優れた屈曲性

ラバーテック 紳士靴 RT1326:関連画像

通常の紳士靴とは違い、あらゆる現場のプロたちが使用する屈曲性に優れたラバー2層底(ラバーテックソール)。長時間の歩行業務を足元からサポート。

耐滑底 グリップソール

ラバーテック 紳士靴 RT1326:関連画像

耐滑区分4(※)の性能をもった滑りにくい靴底。雨の日や、濡れた床等での滑り事故を予防する。
※安全靴・作業靴の技術指針による試験にて(最高区分5)

通気性の良い中敷

ラバーテック 紳士靴 RT1326:関連画像

通気 EVA インソール(抗菌・防臭)
スノコ構造のEVAカップインソールを採用。足裏にスノコのように隙間を作る事でムレ感を緩和する。

この商品の機能

ラバーテック 紳士靴 RT1326:関連画像

ラバー2層底
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層底。優れたクッション性と耐久性を持っている。

ラバーテック 紳士靴 RT1326:関連画像

耐滑底+スリップサイン
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。靴底に目視でわかる3カ所のサイン付き。

ラバーテック 紳士靴 RT1326:関連画像

かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。

商品情報を表示

1870000408 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1870000408

24.5
4548890016139
1足

1個

13,497( 14,847円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

光沢のある牛革仕様した、タフでソフトな紳士靴。
【特長】
・優れたクッション性と耐久性。抜群のしなやかさで軽快なフットワークも実現。
・長時間の立ち作業に最適なラバーテックソールを紳士靴に初めて採用した。
・通常の紳士靴とは違い、あらゆる現場のプロたちが使用する屈曲性に優れたラバー2層底。
・スポンジ上のミッドソールがクッション性を高め、アウトソールは耐久性、耐油性、耐熱性に優れている。
・耐滑区分4の性能をもった滑りにくい、耐滑底グリップソール。
・スノコ構造のEVAカップインソールを採用。
【用途】
・人目に触れる機会が多い職場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラバーテック 紳士靴 RT1326の型番1870000408のページです。
型番1870000408に関する仕様情報を記載しております。

ラバーテック 紳士靴 RT1326のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q この靴は安全靴ですか?
A
本商品は先芯を搭載しておりません。JIS規格やJSAA認定の安全靴・プロテクティブスニーカーではありませんのでご注意ください。

この商品のバリエーション

型番
1870000406
1870000407
1870000409
1870000410
1870000411
1870000412
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
JANコード 内容量

13,497円

( 14,847円 )
1個 あり

6日目

23.54548890016115-

13,497円

( 14,847円 )
1個 あり

5日目

244548890016122-

13,497円

( 14,847円 )
1個 あり

6日目

254548890016146-

13,497円

( 14,847円 )
1個 あり

6日目

25.54548890016153-

13,497円

( 14,847円 )
1個 あり

6日目

264548890016160-

13,497円

( 14,847円 )
1個 あり

6日目

26.54548890016177-

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました