(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トウキャップ付先芯入り スニーカー MPN-905 ブラック/ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2125055604
トウキャップ付先芯入り スニーカー MPN-905 ブラック/ブルー トウガードツキサキシンイリ スニーカー MPN-905

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,891円
税込単価
8,680円

つま先革を傷つけないトウガードキャップ付きの作業靴。【特長】・機器類を足で操作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    C式
  • 詳細サイズ(cm):
    22.5~28.0・29.0・30.0
  • 規格:
    JSAA認定 A種プロテクティブスニーカー
  • 甲被材質:
    人工皮革/メッシュ
  • 詳細説明:
    ゴムトウガード付き
  • 重量(g):
    800g
  • 特長:
    機器類を足で操作する際につま先革が破損するのをゴム製のトウガードが守ります。底減りしやすいかかと部分に耐摩耗性に優れた配合を施した合成ゴムを採用しました。
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 販売単位:
    1足
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    EVA/合成ゴム
  • 内容量:
    1足

型番

2125055604 解除

Loading...

つま先を破損から守るトウガードキャップ仕様 マジックタイプ

MPN-905の外観

素材・材質
先芯 : ワイド樹脂
甲被 : 人工皮革 / メッシュ
中敷 : EVAカップインソール(抗菌・防臭)
靴底 : EVA / 合成ゴム
サイズ・寸法
22.5~28.0・29.0・30.0(EEE)
重量・容量
標準重量 : 800g / 足 ※両足での重さ
※標準重量は、26.0cmを基準。

製品仕様

トウガードキャップ 機器類を足で操作する際につま先革が破損するのをゴム製のトウガードが守る。

トウガードキャップ
機器類を足で操作する際につま先革が破損するのをゴム製のトウガードが守る。

耐摩耗ヒール 底減りしやすいかかと部分に耐摩耗性に優れた配合を施した合成ゴムを採用。

耐摩耗ヒール
底減りしやすいかかと部分に耐摩耗性に優れた配合を施した合成ゴムを採用。

衝撃吸収クッション 靴底のかかと部分に衝撃吸収性に優れたクッション材を内装。かかとからの衝撃を吸収し、疲労軽減に貢献。

衝撃吸収クッション
靴底のかかと部分に衝撃吸収性に優れたクッション材を内装。かかとからの衝撃を吸収し、疲労軽減に貢献。

ワイド樹脂先芯 約4mmワイドで40g / 足軽量化(当社比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用。鋼製先芯と同じJSAA規格A種性能。

ワイド樹脂先芯
約4mmワイドで40g / 足軽量化(当社比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用。鋼製先芯と同じJSAA規格A種性能。

機能

ワイド樹脂先芯 ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベットは先芯性能を表示。

ワイド樹脂先芯
ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベットは先芯性能を表示。

EVA / ラバー2層底 発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れている。

EVA / ラバー2層底
発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れている。

かかと衝撃吸収 クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減する。

かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減する。

リフレクター 夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能。

リフレクター
夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能。

男女兼用 小さいサイズから大きいサイズまで用意。

男女兼用
小さいサイズから大きいサイズまで用意。

商品情報を表示

2125055604 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2125055604

黒系
22.5
ブラック
4979058749642
1足

1個

7,891( 8,680円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

つま先革を傷つけないトウガードキャップ付きの作業靴。
【特長】
・機器類を足で操作する際につま先革が破損するのをゴム製のトウガードが守ります。
・底減りしやすいかかと部分に耐摩耗性に優れた配合を施した合成ゴムを採用しました。
・靴底のかかと部分に衝撃吸収性に優れたクッション材を内装しました。かかとからの衝撃を吸収し、疲労軽減に貢献します。
・約4mmワイドで40g/足軽量化を図った履きやすい樹脂製先芯を採用。鋼製先芯と同じJSAA規格A種性能。

・色:ブラック/ブルー
・製法:C式
【用途】
・倉庫内作業・物流ドライバーなどに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トウキャップ付先芯入り スニーカー MPN-905 ブラック/ブルーの型番2125055604のページです。
型番2125055604に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トウキャップ付先芯入り スニーカー MPN-905 ブラック/ブルー

トウキャップ付先芯入り スニーカー MPN-905 ブラック/ブルー

    トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-905シリーズ

    トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-905シリーズ

      トウガード付先芯入り スニーカー MPN-901

      トウガード付先芯入り スニーカー MPN-901

        超軽量 先芯入り静電スニーカー SL-615S マジック式 短靴

        超軽量 先芯入り静電スニーカー SL-615S マジック式 短靴

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 7,080円 7,364円 7,640円 6,799円
          通常出荷日 1日目~   6日目   1日目~   1日目~  
          商品タイプ 作業靴 - 作業靴 作業靴
          規格 JSAA規格品 - JSAA規格品 JSAA規格品
          形状 短靴 - 短靴 短靴
          耐油性 なし - なし なし
          静電気帯電防止機能 なし - なし あり

          トウキャップ付先芯入り スニーカー MPN-905 ブラック/ブルーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          2125055605
          2125055606
          2125055607
          2125055608
          2125055609
          2125055610
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          カラー サイズ
          (cm)
          色詳細 JANコード 内容量

          7,891円

          ( 8,680円 )
          1個 あり

          6日目

          黒系23ブラック4979058746597-

          7,891円

          ( 8,680円 )
          1個 あり

          6日目

          黒系23.5ブラック4979058746603-

          7,891円

          ( 8,680円 )
          1個 あり

          6日目

          黒系24ブラック4979058746610-

          7,891円

          ( 8,680円 )
          1個 あり

          6日目

          黒系24.5ブラック4979058746627-

          8,150円

          ( 8,965円 )
          1個 あり

          1日目

          黒系25ブラック4979058746634-

          8,150円

          ( 8,965円 )
          1個 あり

          4日目

          黒系25.5ブラック4979058746641-

          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました