(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トウガード付先芯入り スニーカー MPN-901

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2125055404
トウガード付先芯入り スニーカー MPN-901 トウガードツキサキシンイリ スニーカー MPN-901

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,891円
税込単価
8,680円

つま先革を傷つけないトウガードキャップ付きの作業靴。【特長】・機器類を足で操作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    C式
  • 詳細サイズ(cm):
    22.5~28.0・29.0・30.0
  • 規格:
    JSAA認定 A種プロテクティブスニーカー
  • 甲被材質:
    人工皮革/メッシュ
  • 詳細説明:
    ゴムトウガード付き
  • 重量(g):
    790g
  • 特長:
    機器類を足で操作する際につま先革が破損するのをゴム製のトウガードが守ります。底減りしやすいかかと部分に耐摩耗性に優れた配合を施した合成ゴムを採用しました。
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 販売単位:
    1足
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    EVA/合成ゴム
  • 内容量:
    1足

型番

2125055404 解除

Loading...

つま先を破損から守るトウガードキャップ仕様 ひもタイプ

MPN-901の外観

素材・材質
先芯 : ワイド樹脂
甲被 : 人工皮革 / メッシュ
中敷 : EVAカップインソール(抗菌・防臭)
靴底 : EVA / 合成ゴム
サイズ・寸法
22.5~28.0・29.0・30.0(EEE)
重量・容量
標準重量 : 790g / 足 ※両足での重さ
※標準重量は、26.0cmを基準。

製品仕様

トウガードキャップ 機器類を足で操作する際につま先革が破損するのをゴム製のトウガードが守る。

トウガードキャップ
機器類を足で操作する際につま先革が破損するのをゴム製のトウガードが守る。

耐摩耗ヒール 底減りしやすいかかと部分に耐摩耗性に優れた配合を施した合成ゴムを採用。

耐摩耗ヒール
底減りしやすいかかと部分に耐摩耗性に優れた配合を施した合成ゴムを採用。

衝撃吸収クッション 靴底のかかと部分に衝撃吸収性に優れたクッション材を内装。かかとからの衝撃を吸収し、疲労軽減に貢献。

衝撃吸収クッション
靴底のかかと部分に衝撃吸収性に優れたクッション材を内装。かかとからの衝撃を吸収し、疲労軽減に貢献。

ワイド樹脂先芯 約4mmワイドで40g / 足軽量化(当社比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用。鋼製先芯と同じJSAA規格A種性能。

ワイド樹脂先芯
約4mmワイドで40g / 足軽量化(当社比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用。鋼製先芯と同じJSAA規格A種性能。

機能

ワイド樹脂先芯 ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベットは先芯性能を表示。

ワイド樹脂先芯
ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベットは先芯性能を表示。

EVA / ラバー2層底 発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れている。

EVA / ラバー2層底
発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れている。

かかと衝撃吸収 クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減する。

かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減する。

リフレクター 夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能。

リフレクター
夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能。

男女兼用 小さいサイズから大きいサイズまで用意。

男女兼用
小さいサイズから大きいサイズまで用意。

商品情報を表示

2125055404 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2125055404

黒系
22.5
ブラック
4979058749628
1足

1個

7,891( 8,680円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

つま先革を傷つけないトウガードキャップ付きの作業靴。
【特長】
・機器類を足で操作する際につま先革が破損するのをゴム製のトウガードが守る。
・底減りしやすいかかと部分に耐摩耗性に優れた配合を施した合成ゴムを採用。
・色 : ブルー。
・製法 : C式。
【用途】
・倉庫内作業・物流ドライバーなどに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トウガード付先芯入り スニーカー MPN-901の型番2125055404のページです。
型番2125055404に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トウガード付先芯入り スニーカー MPN-901

トウガード付先芯入り スニーカー MPN-901

    トウキャップ付先芯入り スニーカー MPN-905 ブラック/ブルー

    トウキャップ付先芯入り スニーカー MPN-905 ブラック/ブルー

      サンダル(弾力性インソール)

      サンダル(弾力性インソール)

        2WAYサンダル

        2WAYサンダル

          サンダル(本革/黒)

          サンダル(本革/黒)

            サンダル(カウンター付)

            サンダル(カウンター付)

              トウガード付先芯入りスニーカー MPN-902 ブルー・イエロー

              トウガード付先芯入りスニーカー MPN-902 ブルー・イエロー

                BULLセーフティ レッド

                BULLセーフティ レッド

                  ファントムライト FL-550

                  ファントムライト FL-550

                    トウガード付ワイド樹脂先芯入スニーカー

                    トウガード付ワイド樹脂先芯入スニーカー

                      トウガード付ワイド樹脂先芯入りスニーカーMPN-902

                      トウガード付ワイド樹脂先芯入りスニーカーMPN-902

                        AZ-51634 セーフティシューズ

                        AZ-51634 セーフティシューズ

                          女性用 ワークプラス スーパーライト SL-602

                          女性用 ワークプラス スーパーライト SL-602

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 エスコ エスコ エスコ エスコ ミドリ安全 コーコス信岡 弘進ゴム ミドリ安全 ミドリ安全 TULTEX ミドリ安全
                            通常価格 7,640円 7,080円 3,790円 4,860円 4,500円 4,070円 8,248円 3,280円 3,787円 7,736円 8,461円 6,186円 6,694円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 作業靴 作業靴 スリッパ スリッパ スリッパ スリッパ 作業靴 作業靴 作業靴 - - 作業靴 作業靴
                            規格 JSAA規格品 JSAA規格品 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し JIS規格品 - - - JSAA規格品
                            形状 短靴 短靴 - - - - 短靴 短靴 短靴 - - 短靴 短靴
                            耐油性 なし なし なし なし なし なし - なし なし - - なし なし
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - - なし なし

                            トウガード付先芯入り スニーカー MPN-901のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2125055405
                            2125055406
                            2125055407
                            2125055408
                            2125055409
                            2125055410
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー サイズ
                            (cm)
                            色詳細 JANコード 内容量

                            7,891円

                            ( 8,680円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            黒系23ブラック4979058746337-

                            7,891円

                            ( 8,680円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            黒系23.5ブラック4979058746344-

                            7,891円

                            ( 8,680円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            黒系24ブラック4979058746351-

                            7,891円

                            ( 8,680円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            黒系24.5ブラック4979058746368-

                            7,891円

                            ( 8,680円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            黒系25ブラック4979058746375-

                            7,891円

                            ( 8,680円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            黒系25.5ブラック4979058746382-

                            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました