(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超軽量先芯入りスニーカー ワークプラス スーパーライト SL-605

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2125041304
超軽量先芯入りスニーカー ワークプラス スーパーライト SL-605 アンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,403円
税込単価
7,043円

超軽量のJSAA認定B種のプロスニーカー。【特長】・甲被、ソール等の素材、製法...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • 先芯:
    あり
  • 穿刺防止機能:
    なし
  • 絶縁機能:
    なし
  • 通気機能:
    なし
  • 温暖機能:
    なし
  • 製法:
    セメント式製法
  • 耐圧迫荷重(kN):
    4.5±0.1
  • 甲被材質:
    人工皮革、メッシュ
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯材質:
    樹脂
  • 中敷仕様:
    EVA(抗菌、防臭)
  • 靴底材質:
    EVA、合成ゴム

型番

2125041304 解除

Loading...

超軽量先芯入りスニーカーの特長

超軽量先芯入りスニーカーの外観

超軽量先芯入りスニーカーの外観

素材・材質
  • 先芯 : 樹脂
  • 甲被 : 合成皮革 / メッシュ
  • 中敷 : EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底 : EVA / 合成ゴム
重量・容量
標準重量:600g / 足
  • ※ 両足での重さです
  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。
規格
  • JSAA認定 B種 プロテクティブスニーカー
製法: セメント式
 

樹脂先芯
樹脂製の軽い先芯を使用。

EVA / ラバー2層底
発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れている。

軽量設計
甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設定の靴。

かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し、足にかかる衝撃を軽減。

リフレクター
夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能。

男女兼用
小さいサイズから大きいサイズまで用意してある。

開発秘話

 

軽快なフットワークが求められる職場に最適な1足が「ワークプラス」。用途にマッチしたテクノロジーを搭載したラインナップを用意しました。

 
商品情報を表示

2125041304 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2125041304

青系
22.5
ブルー
4979058714626
857-7852

1個

6,403( 7,043円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超軽量のJSAA認定B種のプロスニーカー。
【特長】
・甲被、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴。
・ワイドで履きやすい樹脂製の軽い先芯とクッション性に優れいてる靴底で足を守る。
・長時間の業務でも足が疲れにくい作業靴。
・安全性能を持っている軽量な樹脂先芯を搭載している。
【用途】
・物流、倉庫、工場組立てラインなど屋内作業靴に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超軽量先芯入りスニーカー ワークプラス スーパーライト SL-605の型番2125041304のページです。
型番2125041304に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超軽量先芯入りスニーカー ワークプラス スーパーライト SL-605

超軽量先芯入りスニーカー ワークプラス スーパーライト SL-605

    超軽量先芯入りスニーカー SL-601CAP ブラック

    超軽量先芯入りスニーカー SL-601CAP ブラック

      超軽量 先芯入り静電スニーカー SL-615S マジック式 短靴

      超軽量 先芯入り静電スニーカー SL-615S マジック式 短靴

        先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電

        先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電

          先芯入りスニーカー SLS-705 静電 (マジックタイプ) ホワイト

          先芯入りスニーカー SLS-705 静電 (マジックタイプ) ホワイト

            先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ MPH-610(紐)

            先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ MPH-610(紐)

              先芯入り作業靴 DSF-35

              先芯入り作業靴 DSF-35

                超耐滑先芯入りスニーカー WPT-110

                超耐滑先芯入りスニーカー WPT-110

                  樹脂先芯入りスニーカー ワークプラス MJ-333(スリッポンタイプ) ブルー

                  樹脂先芯入りスニーカー ワークプラス MJ-333(スリッポンタイプ) ブルー

                    超耐滑先芯入りスニーカー WPT-115

                    超耐滑先芯入りスニーカー WPT-115

                      先芯入りスニーカー SLS-705 静電(マジックタイプ)

                      先芯入りスニーカー SLS-705 静電(マジックタイプ)

                        小指保護先芯入りスニーカー (マジックタイプ)  PF-115

                        小指保護先芯入りスニーカー (マジックタイプ) PF-115

                          先芯入り作業靴DSF-01 ブラック

                          先芯入り作業靴DSF-01 ブラック

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 6,365円 7,150円 6,799円 8,960円 8,214円 8,484円 7,887円 7,123円 2,677円 7,097円 8,416円 7,719円 6,394円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴
                            規格 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 - JSAA規格品 - - -
                            形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 長編上靴 短靴 短靴 短靴 短靴 - 短靴
                            耐油性 なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし - -
                            静電気帯電防止機能 なし なし あり あり あり なし なし なし - なし あり - なし

                            超軽量先芯入りスニーカー ワークプラス スーパーライト SL-605のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2125041206
                            2125041207
                            2125041208
                            2125041305
                            2125041306
                            2125041307
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー サイズ
                            (cm)
                            色詳細 JANコード トラスココード

                            6,403円

                            ( 7,043円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            黒系23.5ブラック4979058714497857-7839

                            6,403円

                            ( 7,043円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            黒系24ブラック4979058714503857-7840

                            6,403円

                            ( 7,043円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            黒系24.5ブラック4979058714510857-7841

                            6,403円

                            ( 7,043円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            青系23ブルー4979058714633857-7853

                            6,403円

                            ( 7,043円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            青系23.5ブルー4979058714640857-7854

                            6,403円

                            ( 7,043円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            青系24ブルー4979058714657857-7855

                            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました