スタイリッシュな薄型ソールの作業靴。【特長】・スタイリシュな薄型ソールが地面を...
WPT-115の外観。
素材・材質 : 先芯 : ワイド樹脂、甲被 : 人工皮革 / メッシュ、中敷 : EVAインソール、靴底 : EVA / 合成ゴム
サイズ・寸法 : 22.0~28.0・29.0・30.0(EEE)
色 : ブルー / オレンジ
重量・容量 : 標準重量650g / 足※両足での重さ。※標準重量は、26.0cmを基準としている。
製法 : C式
規格 : JSAA認定 A種 プロテクティブスニーカー。
薄型ソールが地面を強力にグリップ。
超耐滑ソール : 安全靴作業靴技術指針で定める靴底の耐滑区分5(最高区分)の耐滑性能を持った床面を強力にグリップする靴底。靴の磨り減りによる交換時期がわかるスリップサイン付き。3つのうち2つのスリップサインが磨り減ったら交換時期。
薄型ソール : 薄型スニーカーをモチーフにしたデザインを採用。いままでのワークプラスとは違ったシルエットを持ったデザイン。
ワイド樹脂先芯 : 鋼製先芯と比べ、樹脂製のため、サビずに冷えにくく幅広なワイド樹脂先芯。JSAA認定A種の安全性能。
超軽量設計 : JSAA認定A種のワークプラスでは最軽量の650g / 足(WPT-110)を実現。
ワイド樹脂先芯
ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベットは先芯性能を表示。
EVA / ラバー2層
発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れている。
耐滑底(最高レベル)+スリップサイン
最高レベルの耐滑性。油や水などで特に滑りやすい床面の作業に靴底に目視でわかる3ヶ所のサイン付き。
軽量設計
甲被、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴。
かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。
リフレクター
夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能。
男女兼用
小さいサイズから大きいサイズまで用意してある。
スタイリッシュな薄型ソールの作業靴。
【特長】
・スタイリシュな薄型ソールが地面を強力にグリップ。
・鋼製先芯と比べ、樹脂製の為、サビずに冷えにくく幅広なワイド樹脂先芯で足を守る。
・耐滑性能を持った床面を強力にグリップする靴底。
・薄型スニーカーをモチーフにしたデザインを採用。
【用途】
・物流・倉庫・建設など幅広い分野に。
超耐滑先芯入りスニーカー WPT-115の型番2125038204のページです。
型番2125038204に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
2125038203 |
2125038205 |
2125038206 |
2125038207 |
2125038208 |
2125038209 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | カラー | サイズ (cm) | 色詳細 | JANコード | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,332円 ( 8,065円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 黒系 | 22 | ブラック | 4548890142173 | - | |
7,332円 ( 8,065円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 黒系 | 23 | ブラック | 4548890142197 | - | |
7,123円 ( 7,835円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 黒系 | 23.5 | ブラック | 4548890142203 | - | |
7,123円 ( 7,835円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 黒系 | 24 | ブラック | 4548890142210 | - | |
7,123円 ( 7,835円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 黒系 | 24.5 | ブラック | 4548890142227 | - | |
7,332円 ( 8,065円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 黒系 | 25 | ブラック | 4548890142234 | - |