スタイリッシュな薄型ソールの作業靴【特長】・スタイリッシュな薄型ソールが地面を...
素材・材質
先芯 : ワイド樹脂先芯
甲被 : 人工皮革 / メッシュ
中敷 : EVAインソール
靴底 : EVA / 合成ゴム
重量・容量
標準重量 : 620g / 足 ※両足での重さ
サイズ・寸法
22.0~28.0・29.0・30.0(EEE)
超耐滑ソール
安全靴作業靴技術指針で定める靴底の耐滑区分5(最高区分)の耐滑性能を持った床面を強力にグリップする靴底。
靴の磨り減りによる交換時期がわかるスリップサイン付き。3つのうち2つのスリップサインが磨り減ったら交換時期。
薄型ソール
薄型スニーカーをモチーフにしたデザインを採用。
いままでのワークプラスとは違ったシルエットを持ったデザイン。
ワイド樹脂先芯
鋼製先芯と比べ、樹脂製の為、サビずに冷えにくく幅広なワイド樹脂先芯。
JSAA認定A種の安全性能。
超軽量設計
JSAA認定A種のワークプラスでは最軽量の620g / 足(WPT-110)を実現
スタイリッシュな薄型ソールの作業靴
【特長】
・スタイリッシュな薄型ソールが地面を強力にグリップ
・鋼製先芯と比べ、樹脂製の為、サビずに冷えにくく幅広なワイド樹脂先芯。
・JSAA認定A種の安全性能。
・安全靴作業靴技術指針で定める靴底の耐滑区分5(最高区分)の耐滑性能を持った床面を強力にグリップする靴底です。
・靴の磨り減りによる交換時期がわかるスリップサイン付き。3つのうち2つのスリップサインが磨り減ったら交換時期。
・薄型スニーカーをモチーフにしたデザインを採用。いままでのワークプラスとは違ったシルエットを持ったデザインです。
・超軽量設計
【用途】
・物流・倉庫・建設など幅広い分野に
この商品に近い類似品がありませんでした。
超耐滑先芯入りスニーカー WPT-110の型番2125038013のページです。
型番2125038013に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
2125038006 |
2125038007 |
2125038008 |
2125038014 |
2125038015 |
2125038017 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | カラー | サイズ (cm) | 色詳細 | JANコード | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,332円 ( 8,065円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 黒系 | 23.5 | ブラック/ブルー | 4548890141909 | - | |
7,332円 ( 8,065円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 黒系 | 24 | ブラック/ブルー | 4548890141916 | - | |
7,332円 ( 8,065円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 黒系 | 24.5 | ブラック/ブルー | 4548890141923 | - | |
7,332円 ( 8,065円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 黒系 | 27.5 | ブラック/ブルー | 4548890141985 | - | |
7,123円 ( 7,835円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 黒系 | 28 | ブラック/ブルー | 4548890141992 | - | |
7,332円 ( 8,065円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 黒系 | 29 | ブラック/ブルー | 4548890142005 | - |