(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

先芯入りスニーカー プロテクトウズ5 PF-115

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2125036103
先芯入りスニーカー プロテクトウズ5 PF-115 サキシンイリスニーカー プロテクトウズ5 PF-115

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,560円
税込単価
10,516円

小指まで守れる特許取得のプロテクトウズ5先芯を搭載したJSAA認定A種のプロス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    C式
  • 詳細サイズ(cm):
    22.0~28.0・29.0・30.0
  • 規格:
    JSAA認定 A種プロテクティブスニーカー
  • 甲被材質:
    人工皮革/メッシュ
  • 重量(g):
    850g
  • 特長:
    小指まで守れる先芯入りスニーカーです。樹脂製プロテクトウズ5先芯は鋼製と比較して大幅な軽量化(120g/足 軽量)を実現しました。
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 販売単位:
    1足
  • 先芯材質:
    プロテクトウズ5(ワイド樹脂)
  • 中敷仕様:
    EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    EVA/合成ゴム
  • 内容量:
    1足

型番

2125036103 解除

Loading...

先芯入りスニーカー プロテクトウズ5の仕様

先芯入スニーカー プロテクトウズ5 PF-115の外観

素材・材質
先芯 : プロテクトウズ5(ワイド樹脂)、甲被 : 人工皮革 / メッシュ、中敷 : EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底 : EVA / 合成ゴム
サイズ・寸法 : 22.0〜28.0、29.0、30.0(EEE)
標準重量 : 850g / 足。※両足での重さです

  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

製品仕様

プロテクトウズ5先芯

プロテクトウズ5先芯
台車等の衝撃から小指を守る「ウイング」が付いた特許取得の先芯。

屈曲性も妨げず小指を守るメカニズム

屈曲性も妨げず小指を守るメカニズム
通常、小指部に先芯がないため、台車が小指部に当たると、靴に乗上げ小指を損傷する(図A)。
プロテクトウズ5先芯は、小指のサイドにプロテクターを設けているため、台車を足の上に乗上げにくくなっている(図B)。
先芯形状を図Cの様にすると小指を保護できるが、屈曲時に足の甲に先芯後端部が接触してしまう。プロテクトウズ5先芯は屈曲もスムーズに行うことが可能(図D)。

プロテクトウズ5の原理

プロテクトウズ5の原理
1.衝撃により発生した運動エネルギーの一部は先芯に吸収され、大部分は車輪が上部に動こうとする回転エネルギーと衝突の反発エネルギーに変化する。
2.この回転エネルギーは衝突点を支点として遠心力を生み、衝突点を支点とした上向きの力が生じる。
3.その上向きの力と衝突による反発力の合成力が車輪の下方向に掛かる「重力」を上回らなければ、車輪はウイング部に乗り上げない。
このような衝突によるエネルギーの方向をウイング部によってコントロールすることで足の小指部を保護することができる。

機能

樹脂プロテクトウズ5
小指まで守れる樹脂製先芯。アルファベットは先芯性能を表示。
EVA / ラバー2層底(HG)
軽量でクッション性と耐久性にも優れ、水・油等の滑りやすい床でも滑りにくいハイグリップソール。
かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。
リフレクター
夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能。
男女兼用
小さいサイズから大きいサイズまで用意。

開発秘話

 

作業現場での台車の踏付けによる、足の小指の障害事故は少なくありません。
ミドリ安全は小指も保護できる業界初の先芯「プロテクトウズ5」を開発。
安全の基準を超えたイノベーションテクノロジーです。

商品情報を表示

2125036103 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2125036103

黒系
22
ブラック
4548890052090
1足

1個

9,560( 10,516円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小指まで守れる特許取得のプロテクトウズ5先芯を搭載したJSAA認定A種のプロスニーカー。
【特長】
・台車等が小指側面にぶつかった際にウィング部により乗り上げを防ぐ独自の形状。
・落下物にも強いJSAA認定A種の先芯。
・軽量でクッション性に優れたEVAのミッドソールと、耐久性に優れた合成ゴム製のアウトソールを採用。
【用途】
・倉庫内作業、物流ドライバー、弱電工場作業などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

先芯入りスニーカー プロテクトウズ5 PF-115の型番2125036103のページです。
型番2125036103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

先芯入りスニーカー プロテクトウズ5 PF-115

先芯入りスニーカー プロテクトウズ5 PF-115

    先芯入りスニーカー プロテクトウズ5 PF-110

    先芯入りスニーカー プロテクトウズ5 PF-110

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 8,922円 8,878円
      通常出荷日 1日目~   1日目~  
      商品タイプ 作業靴 作業靴
      規格 JSAA規格品 JSAA規格品
      形状 短靴 短靴
      耐油性 なし なし
      静電気帯電防止機能 なし なし

      先芯入りスニーカー プロテクトウズ5 PF-115のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      2125036104
      2125036105
      2125036106
      2125036107
      2125036108
      2125036109
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      カラー サイズ
      (cm)
      色詳細 JANコード 内容量

      9,560円

      ( 10,516円 )
      1個 あり

      6日目

      黒系22.5ブラック4548890052106-

      9,560円

      ( 10,516円 )
      1個 あり

      6日目

      黒系23ブラック4548890052113-

      9,560円

      ( 10,516円 )
      1個 あり

      1日目

      黒系23.5ブラック4548890052120-

      8,922円

      ( 9,814円 )
      1個 あり

      1日目

      黒系24ブラック4548890052137-

      9,522円

      ( 10,474円 )
      1個 あり

      1日目

      黒系24.5ブラック4548890052144-

      8,922円

      ( 9,814円 )
      1個 あり

      1日目

      黒系25ブラック4548890052151-

      作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました