小指まで守れる特許取得のプロテクトウズ5先芯を搭載したJSAA認定A種のプロス...
素材・材質 : 先芯 : プロテクトウズ5(ワイド樹脂)、甲被 : 人工皮革 / メッシュ、中敷 : EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底 : EVA / 合成ゴム
重量・容量
標準重量 : 840g / 足 ※両足での重さです
規格
JSAA認定A種プロテクティブスニーカー
「先芯および先芯内蔵靴」 特許取得
小指も保護できる世界初の先芯「プロテクトウズ5」を開発。
側面の衝撃から小指を守る「ウイング(小指保護部)」付き、小指保護先芯。プロテクトウズ初の樹脂製。
鋼製プロテクトウズ5先芯と比べ、約120g / 足と、大幅な軽量化を実現。
一般的な先芯A
一般的な先芯B
従来の先芯では小指保護ができていなかった。この先芯の形状を基にして小指部を保護するために小指部を伸ばすと、小指部は保護できるが、つま先が曲がらない上に先芯が足の甲に干渉してしまう。
プロテクトウズ5の先芯A
プロテクトウズ5の先芯B
プロテクトウズ5最大の特長である小指側面を覆うように伸びた形状のウイング部。このウイング部が重い荷物の載った台車から小指を保護し、さらに屈曲性も妨げないまったく新しい先芯。
●かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し、足にかかる衝撃を軽減します。
●男女兼用
小さいサイズから大きいサイズまでご用意しています。
EVA / 合成ゴム
軽量でクッション性に優れたEVAのミッドソールと、耐久性に優れた合成ゴム製のアウトソールを採用。
リフレクター
側面と踵部のリフレクターが光を反射し夜間作業が安心して行える。
作業現場での台車の踏付けによる、足の小指の障害事故は少なくありません。
ミドリ安全は小指も保護できる業界初の先芯「プロテクトウズ5」を開発。
安全の基準を超えたイノベーションテクノロジーです。
小指まで守れる特許取得のプロテクトウズ5先芯を搭載したJSAA認定A種のプロスニーカー。
【特長】
・小指まで守れる先芯入りスニーカー。
・樹脂製プロテクトウズ5先芯は鋼製と比較して大幅な軽量化(120g / 足 軽量)を実現。
・台車等が小指側面にぶつかった際にウィング部により乗り上げを防ぐ独自の形状。
・軽量でクッション性に優れたEVAのミッドソールと、耐久性に優れた合成ゴム製のアウトソールを採用。
・側面と踵部のリフレクターラインが光を反射し夜間作業が安心して行える。
【用途】
・JSAA認定A種のプロテクティブスニーカーなので幅広い現場で使用可能。
・倉庫内作業、物流ドライバーなどに。
先芯入りスニーカー プロテクトウズ5 PF-110の型番2125035914のページです。
型番2125035914に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
2125035906 |
2125035907 |
2125035908 |
2125035915 |
2125035917 |
2125035918 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | カラー | サイズ (cm) | 色詳細 | JANコード | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,560円 ( 10,516円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 黒系 | 23.5 | ブラック | 4548890049458 | - | |
9,560円 ( 10,516円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 黒系 | 24 | ブラック | 4548890049465 | - | |
9,560円 ( 10,516円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 黒系 | 24.5 | ブラック | 4548890049472 | - | |
9,560円 ( 10,516円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 黒系 | 28 | ブラック | 4548890049540 | - | |
9,560円 ( 10,516円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 黒系 | 29 | ブラック | 4548890049557 | - | |
9,560円 ( 10,516円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 黒系 | 30 | ブラック | 4548890049564 | - |