(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

先芯入り静電スニーカー MPN-305 ナジック式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2125035707
先芯入り静電スニーカー MPN-305 ナジック式 サキシンイリセイデンスニーカー MPN-305

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,087円
税込単価
8,896円

Wクッションソールで立ち仕事も疲れにくい、JSAA認定A種のプロスニーカー。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    C式
  • 詳細サイズ(cm):
    22.0~28.0・29.0・30.0
  • 規格:
    JSAA認定 A種プロテクティブスニーカー、JIS T8103 一般静電保護靴に準拠
  • 甲被材質:
    人工皮革/メッシュ
  • 重量(g):
    800g
  • 特長:
    体内に帯電した静電気を靴底から逃がします。日常の静電気による不快感を軽減、また電子デバイスへの悪影響やスパークによる火災等も防止します。EVAクッション2層底で踵にかかる衝撃を吸収します。
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 販売単位:
    1足
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    EVA/合成ゴム
  • 内容量:
    1足

型番

2125035707 解除

Loading...

先芯入り静電スニーカーの特長

先芯入り静電スニーカーの外観

素材・材質 : 先芯 : ワイド樹脂、甲被 : 人工皮革 / メッシュ、中敷 : EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底 : EVA / 合成ゴム
重量・容量
標準重量 : 800g / 足 ※両足での重さです。

  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

先芯入り静電スニーカーの商品詳細

静電気帯電防止性能

静電気帯電防止性能
体内に帯電した静電気を靴底から逃がす。日常の静電気による不快感を軽減、また電子デバイスへの悪影響やスパークによる火災等も防止。

ワイド樹脂先芯

ワイド樹脂先芯
軽量でワイド、足にあたりにくい形状の先芯。
樹脂製なので冷えやサビに強く、JSAA規格A種の安全性能をもっている。

ダブルクッションソール

ダブルクッションソール
立ち仕事も疲れにくい。
硬度(柔らかさ)の異なるEVAクッションを2層構造にすることでカカトにかかる衝撃を吸収。

ワイド樹脂先芯
ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。

EVA / ラバー2層底
発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れている。

静電靴
靴底から静電気を逃し、スパークを防止。

かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し、足にかかる衝撃を軽減。

リフレクター
夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能。

男女兼用
小さいサイズから大きいサイズまで用意してある。

開発秘話

 

軽快なフットワークが求められる職場に最適な1足が「ワークプラス」。
用途にマッチしたテクノロジーを搭載したラインナップを用意しました。

商品情報を表示

2125035707 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2125035707

白系
24
ホワイト
4979058958914
1足

1個

8,087( 8,896円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Wクッションソールで立ち仕事も疲れにくい、JSAA認定A種のプロスニーカー。
【特長】
・硬度(柔らかさ)の異なるEVAクッションを2層構造にすることでかかとにかかる衝撃を吸収します。
・体内に帯電した静電気を靴底から逃がします。
・日常の静電気による不快感を軽減、また電子デバイスへの悪影響やスパークによる火災等も防止します。
・軽量でワイド、足にあたりにくい形状の先芯。
・樹脂製なので冷えやサビに強く、JSAA規格A種の安全性能をもっています。
・サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心。
【用途】
・JSAA認定A種のプロテクティブスニーカーなので幅広い現場で使用可能。
・弱電工場作業、塗装作業などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

先芯入り静電スニーカー MPN-305 ナジック式の型番2125035707のページです。
型番2125035707に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

先芯入り静電スニーカー MPN-305 ナジック式

先芯入り静電スニーカー MPN-305 ナジック式

    ミドリ安全 耐滑 スニーカー H710N ホワイト 先芯なし 25.0cm

    ミドリ安全 耐滑 スニーカー H710N ホワイト 先芯なし 25.0cm

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 7,724円 6,163円
      通常出荷日 1日目~   1日目  
      商品タイプ 作業靴 -
      規格 JSAA規格品 -
      形状 短靴 -
      耐油性 なし -
      静電気帯電防止機能 あり -

      先芯入り静電スニーカー MPN-305 ナジック式のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      2125035704
      2125035705
      2125035706
      2125035708
      2125035709
      2125035710
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      カラー サイズ
      (cm)
      色詳細 JANコード 内容量

      8,087円

      ( 8,896円 )
      1個 あり

      2日目

      白系22.5ホワイト4979058958884-

      8,087円

      ( 8,896円 )
      1個 あり

      4日目

      白系23ホワイト4979058958891-

      8,087円

      ( 8,896円 )
      1個 あり

      4日目

      白系23.5ホワイト4979058958907-

      8,087円

      ( 8,896円 )
      1個 あり

      2日目

      白系24.5ホワイト4979058958921-

      8,087円

      ( 8,896円 )
      1個 あり

      1日目

      白系25ホワイト4979058958938-

      7,850円

      ( 8,635円 )
      1個 あり

      4日目

      白系25.5ホワイト4979058958945-

      作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました