(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電安全靴 RT738F P-4 静電(消防靴)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電安全靴 RT738F P-4 静電(消防靴)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,036円  特別価格 
税込価格
30,840円  特別価格 

ハードな現場を軽快なフットワークでしなやかにこなせる安全靴。【特長】・軽量で足...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm):
    23.5~28.0
  • 規格:
    JIS T8101革製S種E・P・F合格、JIS T8103ED-P/C1合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)/ナイロンクロス
  • 重量(g):
    1340g
  • 踏抜き防止板:
    ステンレス板
  • 特長:
    幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。耐滑性、耐摩耗性、クッション性に優れたソールです。靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫性荷重:
    10kN±0.1
  • 販売単位:
    1足
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    ラバー2層底
  • 内容量:
    1足

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

強いのにしなやかな安全靴

安全靴の外観

素材・材質

先芯 : ワイド樹脂
甲被 : 牛クロム革(ソフト型押)+ナイロンクロス
踏抜防止板 : ステンレス板
中敷 : EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
靴底 : ラバー2層底

サイズ・寸法 : 23.5 ~ 28.0(EEE)

標準高さ:235mm ※標準高さは、26.0cmを基準。
重量・容量 :標準重量 : 1,340g / 足
※両足での重さ
※標準重量は、26.0cmを基準としている。
規格
JIS T8101 革製 S種E・P・F合格
JIS T8103 ED – P / C1合格
色 : ブラック
製法 : V式
特徴 : スリップサイン搭載

安全性・クッション性・フィット感に優れたプロフェッショナルのための消防靴 安全に、快適にハードなワークシーンを足元からサポートする。

安全性・クッション性・フィット感に優れたプロフェッショナルのための消防靴
安全に、快適にハードなワークシーンを足元からサポートする。

ワイド樹脂先芯

ワイド樹脂先芯
軽量で足当たりにくい幅広設計のワイド樹脂先芯を採用。安全性能はJIS T8101 S
種合格で、鋼製の先芯と変わらない。

踏抜き防止板

踏抜き防止板
踏抜き事故防止のため、靴底にステンレス製の踏抜き防止板を内蔵。JIS規格の付
加的性能Pの踏抜き防止性能を持っている。

静電気帯電防止性能

静電気帯電防止性能
人体に帯びた静電気を靴底から逃がすことでスパークの発生を防止する防爆性能を持
っている。JIS T8103 ED-P / C1合格。

優れた屈曲性

優れた屈曲性
クッション性、耐久性、耐滑性に優れたラバーテックソール(合成ゴム2層)は、従来
のゴム靴底の常識を覆す屈曲性を持っている。屈み作業に最適。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
23.5
4979058986603
1足

1個

28,036円

23,897

( 26,287円 )

-

24
4979058986610
1足

1個

28,036円

23,897

( 26,287円 )

6日目

24.5
4979058986627
1足

1個

28,036円

23,897

( 26,287円 )

6日目

25
4979058986634
1足

1個

28,036円

23,897

( 26,287円 )

6日目

25.5
4979058986641
1足

1個

28,036円

23,897

( 26,287円 )

6日目

26
4979058986658
1足

1個

28,036円

23,897

( 26,287円 )

6日目

26.5
4979058986665
1足

1個

28,036円

23,897

( 26,287円 )

6日目

27
4979058986672
1足

1個

28,036円

23,897

( 26,287円 )

6日目

27.5
4979058986689
1足

1個

28,036円

23,897

( 26,287円 )

6日目

28
4979058986696
1足

1個

28,036円

23,897

( 26,287円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハードな現場を軽快なフットワークでしなやかにこなせる安全靴。
【特長】
・軽量で足当たりにくい幅広設計のワイド樹脂先芯を採用しました。
・安全性能はJIS T8101 S種合格で、鋼製の先芯と変わりありません。
・クッション性、耐久性、耐滑性に優れたラバーテックソール(合成ゴム2層)は、従来のゴム靴底の常識を覆す屈曲性を持っています。
・人体に帯びた静電気を靴底から逃がすことでスパークの発生を防止する防爆性能を持っています。
・踏抜き事故防止のため、靴底にステンレス製の踏抜き防止板を内蔵。
・スリップサイン搭載
・内側にパッチ革(当て革)が付いています。
【用途】
・安全性・クッション性・フィット感に優れたプロフェッショナルのための消防靴。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電安全靴 RT738F P-4 静電(消防靴)

静電安全靴 RT738F P-4 静電(消防靴)

    ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 23.5cm

    ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 23.5cm

      甲プロ付長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230Fオールハトメ甲プロM2

      甲プロ付長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230Fオールハトメ甲プロM2

        安全靴 RT730F オールハトメ ブラック

        安全靴 RT730F オールハトメ ブラック

          静電安全靴 RT731F 消防 静電P-4

          静電安全靴 RT731F 消防 静電P-4

            長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ オールハトメ 25.0/25.5cm

            長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ オールハトメ 25.0/25.5cm

              メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
              通常価格 28,036円 18,083円 20,536円 14,053円 24,375円 18,180円
              通常出荷日 6日目   4日目~   6日目   4日目~   1日目   6日目  
              商品タイプ 安全靴 - 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
              規格 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
              形状 長編上靴 - 長編上靴 長編上靴 長編上靴 長編上靴
              耐油性 なし - - なし なし -
              静電気帯電防止機能 あり - - なし あり -

              静電安全靴 RT738F P-4 静電(消防靴)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました