(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電安全靴 RT730F オールハトメ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1830050010
静電安全靴 RT730F オールハトメ セイデンアンゼングツ RT730F オールハトメ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,194円
税込単価
17,813円

優れたクッション性と耐久性・軽量化も実現したラバーテックソールの安全靴。 【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm):
    23.5~28.0
  • 規格:
    JIS T8101革製S種E・F合格、JIS T8103 EDX-P/C1合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 重量(g):
    1130g
  • 特長:
    幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。耐滑性、耐摩耗性、クッション性に優れたソールです。靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫性荷重:
    10kN±0.1
  • 販売単位:
    1足
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    ラバー2層底
  • 内容量:
    1足

型番

1830050010 解除

Loading...

製品仕様

静電安全靴 FRT730F オールハトメ 静電 ブラック の外観

素材・材質
先芯 : ワイド樹脂、甲被 : 牛クロム革(ソフト型押)、中敷 : EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底 : ラバー2層底
重量・容量 : 標準重量 : 1,130g / 足※両足での重さです。

  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

サイズ・寸法 : 23.5~28.0(EEE)標準高さ : 235mm

  • ※ 標準高さは、26.0cmを基準としています。

特長

ラバーテックソールと一般職場用ポリウレタンソールに約1,100℃の炎を近づけ、約10秒間放射し靴底の状態を比較する耐熱性テストを実施。一般職場用のポリウレタンソール(左側)は、炎を当てた瞬間から溶け出した。耐熱に優れるラバーテックソール(右側)は、炎を放射後も形の変形がない。

ラバーテックソールと一般職場用ポリウレタンソールに約1,100℃の炎を近づけ、約10秒間放射し靴底の状態を比較する耐熱性テストを実施。一般職場用のポリウレタンソール(左側)は、炎を当てた瞬間から溶け出した。耐熱に優れるラバーテックソール(右側)は、炎を放射後も形の変形がない。

ラバーテックソールは水や油に対して優れた耐滑性を発揮する。また、靴底には靴底の摩擦による交換時期を分かりやすくするためのスリップサインを設けている。 3ヶ所のスリップサインのうち、2ヶ所以上がすり減った時が交換の時期となる。 ※スリップサインの場所は靴底の種類によって異なる。

ラバーテックソールは水や油に対して優れた耐滑性を発揮する。また、靴底には靴底の摩擦による交換時期を分かりやすくするためのスリップサインを設けている。
3ヶ所のスリップサインのうち、2ヶ所以上がすり減った時が交換の時期となる。

  • ※ スリップサインの場所は靴底の種類によって異なる。
ミッドソールに発泡ラバーを使用することにより、いままでのゴム底安全靴にないクッション性と軽量化を実現。さらに新開発のEVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上。アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。

ミッドソールに発泡ラバーを使用することにより、いままでのゴム底安全靴にないクッション性と軽量化を実現。さらに新開発のEVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上。アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。

静電靴特長

プレミアムコンフォートシリーズ

表面全体で静電気を地面に逃す。
プレミアムコンフォートシリーズ
フィット性を向上させた新型のラストと復元性とクッション性に優れたインソールが快適性を高めるPRMシリーズ。更に伸縮性に優れたウーリーシューレースを採用し、甲部の締め付け感をソフトにする。靴底は最高レベルの耐滑性とつまずきを防止する意匠設計を施したプレミアムな安全靴。

機能

ワイド樹脂先芯 : ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベットは先芯性能を表示。
ラバー2層底 : 発泡ラバーと無発泡ラバーの2層底。優れたクッション性と耐久性を持っている。
耐滑底+スリップサイン : 油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。靴底に目視でわかる3ヶ所のサイン付き。
静電靴 : 靴底から静電気を逃し、スパークを防止。
かかと衝撃吸収 : クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。
リフレクター : 夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能。

開発秘話

 

安全靴に求められる性能は作業内容によって様々、そして特殊性能であっても必要とされる現場では基本性能です。
国内初の合成ゴム2層底の革製安全靴。金属片による底割れや熱に強い利点はそのままに、靴底を発泡ゴムと無発泡ゴムの2層にする事で、
従来のゴム底安全靴の重さや硬さ等を改善。ハードな職場で働く人の足元を優しく守るをコンセプトに開発されたシリーズです。

商品情報を表示

1830050010 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1830050010

25.5
4979058745347
1足

1個

16,194( 17,813円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れたクッション性と耐久性・軽量化も実現したラバーテックソールの安全靴。
【特長】
・JIST8103ED-P / C2合格の静電安全靴。
・優れたクッション性と耐久性。
・ミッドソールに発泡ラバーを使用することにより、いままでのゴム底安全靴にないクッション性と軽量化を実現。
・ラバーテックソールは水や油に対して優れた耐滑性を発揮。
・靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止。
【用途】
・幅広い現場で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電安全靴 RT730F オールハトメの型番1830050010のページです。
型番1830050010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電安全靴 RT730F オールハトメ

静電安全靴 RT730F オールハトメ

    静電安全靴 RT940

    静電安全靴 RT940

      静電安全靴 RT920

      静電安全靴 RT920

        静電安全靴 RT910 静電 ブラック

        静電安全靴 RT910 静電 ブラック

          安全靴 RT940

          安全靴 RT940

            静電安全長靴 先芯入り 921T 静電

            静電安全長靴 先芯入り 921T 静電

              安全靴 RT722N ブラック

              安全靴 RT722N ブラック

                安全中編上靴CF

                安全中編上靴CF

                  安全靴 RT712N ブラック

                  安全靴 RT712N ブラック

                    安全靴(長編靴)

                    安全靴(長編靴)

                      安全靴 RT930 甲プロ

                      安全靴 RT930 甲プロ

                        耐油安全長靴

                        耐油安全長靴

                          安全靴 安全短靴スリッポン

                          安全靴 安全短靴スリッポン

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ユニット ミドリ安全 アズワン エンゼル
                            通常価格 16,194円 14,875円 12,924円 11,993円 13,559円 14,991円 12,720円 11,346円 11,944円 14,413円 16,553円 5,551円 5,765円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   7日目   9日目   5日目~   1日目~   2日目~  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                            形状 長編上靴 半長靴 中編上げ 短靴 半長靴 長靴 編上靴 編上靴 編上靴 長編上靴 長編上靴 長靴 短靴
                            耐油性 なし なし なし - なし あり なし あり なし あり なし あり なし
                            静電気帯電防止機能 あり あり あり あり なし あり なし - なし なし なし なし なし

                            静電安全靴 RT730F オールハトメのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1830050007
                            1830050008
                            1830050009
                            1830050011
                            1830050012
                            1830050013
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            JANコード 内容量

                            16,194円

                            ( 17,813円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            244979058745316-

                            16,194円

                            ( 17,813円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            24.54979058745323-

                            16,194円

                            ( 17,813円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            254979058745330-

                            16,194円

                            ( 17,813円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            264979058745354-

                            18,671円

                            ( 20,538円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            26.54979058745361-

                            16,194円

                            ( 17,813円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            274979058745378-

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました