(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 RT730F オールハトメ ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全靴 RT730F オールハトメ ブラック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,053円 ~ 15,819円
税込価格
15,458円 ~ 17,401円

ラバーテック製法を使用した強いのにしなやかな安全靴。【特長】・発泡ラバーと無発...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm):
    23.5~28.0
  • 規格:
    JIS T8101革製S種E・F合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 重量(g):
    1130g
  • 特長:
    強いのにしなやか。日本初のラバーテック製法(V式)。発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールで、かつてないクッション性と軽量化、そして耐久性、耐熱性に優れています。
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫性荷重:
    10kN±0.1
  • 販売単位:
    1足
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    ラバー2層底
  • 内容量:
    1足

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ゴム底を2層構造にした日本人のための新しい安全靴

安全靴の外観

素材・材質

先芯 : ワイド樹脂
甲被 : 牛クロム革(ソフト型押)
中敷 : EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
靴底 : ラバー2層底
サイズ・寸法
23.5 ~ 28.0(EEE)
標準高さ:235mm

  • ※ 標準高さは、26.0cmを基準としている。

重量・容量

標準重量 : 1,130g / 足※両足での重さ

  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としている。

規格 : JIS T8101 革製S種 E・F合格

: ブラック

製法 : V式

  • 外側ファスナー付き
  • スリップサイン搭載
ポリウレタン

ポリウレタン

ラバーテック

ラバーテック

耐熱性に優れた靴 : ラバーテックソールと一般職場用ポリウレタンソールに約1,100℃の炎を近づけ、約10秒間放射し靴底の状態を比較する耐熱性テストを実施。一般職場用のポリウレタンソールは、炎を当てた瞬間から溶け出す。耐熱に優れるラバーテックソールは、炎を放射後も写真のように形の変形もない。消防靴に適した耐熱底といえる。

優れたクッション性と耐久性。軽量化も実現した「ラバーテックソール」

優れたクッション性と耐久性。軽量化も実現した「ラバーテックソール」

ミッドソールに発泡ラバーを使用することにより、いままでのゴム底安全靴にないクッション性(JIS付加的性能 : 20J以上)と軽量化を実現。さらに新開発のEVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上させた。アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。

3Dコンフォートラスト

3Dコンフォートラスト

迅速な動きを要求される作業(消防の活動靴や高所作業など)にも対応できるフィット感とかかとのホールド性を向上させた“3Dコンフォートラスト”を新開発。かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ぶことがないように調節している。つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状。

安全靴の機能

ワイド樹脂先端

ワイド樹脂先端

幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベットは先芯性能を表示。

ラバー2層底

ラバー2層底

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層底。優れたクッション性と耐久性を持っている。

耐滑底+スリップサイン

耐滑底+スリップサイン

油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。靴底に目視でわかる3ヶ所のサイン付き。

かかと衝撃吸収

かかと衝撃吸収

クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。

リフレクター

リフレクター

夜間の作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
23.5
4979058745187
1足

1個

15,819( 17,401円 )

-

24
4979058745194
1足

1個

14,053( 15,458円 )

6日目

24.5
4979058745200
1足

1個

15,819( 17,401円 )

6日目

25
4979058745217
1足

1個

14,053( 15,458円 )

6日目

25.5
4979058745224
1足

1個

15,819( 17,401円 )

6日目

  • 注文停止中
26
4979058745231
1足

1個

14,053( 15,458円 )

-

26.5
4979058745248
1足

1個

15,819( 17,401円 )

4日目

27
4979058745255
1足

1個

14,516( 15,968円 )

4日目

  • 注文停止中
27.5
4979058745262
1足

1個

15,819( 17,401円 )

-

28
4979058745279
1足

1個

14,053( 15,458円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラバーテック製法を使用した強いのにしなやかな安全靴。
【特長】
・発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールを採用。
・かつてないクッション性と軽量化、そして耐久性、耐熱性に優れている。
・アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。
・つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状。
・ハードな現場を軽快なフットワークでしなやかにこなす。
【用途】
・耐熱性に優れた靴、消防靴に適した耐熱底。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 RT730F オールハトメ ブラック

安全靴 RT730F オールハトメ ブラック

    ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 23.5cm

    ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 23.5cm

      静電安全靴 RT731F 消防 静電P-4

      静電安全靴 RT731F 消防 静電P-4

        長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ オールハトメ 26.0/27.5/28.5cm

        長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ オールハトメ 26.0/27.5/28.5cm

          長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ オールハトメ 25.0/25.5cm

          長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ オールハトメ 25.0/25.5cm

            静電安全靴 RT738F P-4 静電(消防靴)

            静電安全靴 RT738F P-4 静電(消防靴)

              長編上安全靴 V2133 チャック(ブラック)

              長編上安全靴 V2133 チャック(ブラック)

                メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                通常価格 14,053円 18,083円 24,375円 18,180円 18,180円 28,036円 13,402円
                通常出荷日 4日目~   4日目~   1日目   6日目   6日目   6日目   5日目~  
                商品タイプ 安全靴 - 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                規格 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                形状 長編上靴 - 長編上靴 長編上靴 長編上靴 長編上靴 長編上靴
                耐油性 なし - なし - - なし あり
                静電気帯電防止機能 なし - あり - - あり なし

                安全靴 RT730F オールハトメ ブラックのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました