(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長編上安全靴 ラバーテック RT735(ブラック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1830000006
長編上安全靴 ラバーテック RT735(ブラック) アンゼングツ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,223円 17,300円
税込単価
21,145円 19,030円

ラバーテック製法を使用した強いのにしなやかな安全靴。【特長】・発泡ラバーと無発...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm):
    23.5~28.0
  • 規格:
    JIS T8101革製S種E・F合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 詳細説明:
    内側にパッチ革(当て革)が付いています。
  • 重量(g):
    1120g
  • 特長:
    強いのにしなやか。日本初のラバーテック製法(V式)。発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールで、かつてないクッション性と軽量化、そして耐久性、耐熱性に優れています。
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫性荷重:
    10kN±0.1
  • 販売単位:
    1足
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    ラバー2層底
  • 内容量:
    1足

型番

1830000006 解除

Loading...

ゴム底を2層構造にした日本人のための新しい安全靴

安全靴の外観

素材・材質

先芯 : ワイド樹脂
甲被 : 牛クロム革(ソフト型押)
中敷 : EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
靴底 : ラバー2層底

サイズ・寸法

23.5~28.0(EEE)
標準高さ:240mm

  • ※ 標準高さは、26.0cmを基準としている。

重量・容量

標準重量 : 1,120g / 足

  • ※ 両足での重さ
  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としている。

規格 : JIS T8101 革製S種 E・F合格

製法 : V式

  • ※ 内側にパッチ革(当て革)が付いている。スリップサイン搭載

注意点

履口裏には、裾止めテープが付いている。直接肌に触れると肌荒れする恐れがあるので、ズボンを靴の中に入れるなど直接肌に触れぬよう着用する必要がある。

ポリウレタン

ポリウレタン

ラバーテック

ラバーテック

耐熱性に優れた靴 : ラバーテックソールと一般職場用ポリウレタンソールに約1,100℃の炎を近づけ、約10秒間放射し靴底の状態を比較する耐熱性テストを実施。一般職場用のポリウレタンソールは、炎を当てた瞬間から溶け出す。耐熱に優れるラバーテックソールは、炎を放射後も写真のように形の変形もない。消防靴に適した耐熱底といえる。

優れたクッション性と耐久性。軽量化も実現した「ラバーテックソール」

優れたクッション性と耐久性。軽量化も実現した「ラバーテックソール」

ミッドソールに発泡ラバーを使用することにより、いままでのゴム底安全靴にないクッション性(JIS付加的性能 : 20J以上)と軽量化を実現。さらに新開発のEVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上させた。アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。

3Dコンフォートラスト

3Dコンフォートラスト

迅速な動きを要求される作業(消防の活動靴や高所作業など)にも対応できるフィット感とかかとのホールド性を向上させた3Dコンフォートラスト”を新開発。かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ぶことがないように調節している。つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状。

安全靴の機能

ワイド樹脂先端

ワイド樹脂先端

幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベットは先芯性能を表示。

ラバー2層底

ラバー2層底

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層底。優れたクッション性と耐久性を持っている。

耐滑底+スリップサイン

耐滑底+スリップサイン

油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。靴底に目視でわかる3ヶ所のサイン付き。

かかと衝撃吸収

かかと衝撃吸収

クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。

商品情報を表示

1830000006 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1830000006

23.5
4979058745064
1足

1個

19,223円

17,300

( 19,030円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラバーテック製法を使用した強いのにしなやかな安全靴。
【特長】
・発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールを採用。
・かつてないクッション性と軽量化、そして耐久性、耐熱性に優れている。
・アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。
・つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状。
・ハードな現場を軽快なフットワークでしなやかにこなす。
【用途】
・耐熱性に優れた靴、消防靴に適した耐熱底。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

長編上安全靴 ラバーテック RT735(ブラック)の型番1830000006のページです。
型番1830000006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長編上安全靴 ラバーテック RT735(ブラック)

長編上安全靴 ラバーテック RT735(ブラック)

    中編上安全靴 ラバーテック RT725(ブラック)

    中編上安全靴 ラバーテック RT725(ブラック)

      安全靴 RT730F オールハトメ ブラック

      安全靴 RT730F オールハトメ ブラック

        静電安全靴 RT731F 消防 静電P-4

        静電安全靴 RT731F 消防 静電P-4

          ゴム2層底安全靴 中編上靴 ラバーテック

          ゴム2層底安全靴 中編上靴 ラバーテック

            ゴム2層底安全靴 短靴 ラバーテック

            ゴム2層底安全靴 短靴 ラバーテック

              安全靴 ラバーテック RT910 ブラック

              安全靴 ラバーテック RT910 ブラック

                ゴム2層底・耐滑安全靴ラバーテック RT930

                ゴム2層底・耐滑安全靴ラバーテック RT930

                  ゴム2層底・耐滑安全靴ラバーテック RT940

                  ゴム2層底・耐滑安全靴ラバーテック RT940

                    安全靴RT910 甲プロ ブラック

                    安全靴RT910 甲プロ ブラック

                      安全靴 RT930 甲プロ

                      安全靴 RT930 甲プロ

                        安全靴 RT920 中編上 甲プロ ブラック

                        安全靴 RT920 中編上 甲プロ ブラック

                          安全靴 RT722N ブラック

                          安全靴 RT722N ブラック

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 19,222円 15,629円 14,053円 24,375円 14,045円 12,255円 11,293円 14,846円 15,625円 13,895円 16,553円 14,371円 12,720円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   5日目~   6日目   1日目~  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 - 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                            形状 長編上靴 中編上げ 長編上靴 長編上靴 編上靴 短靴 短靴 - 半長靴 短靴 長編上靴 中編上げ 編上靴
                            耐油性 なし なし なし なし なし なし - - なし - なし なし なし
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし あり - - なし - - なし なし なし なし

                            長編上安全靴 ラバーテック RT735(ブラック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1830000007
                            1830000008
                            1830000009
                            1830000010
                            1830000011
                            1830000012
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            JANコード 内容量

                            19,223円

                            ( 21,145円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            244979058745071-

                            19,223円

                            ( 21,145円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            24.54979058745088-

                            19,223円

                            ( 21,145円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            254979058745095-

                            19,223円

                            ( 21,145円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            25.54979058745101-

                            19,223円

                            ( 21,145円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            264979058745118-

                            19,223円

                            ( 21,145円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            26.54979058745125-

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました