(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電安全靴 RT119

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1800051607
静電安全靴 RT119 セイデンアンゼングツ RT119

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,810円
税込単価
16,291円

優れたクッション性と耐久性・軽量化も実現したラバーテックソールの安全靴。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm):
    23.5~28.0
  • 規格:
    JIS T8101革製S種E・F合格、JIS T8103 EDX-P/C1合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(銀付)
  • 重量(g):
    880g
  • 特長:
    救急隊仕様の靴です。幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。耐滑性、耐摩耗性、クッション性に優れたソールです。靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫性荷重:
    10kN±0.1
  • 販売単位:
    1足
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    EVAカップインソール(抗菌・防臭・ネーム)
  • 靴底材質:
    ラバー2層底
  • 内容量:
    1足

型番

1800051607 解除

Loading...

製品仕様

静電安全靴 RT119:関連画像
静電安全靴 RT119:関連画像

 

素材・材質

 

先芯 : ワイド樹脂、甲被 : 牛クロム革(銀付)、中敷 : EVA2層カップインソール(抗菌・防臭・ネーム)、靴底 : ラバー2層底

重量・容量 : 標準重量 : 880g / 足※両足での重さです。

  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

サイズ・寸法 : 23.5~28.0(EEE)標準高さ : 255mm

  • ※ 標準高さは、26.0cmを基準としています。

特長

静電安全靴 RT119:関連画像

 

多くの便利な機能を備えている。

 

 
静電安全靴 RT119:関連画像

ワイド樹脂先芯

軽量で足当たりがしにくい幅広設計のワイド樹脂先芯を採用。安全性能はJIS T8101 S種合格で、鋼製の先芯と変わらない。

静電安全靴 RT119:関連画像

滑りにくい靴底意匠

JIS規格T8101の耐滑性Fの基準をクリア。あらゆる凹凸もしっかりとグリップ。さまざまな環境で滑りにくい靴底意匠になっている。

静電安全靴 RT119:関連画像

屈曲性能

ラバーテックソールは従来のゴム底では考えられない、しなやかな屈曲性を実現した。屈み作業や昇柱作業で効力を発揮。

静電安全靴 RT119:関連画像

静電靴

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止。

静電安全靴 RT119:関連画像

踏抜き防止板

靴底にステンレスバネ銅を内装。現場での踏抜き事故を予防。

静電安全靴 RT119:関連画像

耐熱底

ラバーテックソールとポリウレタンソールに、約1,100℃の炎を放射する耐熱試験。ポリウレタン(右側)は炎を当てた瞬間から溶け出したが、ラバーテック(左側)は、10秒間の放射試験後も大きな変形はない。

静電安全靴 RT119:関連画像

甲部シャーリング

甲部のシャーリング(蛇腹形状)により、ベロが矢印の方向に折れ曲がり、足入れや屈曲が容易

静電安全靴 RT119:関連画像

折れにくいカカト

両手が塞がった状態で靴を履く際に潰しやすいカカト部に、踏んでも折れにくいカカト芯を内蔵

静電安全靴 RT119:関連画像

氏名記入札(インソールカカト部)

氏名札を差し込めるポケット付き。同じデザインの靴を数人で着用している際の履き間違えを防止。(オレンジ部)

機能

ワイド樹脂先芯 : ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベットは先芯性能を表示。
ラバー2層底 : 発泡ラバーと無発泡ラバーの2層底。優れたクッション性と耐久性を持っている。
耐滑底+スリップサイン : 油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。靴底に目視でわかる3ヶ所のサイン付き。
静電靴 : 靴底から静電気を逃し、スパークを防止。
かかと衝撃吸収 : クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。
リフレクター : 夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能。
男女兼用 : 小さいサイズから大きいサイズまで用意。

開発秘話

 

安全靴に求められる性能は作業内容によって様々、そして特殊性能であっても必要とされる現場では基本性能です。
救助活動や消火活動などでは、迅速な行動を行え、尚且つ着用者をハードな環境からガードする事が重要です。
プロフェッショナルの足元をサポートします。

商品情報を表示

1800051607 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1800051607

24
4979058960696
1足

1個

14,810( 16,291円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れたクッション性と耐久性・軽量化も実現したラバーテックソールの安全靴。
【特長】
・救急隊仕様。
・優れたクッション性と耐久性。
・アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。
・指名記入札付き。
・靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止。
【用途】
・幅広い現場で使用可能。
・消防・救急活動向け。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電安全靴 RT119の型番1800051607のページです。
型番1800051607に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電安全靴 RT119

静電安全靴 RT119

    静電安全靴 RT920

    静電安全靴 RT920

      ゴム2層底・耐滑安全靴ラバーテック RT940

      ゴム2層底・耐滑安全靴ラバーテック RT940

        ゴム2層底安全靴 短靴 ラバーテック

        ゴム2層底安全靴 短靴 ラバーテック

          静電安全靴 半長靴 ECO44 黒

          静電安全靴 半長靴 ECO44 黒

            ゴム2層底安全靴 中編上靴 ラバーテック

            ゴム2層底安全靴 中編上靴 ラバーテック

              安全靴 RT930 甲プロ

              安全靴 RT930 甲プロ

                静電安全靴 RT731F 消防 静電P-4

                静電安全靴 RT731F 消防 静電P-4

                  静電安全靴 RT910 静電 ブラック

                  静電安全靴 RT910 静電 ブラック

                    静電2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7511 静電靴

                    静電2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7511 静電靴

                      安全靴(半長靴)

                      安全靴(半長靴)

                        安全靴 ラバーテック RT910 ブラック

                        安全靴 ラバーテック RT910 ブラック

                          安全靴 短靴 ECO11 黒

                          安全靴 短靴 ECO11 黒

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 シモン ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 シモン ユニット ミドリ安全 シモン
                            通常価格 14,810円 12,924円 15,625円 12,255円 13,970円 14,045円 16,553円 24,375円 11,993円 7,250円 14,654円 11,293円 11,043円
                            通常出荷日 5日目~   1日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目   5日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目~   5日目  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                            形状 短靴 中編上げ 半長靴 短靴 半長靴 編上靴 長編上靴 長編上靴 短靴 短靴 半長靴 短靴 短靴
                            耐油性 なし なし なし なし あり なし なし なし - あり なし - あり
                            静電気帯電防止機能 あり あり - - あり - なし あり あり あり なし なし あり

                            静電安全靴 RT119のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q JISとJSAAの違いはなんですか?
                            A
                            先芯が入った安全靴には「JIS《日本工業規格》」と「JSAA(公益社団法人日本保安用品協会)」が定める二つの規格があります。それぞれ安全性と耐久性を測る試験をし、一般的にJIS合格品を「安全靴」、JSAA認定品を「プロテクティブスニーカー」と呼んでいます。JIS合格品とJSAA認定品との大きな違いは使用できる素材と耐久性です。甲被に人工皮革やビニルレザークロスなどを使用できるJSAA認定品と比べ、JIS合格品は革製または総ゴム製(安全長靴など)に限られるため、素材の耐久性が高く、また表底のはくり抵抗などでより厳しい基準をクリアしています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1800051606
                            1800051608
                            1800051609
                            1800051610
                            1800051611
                            1800051612
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            JANコード 内容量

                            14,810円

                            ( 16,291円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            23.54979058960689-

                            14,810円

                            ( 16,291円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            24.54979058960702-

                            14,810円

                            ( 16,291円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            254979058960719-

                            14,810円

                            ( 16,291円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            25.54979058960726-

                            14,870円

                            ( 16,357円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            264979058960733-

                            15,027円

                            ( 16,530円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            26.54979058960740-

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました