(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 RT940

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全靴 RT940

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,559円 ~ 16,042円  特別価格 
税込価格
14,915円 ~ 17,646円  特別価格 

優れたクッション性と耐久性・軽量化も実現したラバーテックソールの安全靴。 【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm):
    23.5~28.0
  • 規格:
    JIS T8101革製S種E・F合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押し)
  • 重量(g):
    1220g
  • 特長:
    強いのにしなやか。日本初のラバーテック製法(V式)。発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールで、かつてないクッション性と軽量化、そして耐久性、耐熱性に優れています。
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫性荷重:
    10kN±0.1
  • 販売単位:
    1足
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    ラバー2層底
  • 内容量:
    1足

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

安全靴 の仕様

安全靴 RT940 ブラックの外観

素材・材質
先芯 : ワイド樹脂、甲被 : 牛クロム革(ソフト型押)、中敷 : EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底 : ラバー2層底
重量・容量 : 標準重量 : 1,220g / 足※両足での重さです。

  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

サイズ・寸法 : 23.5~28.0(EEE)標準高さ : 235mm

  • ※ 標準高さは26.0cmを基準としています。

特長

ラバーテックソールと一般職場用ポリウレタンソールに約1,100℃の炎を近づけ、約10秒間放射し靴底の状態を比較する耐熱性テストを実施。一般職場用のポリウレタンソール(左側)は、炎を当てた瞬間から溶け出した。耐熱に優れるラバーテックソール(右側)は、炎を放射後も形の変形がない。

ラバーテックソールと一般職場用ポリウレタンソールに約1,100℃の炎を近づけ、約10秒間放射し靴底の状態を比較する耐熱性テストを実施。一般職場用のポリウレタンソール(左側)は、炎を当てた瞬間から溶け出した。耐熱に優れるラバーテックソール(右側)は、炎を放射後も形の変形がない。

ラバーテックソールは水や油に対して優れた耐滑性を発揮する。また、靴底には靴底の摩擦による交換時期を分かりやすくするためのスリップサインを設けている。 3ヶ所のスリップサインのうち、2ヶ所以上がすり減った時が交換の時期となる。

ラバーテックソールは水や油に対して優れた耐滑性を発揮する。また、靴底には靴底の摩擦による交換時期を分かりやすくするためのスリップサインを設けている。
3ヶ所のスリップサインのうち、2ヶ所以上がすり減った時が交換の時期となる。

  • ※ スリップサインの場所は靴底の種類によって異なる。
ミッドソールに発泡ラバーを使用することにより、いままでのゴム底安全靴にないクッション性と軽量化を実現。さらに新開発のEVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上。アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。

ミッドソールに発泡ラバーを使用することにより、いままでのゴム底安全靴にないクッション性と軽量化を実現。さらに新開発のEVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上。アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。

機能

ワイド樹脂先芯 : ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベットは先芯性能を表示。
ラバー2層底 : 発泡ラバーと無発泡ラバーの2層底。優れたクッション性と耐久性を持っている。
耐滑底+スリップサイン : 油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。靴底に目視でわかる3ヶ所のサイン付き。
かかと衝撃吸収 : クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。

開発秘話

 

安全靴に求められる性能は作業内容によって様々、そして特殊性能であっても必要とされる現場では基本性能です。
国内初の合成ゴム2層底の革製安全靴。金属片による底割れや熱に強い利点はそのままに、靴底を発泡ゴムと無発泡ゴムの2層にする事で、
従来のゴム底安全靴の重さや硬さ等を改善。ハードな職場で働く人の足元を優しく守るをコンセプトに開発されたシリーズです。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23.5
4979058177407
1足

1個

13,559円

13,393

( 14,732円 )

6日目

24.5
4979058177421
1足

1個

16,042円

14,747

( 16,222円 )

1日目

25.5
4979058177445
1足

1個

16,042円

14,747

( 16,222円 )

1日目

26.5
4979058177469
1足

1個

16,042円

14,747

( 16,222円 )

1日目

27.5
4979058177483
1足

1個

13,559円

13,393

( 14,732円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れたクッション性と耐久性・軽量化も実現したラバーテックソールの安全靴。
【特長】
・優れたクッション性と耐久性。
・ミッドソールに発泡ラバーを使用することにより、いままでのゴム底安全靴にないクッション性と軽量化を実現。
・靴底には靴底の摩耗による交換時期をわかりやすくするためのスリップサインを設けている。
【用途】
・幅広い現場で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 RT940

安全靴 RT940

    静電安全靴 RT940

    静電安全靴 RT940

      ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑

      ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑

        ミドリ安全 静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 27.0cm

        ミドリ安全 静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 27.0cm

          快適・軽量3層底安全靴 SS44黒

          快適・軽量3層底安全靴 SS44黒

            ミドリ安全 重作業用ゴム底安全靴 半長靴 W540NCAP 25.0cm

            ミドリ安全 重作業用ゴム底安全靴 半長靴 W540NCAP 25.0cm

              メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 シモン ミドリ安全
              通常価格 13,559円 14,875円 12,995円 13,789円 9,385円 13,414円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
              商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
              規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
              形状 半長靴 半長靴 半長靴 半長靴 半長靴 半長靴
              耐油性 なし なし あり なし あり あり
              静電気帯電防止機能 なし あり なし あり なし なし

              安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました