(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱場作業用安全靴 RT173N ブラック マジック式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1630005106
熱場作業用安全靴 RT173N ブラック マジック式 アンゼングツ RT173N

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,884円
税込単価
15,272円

熱場作業用の二種耐熱靴。【特長】・靴内に熱が伝わりにくい靴底。・幅広で履きやす...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm):
    23.5~28.0
  • 規格:
    JIS T8101革製S種E・F合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 重量(g):
    1180g
  • 特長:
    強いのにしなやか。日本初のラバーテック製法(V式)。発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールで、かつてないクッション性と軽量化、そして耐久性、耐熱性に優れています。
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫性荷重:
    10kN±0.1
  • 販売単位:
    1足
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    ラバー2層底
  • 内容量:
    1足

型番

1630005106 解除

Loading...

安全靴 の仕様

安全靴 RT173N ブラックの外観

素材・材質
先芯 : ワイド樹脂、甲被 : 牛クロム革(ソフト型押)、甲プロ : 牛クロム革 / アルミ、中敷 : EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底 : ラバー2層底
重量・容量 : 標準重量 : 1,180g / 足※両足での重さです。

  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

サイズ・寸法 : 23.5~28.0(EEE)標準高さ : 220mm

  • ※ 標準高さは26.0cmを基準としています。

特長

ラバーテックソールと一般職場用ポリウレタンソールに約1,100℃の炎を近づけ、約10秒間放射し靴底の状態を比較する耐熱性テストを実施。一般職場用のポリウレタンソール(左側)は、炎を当てた瞬間から溶け出した。耐熱に優れるラバーテックソール(右側)は、炎を放射後も形の変形がない。

ラバーテックソールと一般職場用ポリウレタンソールに約1,100℃の炎を近づけ、約10秒間放射し靴底の状態を比較する耐熱性テストを実施。一般職場用のポリウレタンソール(左側)は、炎を当てた瞬間から溶け出した。耐熱に優れるラバーテックソール(右側)は、炎を放射後も形の変形がない。

ラバーテックソールは水や油に対して優れた耐滑性を発揮する。また、靴底には靴底の摩擦による交換時期を分かりやすくするためのスリップサインを設けている。 3ヶ所のスリップサインのうち、2ヶ所以上がすり減った時が交換の時期となる。

ラバーテックソールは水や油に対して優れた耐滑性を発揮する。また、靴底には靴底の摩擦による交換時期を分かりやすくするためのスリップサインを設けている。
3ヶ所のスリップサインのうち、2ヶ所以上がすり減った時が交換の時期となる。

  • ※ スリップサインの場所は靴底の種類によって異なる。
ミッドソールに発泡ラバーを使用することにより、いままでのゴム底安全靴にないクッション性と軽量化を実現。さらに新開発のEVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上。アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。

ミッドソールに発泡ラバーを使用することにより、いままでのゴム底安全靴にないクッション性と軽量化を実現。さらに新開発のEVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上。アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。

機能

ワイド樹脂先芯 : ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベットは先芯性能を表示。
ラバー2層底 : 発泡ラバーと無発泡ラバーの2層底。優れたクッション性と耐久性を持っている。
耐滑底+スリップサイン : 油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。靴底に目視でわかる3ヶ所のサイン付き。
耐熱底 : 熱湯や塗装工事現場などでの作業に適した靴内に熱が伝わりにくい靴底。
かかと衝撃吸収 : クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。

開発秘話

 

安全靴に求められる性能は作業内容によって様々、そして特殊性能であっても必要とされる現場では基本性能です。
国内初の合成ゴム2層底の革製安全靴。金属片による底割れや熱に強い利点はそのままに、靴底を発泡ゴムと無発泡ゴムの2層にする事で、
従来のゴム底安全靴の重さや硬さ等を改善。ハードな職場で働く人の足元を優しく守るをコンセプトに開発されたシリーズです。

 
商品情報を表示

1630005106 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1630005106

23.5
4979058738943
1足

1個

13,884( 15,272円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱場作業用の二種耐熱靴。
【特長】
・靴内に熱が伝わりにくい靴底。
・幅広で履きやすい樹脂先芯を使用。
・発泡ラバーと無発泡ラバーの2層底。
・優れたクッション性と耐久性を持ったソール。
・耐熱に優れるラバーテックソール(下側)は、炎を放射後も変型もありません。
・いままでのゴム底安全靴にないクッション性と軽量化を実現。
・アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用しています。
・タフで滑りにくいだけでなく、一体成形による抜群の柔軟性で、軽快なフットワークを実現します。
【用途】
・高炉前での作業、定盤作業、溶解作業などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱場作業用安全靴 RT173N ブラック マジック式 の型番1630005106のページです。
型番1630005106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱場作業用安全靴 RT173N ブラック マジック式

熱場作業用安全靴 RT173N ブラック マジック式

    安全靴 W3901N ブラウン

    安全靴 W3901N ブラウン

      安全靴 V362 ブラウン

      安全靴 V362 ブラウン

        安全靴 V2610 ブラウン

        安全靴 V2610 ブラウン

          安全靴 V173K ブラック

          安全靴 V173K ブラック

            安全靴 V4009 ブラック

            安全靴 V4009 ブラック

              安全靴 W344 ブラウン

              安全靴 W344 ブラウン

                溶接用短靴

                溶接用短靴

                  耐油安全長靴

                  耐油安全長靴

                    安全靴(長編靴)

                    安全靴(長編靴)

                      安全靴(半長靴)

                      安全靴(半長靴)

                        シモン 安全靴 WS28黒床 23.5cm

                        シモン 安全靴 WS28黒床 23.5cm

                          静電安全長靴 先芯入り 921T 静電

                          静電安全長靴 先芯入り 921T 静電

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 エンゼル アズワン ユニット ユニット シモン ミドリ安全
                            通常価格 13,884円 13,360円 11,691円 14,341円 10,988円 13,363円 14,616円 5,857円 5,551円 14,413円 14,654円 12,933円 14,991円
                            通常出荷日 1日目~   5日目~   6日目   5日目~   5日目~   1日目~   5日目~   2日目   1日目~   9日目   6日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 - 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品
                            形状 長編上靴 長編上靴 中編上げ 中編上げ 長編上靴 長編上靴 半長靴 短靴 長靴 長編上靴 半長靴 - 長靴
                            耐油性 なし なし なし なし なし なし なし なし あり あり なし - あり
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - あり

                            熱場作業用安全靴 RT173N ブラック マジック式 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1630005107
                            1630005108
                            1630005109
                            1630005110
                            1630005111
                            1630005112
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            JANコード 内容量

                            13,884円

                            ( 15,272円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            244979058738950-

                            13,884円

                            ( 15,272円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            24.54979058738967-

                            13,884円

                            ( 15,272円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            254979058738974-

                            13,884円

                            ( 15,272円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            25.54979058738981-

                            13,884円

                            ( 15,272円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            264979058738998-

                            14,294円

                            ( 15,723円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            26.54979058739001-

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました