(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 RT930 甲プロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1630000206
安全靴 RT930 甲プロ アンゼングツ RT930 コウプロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,553円
税込単価
18,208円

落下物から足甲を守る耐衝撃性を追求した甲プロテクタ付き安全靴。 【特長】 ・優...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    甲プロテクタ
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm):
    23.5~28.0
  • 規格:
    JIS T8101革製S種E・M・F合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 詳細説明:
    甲プロ:牛クロム革/アルミ
  • 重量(g):
    1400g
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫性荷重:
    10kN±0.1
  • 販売単位:
    1足
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    ラバー2層底
  • 内容量:
    1足

型番

1630000206 解除

Loading...

安全靴 甲プロの仕様

安全靴 RT930 甲プロ ブラックの外観
素材・材質

先芯 : ワイド樹脂、甲被 : 牛クロム革(ソフト型押)、甲プロ : 牛クロム革 / アルミ、中敷 : EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底 : ラバー2層底

重量・容量: 標準重量 : 1,400g / 足※両足での重さです。
  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

サイズ・寸法 : 23.5~28.0(EEE)標準高さ : 240mm

  • ※ 標準高さは26.0cmを基準としています。

機能

ワイド樹脂先芯 : ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベットは先芯性能を表示。
ラバー2層底 : 発泡ラバーと無発泡ラバーの2層底。優れたクッション性と耐久性を持っている。
耐滑底+スリップサイン : 油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。靴底に目視でわかる3ヶ所のサイン付き。
甲プロテクタ付 : 重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護するプロテクタが付いている。
かかと衝撃吸収 : クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。

開発秘話

 

安全靴に求められる性能は作業内容によって様々、そして特殊性能であっても必要とされる現場では基本性能です。
国内初の合成ゴム2層底の革製安全靴。
金属片による底割れや熱に強い利点はそのままに、靴底を発泡ゴムと無発泡ゴムの2層にする事で、従来のゴム底安全靴の重さや硬さ等を改善。
ハードな職場で働く人の足元を優しく守るをコンセプトに開発されたシリーズです。

商品情報を表示

1630000206 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1630000206

23.5
4979058293978
1足

1個

16,553( 18,208円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

落下物から足甲を守る耐衝撃性を追求した甲プロテクタ付き安全靴。
【特長】
・優れたクッション性と耐久性。
・ミッドソールに発泡ラバーを使用することにより、いままでのゴム底安全靴にないクッション性と軽量化を実現。
・新開発のEVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上。
・アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。
・甲プロテクタ付。
【用途】
・足元への重量物の落下の恐れがある職場で。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全靴 RT930 甲プロの型番1630000206のページです。
型番1630000206に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 RT930 甲プロ

安全靴 RT930 甲プロ

    安全靴 RT920 中編上 甲プロ ブラック

    安全靴 RT920 中編上 甲プロ ブラック

      安全靴RT910 甲プロ ブラック

      安全靴RT910 甲プロ ブラック

        安全靴 RT940

        安全靴 RT940

          静電安全靴 RT920

          静電安全靴 RT920

            安全靴 RT722N ブラック

            安全靴 RT722N ブラック

              長編上安全靴 ラバーテック RT735(ブラック)

              長編上安全靴 ラバーテック RT735(ブラック)

                ゴム2層底・耐滑安全靴ラバーテック RT930

                ゴム2層底・耐滑安全靴ラバーテック RT930

                  静電安全靴 RT910 静電 ブラック

                  静電安全靴 RT910 静電 ブラック

                    中編上安全靴 ラバーテック RT725(ブラック)

                    中編上安全靴 ラバーテック RT725(ブラック)

                      安全靴 RT730F オールハトメ ブラック

                      安全靴 RT730F オールハトメ ブラック

                        ゴム2層底安全靴 中編上靴 ラバーテック

                        ゴム2層底安全靴 中編上靴 ラバーテック

                          耐滑・軽量3層底安全靴 8611

                          耐滑・軽量3層底安全靴 8611

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 シモン
                            通常価格 16,553円 14,371円 13,895円 13,559円 12,924円 12,720円 19,222円 14,846円 11,993円 15,629円 14,053円 14,045円 13,032円
                            通常出荷日 5日目~   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 - 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                            形状 長編上靴 中編上げ 短靴 半長靴 中編上げ 編上靴 長編上靴 - 短靴 中編上げ 長編上靴 編上靴 短靴
                            耐油性 なし なし - なし なし なし なし - - なし なし なし -
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし あり なし なし - あり なし なし - なし

                            安全靴 RT930 甲プロのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1630000207
                            1630000208
                            1630000209
                            1630000210
                            1630000211
                            1630000212
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            JANコード 内容量

                            16,553円

                            ( 18,208円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            244979058293985-

                            16,553円

                            ( 18,208円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            24.54979058293992-

                            16,553円

                            ( 18,208円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            254979058294005-

                            16,553円

                            ( 18,208円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            25.54979058294012-

                            16,553円

                            ( 18,208円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            264979058294029-

                            16,553円

                            ( 18,208円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            26.54979058294036-

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました