(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電安全靴 ES240 eco

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1342060307
静電安全靴 ES240 eco セイデンアンゼングツ ES240 ECO

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,518円
税込単価
17,070円

クロムフリーの「エコレザー」使用のエコマークを取得した安全靴。 【特長】 ・燃...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    I式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格:
    JIS T8101革製S種E・F合格、T8103 ED-P/C2合格、エコマーク認定品(エコマーク認定番号:09 143 007)
  • 甲被材質:
    牛クロムフリー革(ソフト型押)
  • 重量(g):
    970
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫性荷重:
    10kN±0.1
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    冷乾インソール
  • 靴底材質:
    発泡ポリウレタン2層底
  • 内容量:
    1足

型番

1342060307 解除

Loading...

静電安全靴の特長

静電安全靴の外観
素材・材質 : 先芯 : ワイド樹脂、甲被 : 牛クロムフリー革(ソフト型押)、中敷 : 冷乾インソール、靴底 : 発泡ポリウレタン2層底
重量・容量
標準重量 : 970g / 足 ※両足での重さです
※標準重量は、26.0cmを基準としています。
色 : ブラック
特長
※スリップサイン搭載。

静電安全靴の機能

ワイド樹脂先芯

幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。

発泡ポリウレタン2層底

耐滑性、耐摩耗性、クッション性に優れたソール。

耐滑底+スリップサイン

油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。靴底に目視でわかる3ヶ所のサイン付き。

エコマーク

環境への負担がすくなく環境保全に役立つと認められた靴。

静電気靴

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止

かかと衝撃吸収

クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減する。

静電安全靴の商品詳細

地球環境に配慮した製品をお届けしたい。
その結果約10年前に生まれたのが、燃やしても有害物質を発生しないクロムフリーレザーや、リサイクル繊維による人工皮革などを使用して開発された「エコスペック」。
2009年エコレザー使用の「エコスペック」は業界初のエコマークを取得、翌年にはリサイクル人工皮革使用の製品もエコマークを取得した。
ミドリ安全はますます地球と働くひとの環境を快適にしていく。

クロムフリーレザー使用

クロムフリーレザー使用

エコレザーとは重金属、ホルムアルデヒド、発癌性塗料など革に関する有害物質などの基準値を満たし環境への影響が少ないと認められた革材料。
ミドリ安全が開発した「クロムフリーレザー」は、植物から抽出したタンニンを主成分とするなめし剤を使用しているため、燃やしても有害な6価クロムを発生しない。
甲被はもちろん、すべての部品に焼却しても安心な材料を使用しているため、安全に焼却処理や熱エネルギー回収が行える。

開発秘話

 

地球環境に配慮した製品をお届けしたい。その結果約15年前に、燃やしても有害物質を発生しないクロムフリーレザーや、リサイクル繊維による人工皮革などを使用して開発されました。

商品情報を表示

1342060307 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1342060307

24
4979058871565
1足

1個

15,518( 17,070円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クロムフリーの「エコレザー」使用のエコマークを取得した安全靴。
【特長】
・燃やしても6価クロムが発生しないクロムフリーの「エコレザー」を使用。
・すべての部品に焼却しても安心な材料を使用しているため、安全に焼却処理や熱エネルギー回収が行える。
・靴底の特に減りやすい3カ所にスリップサインを設けた。
・内振り靴型とワイド先芯の採用により、指先への圧迫を最小限に抑えている。
・ワイド樹脂先芯は軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っている。
【用途】
・地球環境に配慮したグリーン調達を進める企業に。
・静電気によるスパーク発生を防止すべき現場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電安全靴 ES240 ecoの型番1342060307のページです。
型番1342060307に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電安全靴 ES240 eco

静電安全靴 ES240 eco

    エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3211 eco ブラック

    エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3211 eco ブラック

      エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3210 eco ブラック

      エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3210 eco ブラック

        エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3220 eco ブラック

        エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3220 eco ブラック

          エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3890 eco

          エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3890 eco

            静電安全靴 半長靴 ECO44 黒

            静電安全靴 半長靴 ECO44 黒

              安全靴 IP5110J ハイ・ベルデ ウォーキング

              安全靴 IP5110J ハイ・ベルデ ウォーキング

                安全靴 シモンスター SS22黒

                安全靴 シモンスター SS22黒

                  快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF120

                  快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF120

                    安全靴(牛革・型押ソフト)

                    安全靴(牛革・型押ソフト)

                      安全靴 短靴 ECO11 黒

                      安全靴 短靴 ECO11 黒

                        エコマーク認定・静電高機能安全靴

                        エコマーク認定・静電高機能安全靴

                          安全靴(半長靴)

                          安全靴(半長靴)

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 シモン ミドリ安全 シモン ミドリ安全 エスコ シモン ミドリ安全 ユニット
                            通常価格 15,518円 12,321円 13,854円 16,245円 11,244円 13,970円 11,369円 7,777円 10,688円 10,299円 11,043円 13,412円 14,654円
                            通常出荷日 5日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   5日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                            形状 半長靴 短靴 短靴 編上靴 短靴 半長靴 短靴 - 中編上げ 短靴 短靴 短靴 半長靴
                            耐油性 なし なし なし - なし あり なし あり なし なし あり なし なし
                            静電気帯電防止機能 あり あり あり あり あり あり なし なし なし なし あり あり なし

                            静電安全靴 ES240 ecoのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1342060306
                            1342060308
                            1342060309
                            1342060310
                            1342060311
                            1342060312
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            JANコード 内容量

                            15,518円

                            ( 17,070円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            23.54979058871558-

                            15,518円

                            ( 17,070円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            24.54979058871572-

                            15,518円

                            ( 17,070円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            254979058871589-

                            15,518円

                            ( 17,070円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            25.54979058871596-

                            15,518円

                            ( 17,070円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            264979058871602-

                            15,518円

                            ( 17,070円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            26.54979058871619-

                            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました