(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF140

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1342023208
快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF140 アンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,490円
税込単価
14,839円

コンフォート設計が実現した、素足感覚に近い理想の安全靴。 【特長】 ・人間工学...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    I式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm):
    23.5~28.0
  • 規格:
    JIS T8101革製S種E・F合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(型押)
  • 重量(g):
    980g
  • 特長:
    幅広で履きやすい樹脂先芯を採用しています。耐滑性、耐摩耗性、クッション性に優れたソールです。
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫性荷重:
    10kN±0.1
  • 販売単位:
    1足
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    発泡ポリウレタン2層底
  • 内容量:
    1足

型番

1342023208 解除

Loading...

この商品の特長

快適安全靴の外観

快適安全靴の外観

素材・材質 : 先芯 : ワイド樹脂、甲被 : 牛クロム革(ソフト型押)、中敷 : EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底 : 発泡ポリウレタン2層底
寸法
標準高さ : 240mm

  • ※ 標準高さは、26.0cmを基準としています。

重量・容量
標準重量 : 980g / 足 ※両足での重さです

  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

色 : ブラック
特長

  • ※ スリップサイン搭載。

機能

ワイド樹脂先芯
幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベットは先芯性能を表示。
発泡ポリウレタン2層底
耐滑性、耐摩耗性、クッション性に優れたソール。
耐滑底+スリップサイン
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。靴底に目視でわかる3ヶ所のサイン付き。
かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減する。

製品仕様

安全靴が足を守るという基本性能に、快適さを加えて発展してきたことは、そう新しいことではない。「人間がいちばん快適なのは素足のときである」というコンフォート思想から出発して、数々の先進機能を開発、快適さの中身がどんどん新しくなっている。
つま先ひろびろのワイド樹脂先芯や、歩きやすさを追求したクッション性にすぐれた新型ソール。
ワークシーンの拡がりに対応して、機能性のみならずデザイン性やカラーバリエーションの魅力を加えて、さらに進化している。
ハイ・ベルデコンフォートは、人間工学と労働医学をベースに、足の健康と快適な履き心地を追求した「快適安全靴」。
あらゆる足形にフィットさせるための内振り足型や、つま先が快適なワイド樹脂先芯などを採用した「コンフォート設計」が、素足感覚に近い最新の快適性能を実現した。

オブリーク型

オブリーク型
日本人にいちばん多いのがこのタイプ。親指がまっすぐに長く伸びている。

スクエア型

スクエア型
親指から第4趾まで、指の長さにあまり差がなく、爪先は四角い。

ラウンド型

ラウンド型
日本人の足型でオブリーク型の次に多いのが、このように第2趾が長いタイプ。

理想的な靴は、足を知ることから生まれる。コンフォート設計は、7,500人もの足型データをもとに、あらゆる足型にフィットさせることを目的に生まれた。また材料も従来より柔らかな革を使用するなど、あらゆる角度から理想的なフィッティングを追求している。

ハイ・ベルデコンフォート

ハイ・ベルデコンフォート
ワイド先芯を採用しているため親指をまっすぐ伸ばして着用できる。

一般安全靴

一般安全靴
先端が狭いと親指が圧迫され内側に曲がってしまう。

ワイド樹脂先芯で、つま先がひろびろ快適

ワイド樹脂先芯で、つま先がひろびろ快適
足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っている。当社鋼製先芯に比べ、40g / 足軽量、4mm幅広。

開発秘話

 

理想的な安全靴は、足を知る事から生まれます。
コンフォート設計は7,500人もの足型データをもとに、あらゆる足型にフィットさせることを目的に生まれました。
また材料も従来よりやわらかな革を使用するなど、あらゆる角度から理想的なフィッティングを追求しています。

商品情報を表示

1342023208 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1342023208

24.5
4979058492111
1足

1個

13,490( 14,839円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンフォート設計が実現した、素足感覚に近い理想の安全靴。
【特長】
・人間工学をベースに設計された安全靴。靴の重量バランスを改善し、足の疲労を軽減。
・内振り靴型とワイド先芯の採用により、指先への圧迫を最小限に抑えている。
・足先への圧迫を抑える幅広のワイド樹脂先芯は軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っている。
・安全靴・作業靴技術指針の高レベルの耐滑性を持つソール。
【用途】
・JIST8101革製S種合格の安全靴なので幅広い現場で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF140の型番1342023208のページです。
型番1342023208に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF140

快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF140

    エコマーク認定安全靴 ES240ブラックeco静電

    エコマーク認定安全靴 ES240ブラックeco静電

      静電安全靴 ES240 eco

      静電安全靴 ES240 eco

        ゴム底安全靴 半長靴 HS400N

        ゴム底安全靴 半長靴 HS400N

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 13,490円 19,897円 15,518円 10,335円
          通常出荷日 1日目~   6日目   5日目~   4日目~  
          商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 -
          規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 -
          形状 半長靴 長編上靴 半長靴 -
          耐油性 なし - なし -
          静電気帯電防止機能 なし あり あり -

          快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF140のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          1342023206
          1342023207
          1342023209
          1342023210
          1342023211
          1342023212
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)
          JANコード 内容量

          13,490円

          ( 14,839円 )
          1個 あり

          1日目

          23.54979058492098-

          13,518円

          ( 14,870円 )
          1個 あり

          1日目

          244979058492104-

          13,518円

          ( 14,870円 )
          1個 あり

          4日目

          254979058492128-

          13,490円

          ( 14,839円 )
          1個 あり

          1日目

          25.54979058492135-

          13,518円

          ( 14,870円 )
          1個 あり

          1日目

          264979058492142-

          13,490円

          ( 14,839円 )
          1個 あり

          1日目

          26.54979058492159-

          安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました