(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3211 eco ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3211 eco ブラック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,321円
税込価格
13,553円

クロムフリーの「エコレザー」使用のエコマークを取得した安全靴。【特長】・燃やし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    I式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm):
    23.5~28.0
  • 規格:
    JIS T8101革製S種E・F合格、T8103 ED-P/C2合格、エコマーク認定品(エコマーク認定番号:09 143 007)
  • 甲被材質:
    牛クロムフリー革(ソフト型押)
  • 重量(g):
    780g
  • 特長:
    足先への圧迫を抑える幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性をもっています。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減しています。また、環境への負担が少なく環境保全に役立つと認められた靴です。
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫性荷重:
    10kN±0.1
  • 販売単位:
    1足
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    PEカップインソール
  • 靴底材質:
    発泡ポリウレタン2層底
  • 内容量:
    1足

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

静電安全靴の特長

静電安全靴の外観

静電安全靴の外観

素材・材質 : 先芯 : ワイド樹脂、甲被 : 牛クロムフリー革(ソフト型押)、中敷 : PEカップインソール、靴底 : 発泡ポリウレタン2層底

重量・容量
標準重量 : 780g / 足 ※両足での重さです

  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

色 : ブラック

特長
スリップサイン搭載。

静電安全靴の機能

ワイド樹脂先芯
幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。
発泡ポリウレタン2層底
耐滑性、耐摩耗性、クッション性に優れたソール。
耐滑底+スリップサイン
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。靴底に目視でわかる3ヶ所のサイン付き。
エコマーク
環境への負担がすくなく環境保全に役立つと認められた靴。
静電気靴
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止
かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減する。
男女兼用
小さいサイズから大きいサイズまで用意してある。

静電安全靴の商品詳細

地球環境に配慮した製品をお届けしたい。
その結果約10年前に生まれたのが、燃やしても有害物質を発生しないクロムフリーレザーや、リサイクル繊維による人工皮革などを使用して開発された「エコスペック」。
2009年エコレザー使用の「エコスペック」は業界初のエコマークを取得、翌年にはリサイクル人工皮革使用の製品もエコマークを取得した。
ミドリ安全はますます地球と働くひとの環境を快適にしていく。

クロムフリーレザー使用部分エコレザーとは重金属、ホルムアルデヒド、発癌性塗料など革に関する有害物質などの基準値を満たし環境への影響が少ないと認められた革材料。 ミドリ安全が開発した「クロムフリーレザー」は、植物から抽出したタンニンを主成分とするなめし剤を使用しているため、燃やしても有害な6価クロムを発生しない。 甲被はもちろん、すべての部品に焼却しても安心な材料を使用しているため、安全に焼却処理や熱エネルギー回収が行える。

クロムフリーレザー使用部分
エコレザーとは重金属、ホルムアルデヒド、発癌性塗料など革に関する有害物質などの基準値を満たし環境への影響が少ないと認められた革材料。
ミドリ安全が開発した「クロムフリーレザー」は、植物から抽出したタンニンを主成分とするなめし剤を使用しているため、燃やしても有害な6価クロムを発生しない。
甲被はもちろん、すべての部品に焼却しても安心な材料を使用しているため、安全に焼却処理や熱エネルギー回収が行える。

PEカップインソール優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持った新素材PEを採用。かかと部分は通常の2倍の厚み。 アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えている。 3Dフットベッド足裏に合わせ立体的に成形した靴底。これにより部分的に力が集中せず、足裏全体へ効果的に力を分散させる。お椀形になったかかと部分は、納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなる。

PEカップインソール
優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持った新素材PEを採用。かかと部分は通常の2倍の厚み。
アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えている。
3Dフットベッド
足裏に合わせ立体的に成形した靴底。これにより部分的に力が集中せず、足裏全体へ効果的に力を分散させる。お椀形になったかかと部分は、納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなる。

つまずき防止 つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部が無い設計でつまずきを予防。

つまずき防止
つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部が無い設計でつまずきを予防。

ダンパー構造 エグリ形状になったかかと部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減。

ダンパー構造
エグリ形状になったかかと部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減。

どんなタイプの足型の方も素足感覚で履いていただけるよう、内振り靴型とワイド先芯の採用により、指先への圧迫を最小限に抑えている。

どんなタイプの足型の方も素足感覚で履いていただけるよう、内振り靴型とワイド先芯の採用により、指先への圧迫を最小限に抑えている。

足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っている。当社鋼製先芯に比べ、40g / 足軽量、4mm幅広。

足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っている。当社鋼製先芯に比べ、40g / 足軽量、4mm幅広。

開発秘話

 

地球環境に配慮した製品をお届けしたい。その結果約15年前に、燃やしても有害物質を発生しないクロムフリーレザーを使用して開発されました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23.5
4979058932952
1足

1個

12,321( 13,553円 )

6日目

24
4979058932969
1足

1個

12,321( 13,553円 )

6日目

24.5
4979058932976
1足

1個

12,321( 13,553円 )

6日目

25
4979058932983
1足

1個

12,321( 13,553円 )

6日目

25.5
4979058932990
1足

1個

12,321( 13,553円 )

6日目

26
4979058933003
1足

1個

12,321( 13,553円 )

6日目

26.5
4979058933010
1足

1個

12,321( 13,553円 )

6日目

27
4979058933027
1足

1個

12,321( 13,553円 )

6日目

27.5
4979058933034
1足

1個

12,321( 13,553円 )

6日目

28
4979058933041
1足

1個

12,321( 13,553円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クロムフリーの「エコレザー」使用のエコマークを取得した安全靴。
【特長】
・燃やしても6価クロムが発生しないクロムフリーの「エコレザー」を使用。
・すべての部品に焼却しても安心な材料を使用しているため、安全に焼却処理や熱エネルギー回収が行えます。
・足裏に合わせ立体的に成形した靴底。
・優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持った素材PEを採用。かかと部分は通常の2倍の厚み。
・つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部が無い設計でつまずきを予防します。
・エグリ形状になったかかと部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減します。
・足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯は軽量で、鋼製先芯と同じ安全性(男性用はS種・女性用はL種)を持っています。
・どんなタイプの足型の方も素足感覚で履いていただけるよう、内振り靴型とワイド先芯の採用により、指先への圧迫を最小限に抑えています。
【用途】
・地球環境に配慮したグリーン調達を進める企業に。
・静電気によるスパーク発生を防止すべき現場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3211 eco ブラック

エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3211 eco ブラック

    エコマーク認定安全靴 eco静電 ESG3890/ESG3211

    エコマーク認定安全靴 eco静電 ESG3890/ESG3211

      エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3210 eco ブラック

      エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3210 eco ブラック

        耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210NT ブラック

        耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210NT ブラック

          耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォート PRM210NT ブラック 27.5cm

          耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォート PRM210NT ブラック 27.5cm

            静電安全靴 短靴 V251N

            静電安全靴 短靴 V251N

              メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
              通常価格 12,321円 13,775円 13,854円 12,372円 12,372円 9,594円
              通常出荷日 1日目~   6日目   1日目   6日目   6日目   1日目~  
              商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 - 安全靴
              規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品
              形状 短靴 短靴 短靴 短靴 - 短靴
              耐油性 なし - なし あり - なし
              静電気帯電防止機能 あり あり あり - - あり

              エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3211 eco ブラックのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました