(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 IP5110J ハイ・ベルデ ウォーキング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1302031008
安全靴 IP5110J ハイ・ベルデ ウォーキング アンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,369円
税込単価
12,506円

歩行時の体重移動のパターンを基本に設計、足の疲労を軽減できる、JIS規格合格の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    I式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm):
    23.5~28.0
  • 規格:
    JIS T8101革製S種E・F合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 重量(g):
    770g
  • 特長:
    耐滑性、耐摩耗性、クッション性に優れたソールです。ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用しています。
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫性荷重:
    10kN±0.1
  • 販売単位:
    1足
  • 先芯材質:
    樹脂
  • 中敷仕様:
    全敷
  • 靴底材質:
    発泡ポリウレタン2層底
  • 内容量:
    1足

型番

1302031008 解除

Loading...

この商品の特長

安全靴 IP5110J ブラックの外観

サイズ・寸法 : 23.5~28.0(EEE)
先芯 : 樹脂
甲被 : 牛クロム革(ソフト型押)
中敷 : 全敷
靴底 : 発泡ポリウレタン2層底
標準重量 : 770g / 足

  • ※ 両足での重さです。※標準重量は、26.0cmを基準としています。

機能
樹脂先芯 : 樹脂製の軽い先芯を使用。アルファベットは先芯性能を表示。
発泡ポリウレタン2層底 : 耐滑性、耐摩耗性、クッション性に優れたソール。
耐滑底 : 油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。
かかと衝撃吸収 : クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減する。

開発秘話

 

歩くための、歩いても疲れにくい安全靴。あらゆる仕事の原点を「歩く」ことと考え、人間の歩行を科学的に解明することによって誕生した、安全靴です。

商品情報を表示

1302031008 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1302031008

24.5
4979058114013
1足

1個

11,369( 12,506円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

歩行時の体重移動のパターンを基本に設計、足の疲労を軽減できる、JIS規格合格の樹脂先芯安全靴。
【特長】
・樹脂製の軽い先芯を使用。
・軽快な歩行を可能にし、足の疲労を軽減。
【用途】
・運輸業界、建設業界、ビルメンテナンスをはじめとする、歩く事の多い作業現場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全靴 IP5110J ハイ・ベルデ ウォーキングの型番1302031008のページです。
型番1302031008に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 IP5110J ハイ・ベルデ ウォーキング

安全靴 IP5110J ハイ・ベルデ ウォーキング

    エコマーク認定安全靴 eco静電 ESG3890/ESG3211

    エコマーク認定安全靴 eco静電 ESG3890/ESG3211

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 11,369円 13,775円
      通常出荷日 6日目   6日目  
      商品タイプ 安全靴 安全靴
      規格 JIS規格品 JIS規格品
      形状 短靴 短靴
      耐油性 なし -
      静電気帯電防止機能 なし あり

      安全靴 IP5110J ハイ・ベルデ ウォーキングのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      1302031006
      1302031007
      1302031009
      1302031010
      1302031011
      1302031012
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (cm)
      JANコード 内容量

      11,369円

      ( 12,506円 )
      1個 あり

      6日目

      23.54979058113993-

      11,369円

      ( 12,506円 )
      1個 あり

      6日目

      244979058114006-

      11,369円

      ( 12,506円 )
      1個 あり

      6日目

      254979058114020-

      11,369円

      ( 12,506円 )
      1個 あり

      6日目

      25.54979058114037-

      11,369円

      ( 12,506円 )
      1個 あり

      6日目

      264979058114044-

      11,369円

      ( 12,506円 )
      1個 あり

      6日目

      26.54979058114051-

      安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました