(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 プロテクトウズ5 P5210

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1302005507
安全靴 プロテクトウズ5 P5210 アンゼングツ プロテクトウズ5 P5210

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,934円 13,351円
税込単価
15,327円 14,686円

台車の踏みつけなどから足の小指を守る安全靴。【特長】・台車の車輪が衝突しても小...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    I式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm):
    23.5~28.0
  • 規格:
    JIS T8101革製H種E・F合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 重量(g):
    840g
  • 特長:
    作業現場での台車の踏みつけによる、足の小指の障害事故はすくなくありません。
    ミドリ安全は小指も保護できる世界初の先芯「プロテクトウズ5」を開発。
    安全の基準を超えたイノベーションテクノロジーです。
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫性荷重:
    15kN±0.1
  • 販売単位:
    1足
  • 先芯材質:
    プロテクトウズ5先芯(ワイド樹脂)
  • 中敷仕様:
    PEカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    発泡ポリウレタン2層底
  • 内容量:
    1足

型番

1302005507 解除

Loading...

足の小指を守り、重作業にも対応した樹脂先芯搭載の安全靴

JIS H種最軽量。プロテクトウズ5 P5210は特許を取得した樹脂先芯搭載の安全靴で、台車から小指を守り、落下物の多い重作業にも対応。

JIS H種最軽量。プロテクトウズ5 P5210は特許を取得した樹脂先芯搭載の安全靴で、台車から小指を守り、落下物の多い重作業にも対応。

サイドバンパーで台車の衝撃を緩和

サイドバンパーで台車の衝撃を緩和させます。

プロテクトウズ5先芯のウイング部に重なる部分にミッドソール一体型のサイドバンパーを設置。
台車に踏まれたときの衝撃を緩和。

鋼製プロテクトウズ5先芯と比べ、1足あたり約100gの軽量化を実現!

樹脂製プロテクトウズ5先芯は、台車の車輪が衝突しても小指部に乗り上げない特許取得の小指保護先芯。

樹脂製プロテクトウズ5先芯は、台車の車輪が衝突しても小指部に乗り上げない特許取得、重作業に対応するJIS規格H種(100J)合格の小指保護先芯。
鋼製の小指保護先芯と比べ、1足あたり約100gも軽量。

小指を守るメカニズム

通常の安全靴は小指部に先芯がないため、台車が小指部に当たると、靴に乗上げ小指を損傷する可能性が高い(図A)。
プロテクトウズ5先芯は、小指のサイドにプロテクターを設けているため、台車を足の上に乗上げにくくなり、怪我などを防ぐ(図B)。

(図A)通常の先芯(図B)プロテクトウズ5先芯

(図A)通常の先芯(図B)プロテクトウズ5先芯

屈曲性も妨げない独自の形状

先芯形状を図Cの様にすると小指を保護できるものの、屈曲時に足の甲に先芯後端部が接触。プロテクトウズ5先芯は屈曲もスムーズに行うことが可能(図D)。

(図A)通常先芯の形状で小指保護にした場合(図B)プロテクトウズ5先芯

(図A)通常先芯の形状で小指保護にした場合(図B)プロテクトウズ5先芯

注意・禁止事項

作業現場での台車の踏付けによる障害事故から足(小指)を守る本商品の樹脂先芯は、小指部まで覆う形状です。
靴ひもを緩めた状態でご着用されますと歩行時に靴内部で足が動き樹脂先芯と接触し足当たりの原因となる場合があります。お手数ですが着用都度靴ひもをしっかり締めていただきますようお願いします。靴ひもを締めても、足当りが気になる場合は、1サイズ上のサイズを選定ください。
※なお、本製品は小指部と先芯が直接触らないように小指部側面に緩衝クッション材を取付けた専用のインソールを使用しております。

下記サイズ確認手順に従い、適切なサイズの製品を着用し、着用都度靴ひもをしっかり結んで(甲部を固定)ご着用ください。

(1)靴紐を締めないで足を前一杯に移動させ、かかとに人差指が軽く入るかを確認。入らない場合はサイズを上げます。

(1)靴紐を締めないで足を前一杯に移動させ、かかとに人差指が軽く入るかを確認。入らない場合はサイズを上げます。

(2)足をかかと側一杯に戻して靴紐を締め、親指のくびれた部分に先芯の後端部が来ることを確認。小指側面が緩和クッションに触れる場合がありますが、圧迫感がなければ問題ありません。圧迫感がある場合は1サイズ上のサイズをお選び下さい。(この場合は(4)に進みます)

(2)足をかかと側一杯に戻して靴紐を締め、親指のくびれた部分に先芯の後端部が来ることを確認。小指側面が緩和クッションに触れる場合がありますが、圧迫感がなければ問題ありません。圧迫感がある場合は1サイズ上のサイズをお選び下さい。(この場合は(4)に進みます)

(3)足の一番広い部分と、靴の一番広い部分が合っていることを確認。この部分が合わないと、足に圧迫感があったり、靴の中で足が前後に動きやすくなります。

(3)足の一番広い部分と、靴の一番広い部分が合っていることを確認。この部分が合わないと、足に圧迫感があったり、靴の中で足が前後に動きやすくなります。

(4)歩いてみて親指側面・小指側面、靴紐部、足底部に、強い圧迫感がないことを確認します。

(4)歩いてみて親指側面・小指側面、靴紐部、足底部に、強い圧迫感がないことを確認します。

その他の特長・機能

発泡ポリウレタン2層底

発泡ポリウレタン2層底
耐滑性、耐摩耗性、クッション性に優れたソール。

耐滑性+スリップサイン

耐滑性+スリップサイン
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。靴底に目視でわかる3ヵ所のサイン付き。

かかと衝撃吸収

かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し、足にかかる衝撃を軽減。

 
商品情報を表示

1302005507 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1302005507

24
4548890068299
1足

1個

13,934円

13,351

( 14,686円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

台車の踏みつけなどから足の小指を守る安全靴。
【特長】
・台車の車輪が衝突しても小指部に乗り上げない特許取得の小指保護先芯「プロテクトウズ5」を採用。
・小さいサイズから大きいサイズまであり、男女兼用で使用可能。
・屈曲時も足の甲に先芯後端部が接触せず、スムーズな動作が可能。
・耐滑性・耐摩耗性・クッション性に優れた発泡ポリウレタン2層底。
・靴底に3ヵ所のスリップサイン付きで交換時期が一目瞭然。
・かかとに衝撃を軽減するクッション性に優れた素材を使用。足にかかる負担を軽減。
【用途】
・台車を扱う職場、重作業を行う現場、油や水など滑りやすい床面での作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴 プロテクトウズ5 P5210の型番1302005507のページです。
型番1302005507に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 プロテクトウズ5 P5210

安全靴 プロテクトウズ5 P5210

    静電安全靴 プロテクトウズ5 PCF210

    静電安全靴 プロテクトウズ5 PCF210

      安全靴 RT940

      安全靴 RT940

        ウレタン2層底安全半長靴AW44

        ウレタン2層底安全半長靴AW44

          女性用 安全靴 LPT410

          女性用 安全靴 LPT410

            着脱式甲プロテクタ D-5 ひも靴用・革巻き

            着脱式甲プロテクタ D-5 ひも靴用・革巻き

              静電安全靴 RT940

              静電安全靴 RT940

                ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 27.5CM

                ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 27.5CM

                  ゴム底安全靴 V251N

                  ゴム底安全靴 V251N

                    着脱式甲プロテクタ S-1 ひも靴用

                    着脱式甲プロテクタ S-1 ひも靴用

                      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 シモン ミドリ安全 シモン ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 シモン
                      通常価格 13,934円 12,848円 13,559円 11,005円 11,047円 3,704円 14,875円 9,917円 7,972円 2,403円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 関連品 安全靴 安全靴 安全靴 関連品
                      規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 -
                      形状 短靴 短靴 半長靴 半長靴 短靴 - 半長靴 中編上げ 短靴 -
                      耐油性 なし なし なし なし あり - なし あり あり -
                      静電気帯電防止機能 なし あり なし なし なし - あり なし - -

                      安全靴 プロテクトウズ5 P5210のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      1302005508
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ
                      (cm)
                      JANコード 内容量

                      13,934円

                      ( 15,327円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      24.54548890068305-

                      安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました