(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
安全靴 G3551 レザースニーカータイプ
  • 数量スライド割引

安全靴 G3551 レザースニーカータイプ (レビュー)

通常価格(税別)
13,178円 ~ 13,453円
税込価格
14,496円 ~ 14,798円
通常出荷日
1日目
3Dフットベッドソールが生み出したファーストクラスの履き心地の靴。
【特長】
・高いクッション性の効果だ長持ちする新素材を採用。
・トウスプリングを上げ、凸部が無い設計でつまずきを予防。
・安全靴・作業靴技術指針の高レベルの耐滑性を持つソール。
・靴底の特に減りやすい3カ所にスリップサインを設けている。
【用途】
・JIST8101革製S種合格の安全靴なので幅広い現場で使用できる。

安全靴 G3551 レザースニーカータイプのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    工場内製造作業
    評価 4.0満足度:4.02017/09/25
    今まではいていた靴に比べ軽く足の疲れも少なくて快適な履き心地です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 G3551 レザースニーカータイプ

安全靴 G3551 レザースニーカータイプ

    安全靴(牛革・型押ソフト)

    安全靴(牛革・型押ソフト)

      [マジック式]安全靴(牛革ベロア)

      [マジック式]安全靴(牛革ベロア)

        安全靴(半長靴)

        安全靴(半長靴)

          安全靴(耐油底/ロング)

          安全靴(耐油底/ロング)

            快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF140

            快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF140

              メーカー ミドリ安全 エスコ エスコ ユニット エスコ ミドリ安全
              通常価格 13,178円 10,299円 10,000円 14,654円 7,630円 13,490円
              通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~  
              商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
              規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
              形状 短靴 短靴 短靴 半長靴 半長靴 半長靴
              耐油性 なし なし なし なし あり なし
              静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。