(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 G3590 静電 (ひもタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全靴 G3590 静電 (ひもタイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
10,773円 ~ 10,816円  特別価格 
税込価格
11,850円 ~ 11,898円  特別価格 

足を危険から守りつつ、履き心地のよさ、歩きやすさや走りやすさ、そして滑りにくさ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    I式
  • 規格:
    JIS T8101 革製S種 E・F合格、JIS T8103 ED-P/C2合格
  • 甲被材質:
    人工皮革(リサイクル)
  • 重量(g):
    720
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    PEカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    発泡ポリウレタン2層底
  • 内容量:
    1足

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

軽快さと豊富なサイズとカラーバリエーションを兼ね備えた、働く人の気持ちまで軽やかにする安全靴

ACTIVE SAFETY。シーンは変わる。もっとアクティブ、もっとファッショナブル。大きく分けて5つの特長をそなえる安全靴。

ACTIVE SAFETY。シーンは変わる。もっとアクティブ、もっとファッショナブル。大きく分けて5つの特長をそなえる安全靴。

靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止

靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止

静電気による火災発生件数は年間およそ70〜80件にものぼり、タンカー火災など、大規模な火災につながりやすく危険が潜んでいる。
静電靴は、靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止するために開発。

通常の2倍の厚みを持ったインソールでクッション効果が長持ち

通常の2倍の厚みを持ったインソールでクッション効果が長持ち

高いクッション性の効果が長持ちする新素材「PE カップインソール」を採用。
アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えている。

足裏形状にフィットし、抜群の履き心地を実現

足裏形状でフィットする3Dフットベッド。

足裏形状でフィットする3Dフットベッド。
お椀形になったかかと部分は、納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなる。

100%リサイクル人工皮革を使用

セフティスニーカーの人工皮革部分は100%リサイクル人工皮革を使用。

セフティスニーカーの人工皮革部分は100%リサイクル人工皮革を使用。
社会の環境保全意識の高まりとともに、備品や文具にリサイクル品を積極的に採用するなど、グリーン調達を進める企業が増える中、本商品も、アッパー(表材)素材に、100%リサイクル繊維を使用したりリサイクル人工皮革を採用したセフティスニーカーとなっている。

使い勝手の良い安全靴を目指して

つまずき防止 つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部が無い設計でつまずきを予防。

つまずき防止
つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部が無い設計でつまずきを予防。

ダンパー構造 エグリ形状になったかかと部分が、歩行時に変形し、効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減。

ダンパー構造
エグリ形状になったかかと部分が、歩行時に変形し、効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減。

ワイド樹脂先芯 足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を保持。1足あたり40gの軽量化、4mmの幅広化を実現。

ワイド樹脂先芯
足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を保持。1足あたり40gの軽量化、4mmの幅広化を実現。

基本機能

ワイド樹脂先芯 幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベッドは先芯性能を表示。

ワイド樹脂先芯
幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベッドは先芯性能を表示。

発泡ポリウレタン2層底 耐滑性、耐摩耗性、クッション性に優れたソールです。

発泡ポリウレタン2層底
耐滑性、耐摩耗性、クッション性に優れたソールです。

リサイクル材 リサイクル繊維素材など、環境にやさしい素材を使用しています。

リサイクル材
リサイクル繊維素材など、環境にやさしい素材を使用しています。

耐滑底+スリップサイン 油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に目視でわかる3ヵ所のサイン付きです。

耐滑底+スリップサイン
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に目視でわかる3ヵ所のサイン付きです。

静電靴 靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。

静電靴
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。

かかと衝撃吸収 クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。

かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。

リフレクター 夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせる事が可能。

リフレクター
夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせる事が可能。

男女兼用 小さいサイズから大きいサイズまで用意してあります。

男女兼用
小さいサイズから大きいサイズまで用意してあります。

商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
白系
24
ホワイト
4979058798145
1足

1個

10,773( 11,850円 )

1日目

白系
24.5
ホワイト
4979058798152
1足

1個

10,773( 11,850円 )

1日目

白系
25
ホワイト
4979058798169
1足

1個

10,773( 11,850円 )

1日目

白系
25.5
ホワイト
4979058798176
1足

1個

10,773( 11,850円 )

1日目

白系
26.5
ホワイト
4979058798190
1足

1個

10,816( 11,898円 )

1日目

白系
28
ホワイト
4979058798220
1足

1個

10,816円

10,576

( 11,634円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

足を危険から守りつつ、履き心地のよさ、歩きやすさや走りやすさ、そして滑りにくさなどの快適性・機能性を充たすスニーカー。
【特長】
・足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っています。同一メーカー鋼製先芯に比べ、40g/足軽量、4mm幅広です。
・靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止するために開発されました。
・靴の交換時期を分かりやすくするために、靴底の特に減りやすい3カ所にスリップサインを搭載。
・高いクッション性の効果が長持ちする素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。
・足裏形状でフィットする3Dフットベッド。お椀形になったかかと部分は、納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなります。
・つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部が無い設計でつまずきを予防します。
・エグリ形状になったかかと部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減します。
・セフティスニーカーの人工皮革部分は100%リサイクル人工皮革を使っています。
【用途】
・軽快なフットワークが求められる職場に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 G3590 静電 (ひもタイプ)

安全靴 G3590 静電 (ひもタイプ)

    先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電

    先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電

      G3PEカップインソール 静電

      G3PEカップインソール 静電

        安全靴 MSN395 (マジックタイプ) 静電

        安全靴 MSN395 (マジックタイプ) 静電

          先芯入りスニーカー スカイウォーカー MPV-01

          先芯入りスニーカー スカイウォーカー MPV-01

            先芯入り スニーカー MPN-301

            先芯入り スニーカー MPN-301

              静電安全靴 SCR1200 フルCAP フード

              静電安全靴 SCR1200 フルCAP フード

                メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                通常価格 10,773円 8,149円 1,163円 8,579円 6,805円 6,973円 20,865円
                通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                商品タイプ 安全靴 作業靴 中敷 安全靴 作業靴 作業靴 -
                規格 JIS規格品 JSAA規格品 規格無し JIS規格品 - JSAA規格品 -
                形状 短靴 短靴 - 短靴 短靴 短靴 -
                耐油性 なし なし - なし - あり -
                静電気帯電防止機能 あり あり あり あり なし なし -

                安全靴 G3590 静電 (ひもタイプ)のレビュー

                評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                会社の安全靴
                評価 3.0満足度:3.02022/09/02
                会社 指定で購入しました
                足の幅が広いのでEEEEがあると助かります

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました