(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

女性用 安全靴 LPT410

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

女性用 安全靴 LPT410

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,047円  特別価格 
税込価格
12,152円  特別価格 

ウレタン底の女性用安全靴。【特長】・ベーシックな鋼製先芯を使用。・軽量でクッシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    C式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm):
    21.5~25.5
  • 規格:
    JIS T8101革製L種E合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(型押)
  • 重量(g):
    630g
  • 特長:
    熱・薬品・水・油に強いベーシックなゴム1層底のソールと鋼製の先芯を使用しています。
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 耐圧迫性荷重:
    4.5kN±0.04
  • 販売単位:
    1足
  • 先芯材質:
  • 中敷仕様:
    EVA半敷
  • 靴底材質:
    発泡ポリウレタン1層底
  • 内容量:
    1足

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品概要

素材・材質

  • 先芯:鋼製
  • 甲被:牛クロム革(ソフト型押)
  • 中敷:EVA半敷
  • 靴底:発泡ポリウレタン1層底

製品仕様

  • サイズ:21.5~25.5cm(EE)
  • 色:ブラック
  • 標準重量:630g/足
  • ※ 両足での重さです。
  • ※ 標準重量は、23.5cmを基準としています。
  • 製法:C式製法
  • ※ 甲被の接着面及び成形した底材(ゴム、ウレタン、EVA)に接着剤の塗布して加熱圧着させる製法です。
  • JIS T8101 革製L種 E合格

機能

 

鋼製先芯

ベーシックな鋼製先芯を使用。

 

 

発泡ポリウレタン1層底

軽量でクッション性に優れたソール。

 

 

かかと衝撃吸収

クッション性に優れた素材を使用し、足にかかる衝撃を軽減。

 

 

女性専用

女性専用の木型・サイズ区分で展開。

 

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
21.5
4979058470898
1足

1個

11,047円

10,661

( 11,727円 )

1日目

22
4979058435705
1足

1個

11,047円

10,661

( 11,727円 )

6日目

22.5
4979058435712
1足

1個

11,047円

10,661

( 11,727円 )

5日目

23
4979058435729
1足

1個

11,047円

10,661

( 11,727円 )

6日目

23.5
4979058435736
1足

1個

11,047円

10,661

( 11,727円 )

5日目

24
4979058435743
1足

1個

11,047円

10,661

( 11,727円 )

5日目

24.5
4979058435750
1足

1個

11,047円

10,661

( 11,727円 )

6日目

25
4979058435767
1足

1個

11,047円

10,661

( 11,727円 )

6日目

25.5
4979058470904
1足

1個

11,047円

10,661

( 11,727円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ウレタン底の女性用安全靴。
【特長】
・ベーシックな鋼製先芯を使用。
・軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン1層底。
・クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。
・女性専用木型・サイズ区分で展開。
【用途】
・普通作業はもちろん、幅広い現場に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

女性用 安全靴 LPT410

女性用 安全靴 LPT410

    ウレタン2層底安全半長靴AW44

    ウレタン2層底安全半長靴AW44

      長靴 先芯入り 4437

      長靴 先芯入り 4437

        安全中編上靴CF

        安全中編上靴CF

          女性用 安全靴 短靴 LRT910 ブラック

          女性用 安全靴 短靴 LRT910 ブラック

            ゴム2層底・耐滑安全靴ラバーテック RT940

            ゴム2層底・耐滑安全靴ラバーテック RT940

              ゴム2層底安全靴 中編上靴 ラバーテック

              ゴム2層底安全靴 中編上靴 ラバーテック

                ミドリ安全 女性用 安全靴 短靴 LRT910 ブラック 24.0cm

                ミドリ安全 女性用 安全靴 短靴 LRT910 ブラック 24.0cm

                  安全靴(半長靴)

                  安全靴(半長靴)

                    安全靴 RT940

                    安全靴 RT940

                      安全靴 シモンスター SS22黒

                      安全靴 シモンスター SS22黒

                        安全靴 MSN355 マジックタイプ ブルー

                        安全靴 MSN355 マジックタイプ ブルー

                          安全靴 CT515 マジック ブラック

                          安全靴 CT515 マジック ブラック

                            メーカー ミドリ安全 シモン アイトス ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ユニット ミドリ安全 シモン ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 11,047円 11,005円 3,219円 11,346円 11,360円 15,625円 14,045円 11,407円 14,654円 13,559円 7,777円 7,924円 15,452円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 - 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し
                            形状 短靴 半長靴 長靴 編上靴 短靴 半長靴 編上靴 - 半長靴 半長靴 - 短靴 長編上靴
                            耐油性 あり なし あり あり あり なし なし - なし なし あり なし -
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし - - - - - なし なし なし なし なし

                            女性用 安全靴 LPT410のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました