(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油・耐薬仕様 ゴム底安全靴 V2400NT 耐滑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐油・耐薬仕様 ゴム底安全靴 V2400NT 耐滑

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,991円
税込価格
14,290円

耐油、耐薬仕様のゴム底安全靴。【特長】・ウレタン樹脂をコーティングしたNT皮革...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm):
    23.5~28.0
  • 規格:
    JIS T8101 革製S種合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ウレタン加工)
  • 詳細説明:
    JIS規格耐滑性「F」の性能はありません。
  • 重量(g):
    1260g
  • 特長:
    ウレタン樹脂をコーティングしたNT皮革が、靴内に水・油・薬品が浸透するのを防ぎます。
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫性荷重:
    10kN±0.1
  • 販売単位:
    1足
  • 先芯材質:
  • 中敷仕様:
    半敷
  • 靴底材質:
    合成ゴム1層底
  • 内容量:
    1足

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

耐油・耐薬仕様 耐滑ゴム底安全靴 V2400NTの外観・仕様

耐油・耐薬仕様 耐滑ゴム底安全靴 V2400NT 耐滑:関連画像

外観

  • 素材・材質
    先芯:鋼製
    甲被:牛クロム革(ウレタン加工)
    中敷:半敷
    靴底:合成ゴム1層底
  • 標準重量:1,260g/足 ※両足での重さです。※標準重量は、26.0cmを基準としています。
  • サイズ・寸法:23.5~28.0cm(EEE)、標準高さ:240mm ※標準高さは、26.0cmを基準としています。
  • 色:ブラック
  • 製法:V式
  • 規格:JIS T8101 革製S種合格
    ※JIS規格耐滑性「F」の性能はありません。

耐油・耐薬仕様 耐滑ゴム底安全靴 V2400NTの機能

耐油・耐薬仕様 耐滑ゴム底安全靴 V2400NT 耐滑:関連画像

鋼製先芯
ベーシックな鋼製先芯を使用。アルファベットは先芯性能を表示。

耐油・耐薬仕様 耐滑ゴム底安全靴 V2400NT 耐滑:関連画像

ラバー1層底
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

耐油・耐薬仕様 耐滑ゴム底安全靴 V2400NT 耐滑:関連画像

耐油・耐薬
水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴。

ミドリ安全について

「よい靴」=安全、健康、快適。
昭和27年以来、ミドリ安全は働く人の目線に立ち、安全靴を作り続けてきた「安全」のパイオニア。
その積み重ねられた高い技術と品質で様々な作業環境に適した安全靴を開発し続けている。
世界初の小指も守る先芯採用のプロテクトウズ5や業界初となるエコマーク安全靴など、業界をリードする製品のほか、2017年にはより「安全、健康、快適」な靴として、新たな旗艦製品となるプレミアムコンフォートシリーズを発売。
さらに特殊な職場のニーズに合わせた、超耐滑靴、静電靴、甲プロテクタ付き安全靴など多種多様なラインナップを揃えている。

開発秘話

 

安全靴に求められる性能は作業内容によって様々、そして特殊性能であっても必要とされる現場では基本性能です。水・油・薬品などを使用する現場のために開発された安全靴です。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23.5
4979058972439
1足

1個

12,991( 14,290円 )

6日目

24
4979058972446
1足

1個

12,991( 14,290円 )

6日目

  • 注文停止中
24.5
4979058972453
1足

1個

12,991( 14,290円 )

-

25
4979058972460
1足

1個

12,991( 14,290円 )

6日目

25.5
4979058972477
1足

1個

12,991( 14,290円 )

6日目

26
4979058972484
1足

1個

12,991( 14,290円 )

6日目

26.5
4979058972491
1足

1個

12,991( 14,290円 )

5日目

27
4979058972507
1足

1個

12,991( 14,290円 )

5日目

27.5
4979058972514
1足

1個

12,991( 14,290円 )

6日目

28
4979058972521
1足

1個

12,991( 14,290円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐油、耐薬仕様のゴム底安全靴。
【特長】
・ウレタン樹脂をコーティングしたNT皮革が、靴に水・油・薬品などが浸透するのを防ぐ。
・ベーシックな鋼製先芯を使用。
・熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。
【用途】
・水、油、薬品などを使用する現場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油・耐薬仕様 ゴム底安全靴 V2400NT 耐滑

耐油・耐薬仕様 ゴム底安全靴 V2400NT 耐滑

    耐油・耐薬仕様ゴム底安全靴・中編上靴 V262NT ブラック

    耐油・耐薬仕様ゴム底安全靴・中編上靴 V262NT ブラック

      耐油・耐薬仕様ゴム底安全靴 V251NT ブラック

      耐油・耐薬仕様ゴム底安全靴 V251NT ブラック

        静電安全長靴 先芯入り 921T 静電

        静電安全長靴 先芯入り 921T 静電

          安全長靴 先芯入り 913裏付

          安全長靴 先芯入り 913裏付

            安全靴(長編上) V275N マジック ブラック

            安全靴(長編上) V275N マジック ブラック

              耐水・耐油・耐薬品中編靴

              耐水・耐油・耐薬品中編靴

                安全靴 V362 ブラウン

                安全靴 V362 ブラウン

                  耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NTT耐滑

                  耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NTT耐滑

                    安全靴(熱圧着底仕様) FD22

                    安全靴(熱圧着底仕様) FD22

                      安全靴(短靴) WK310L

                      安全靴(短靴) WK310L

                        PVC耐油安全長靴

                        PVC耐油安全長靴

                          安全長靴 先芯入り 921T

                          安全長靴 先芯入り 921T

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 エンゼル ミドリ安全 ミドリ安全 シモン ミドリ安全 コーコス信岡 ミドリ安全
                            通常価格 12,991円 13,978円 10,799円 14,991円 15,658円 14,292円 6,823円 11,691円 16,656円 7,640円 10,627円 2,980円 14,833円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   1日目~   6日目   5日目~   2日目   6日目   5日目~   1日目~   1日目   3日目   6日目  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品
                            形状 半長靴 中編上げ 短靴 長靴 長靴 長編上靴 編上靴 中編上げ 長編上靴 - 短靴 長靴 長靴
                            耐油性 あり あり あり あり あり あり あり なし あり あり なし あり あり
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし あり なし なし なし なし - なし なし なし なし

                            耐油・耐薬仕様 ゴム底安全靴 V2400NT 耐滑のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q JISとJSAAの違いはなんですか?
                            A
                            先芯が入った安全靴には「JIS《日本工業規格》」と「JSAA(公益社団法人日本保安用品協会)」が定める二つの規格があります。それぞれ安全性と耐久性を測る試験をし、一般的にJIS合格品を「安全靴」、JSAA認定品を「プロテクティブスニーカー」と呼んでいます。JIS合格品とJSAA認定品との大きな違いは使用できる素材と耐久性です。甲被に人工皮革やビニルレザークロスなどを使用できるJSAA認定品と比べ、JIS合格品は革製または総ゴム製(安全長靴など)に限られるため、素材の耐久性が高く、また表底のはくり抵抗などでより厳しい基準をクリアしています。

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました