(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長編上安全靴 V2133 チャック(ブラック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1030044807
長編上安全靴 V2133 チャック(ブラック) アンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,402円 ~ 13,598円
税込価格
14,742円 ~ 14,958円

VP製法の機械化を導入し、生産された安全靴。【特長】・時とともに磨かれ、進化す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm):
    23.5~28.0
  • 規格:
    JIS T8101 革製S種合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(型押)
  • 詳細説明:
    内側にパッチ革(当て革)が付いています。
  • 重量(g):
    1350g
  • 特長:
    熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層底のソール及び、ベーシックな鋼製先芯を使用しています。
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫性荷重:
    10kN±0.1
  • 販売単位:
    1足
  • 先芯材質:
  • 中敷仕様:
    半敷
  • 靴底材質:
    合成ゴム1層底
  • 内容量:
    1足

型番

1030044807 解除

Loading...

工場内に小石や砂を持ち込まないフラットソールを使用した安全靴

安全靴の外観

素材・材質

先芯 : 鋼製
甲被 : 牛クロム革(型押)
中敷 : 半敷
靴底 : 合成ゴム1層底

サイズ・寸法

23.5 ~ 28.0(EEE)
標準高さ : 260mm

  • ※ 標準高さは、26.0cmを基準としている。

重量・容量

標準重量 : 1,350g / 足 ※両足での重さ

  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としている。

製法 : V式
規格 : JIS T8101 革製S種合格
特長 : 内側にパッチ革(当て革)が付いている。
注意点
履口裏には、裾止めテープが付いている。直接肌に触れると肌荒れする恐れがあるので、ズボンを靴の中に入れるなど直接肌に触れぬよう着用する必要がある。
: ブラック

安全靴の機能性

鋼製先端

鋼製先端
ベーシックな鋼製先芯を使用。アルファベットは先芯性能を表示。

ラバー1層底

ラバー1層底

熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1030044807

24
4979058555373
1足

1個

13,402( 14,742円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

VP製法の機械化を導入し、生産された安全靴。
【特長】
・時とともに磨かれ、進化するスタンダードな安全靴。
・熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層底のソール及び、ベーシックな鋼製先芯を使用。
・安全の規格や素材など性能向上の為のマイナーチェンジは行なわれたが、基本的な外観はほとんど変更なし。
【用途】
・普通作業はもちろん、熱場・水・油などを扱う特殊現場で働くプロのためのスタンダード。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長編上安全靴 V2133 チャック(ブラック)

長編上安全靴 V2133 チャック(ブラック)

    ミドリ安全 ゴム底安全靴 V2133チャックN 24.5cm

    ミドリ安全 ゴム底安全靴 V2133チャックN 24.5cm

      ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 23.5cm

      ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 23.5cm

        静電安全靴 RT731F 消防 静電P-4

        静電安全靴 RT731F 消防 静電P-4

          安全靴 RT730F オールハトメ ブラック

          安全靴 RT730F オールハトメ ブラック

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 13,402円 12,893円 18,083円 24,375円 14,053円
            通常出荷日 5日目~   5日目   4日目~   1日目   4日目~  
            商品タイプ 安全靴 安全靴 - 安全靴 安全靴
            規格 JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品
            形状 長編上靴 長編上靴 - 長編上靴 長編上靴
            耐油性 あり なし - なし なし
            静電気帯電防止機能 なし なし - あり なし

            長編上安全靴 V2133 チャック(ブラック)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました