(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 V362 ブラウン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1010020306
安全靴 V362 ブラウン アンゼングツ V362 ブラウン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,101円
税込単価
14,411円

熱場作業用の二種耐熱靴中編上タイプ安全靴。【特長】・アッパーには火の粉が付着し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    中編上げ
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    茶系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラウン
  • 詳細サイズ(cm):
    23.5~28.0
  • 規格:
    JIS T8101 革製S種合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ベロア)
  • 詳細説明:
    ニ種耐熱靴独立行政法人労働安全衛生総合研究所の「安全靴・作業靴技術指針」の耐熱試験方法により、靴内部の温度が20度の靴を150度の砂の上に置いた状態で靴内部の温度が42度になるまでの時間を測定しています。当社では靴の性能をわかりやすくする為に、30分の以上のものを「一種耐熱靴」、15分以上30分未満のものを「二種耐熱靴」と区別しています。
  • 重量(g):
    1120g
  • 特長:
    高炉前での作業、定盤作業、溶解作業などの為に開発された安全靴です。
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫性荷重:
    10kN±0.1
  • 販売単位:
    1足
  • 先芯材質:
  • 中敷仕様:
    半敷
  • 靴底材質:
    合成ゴム1層底
  • 内容量:
    1足

型番

1010020306 解除

Loading...

商品概要

素材・材質

  • 先芯:鋼製
  • 甲被:牛クロム革(ベロア)
  • 中敷:半敷
  • 靴底:合成ゴム1層底

製品仕様

  • サイズ:23.5~28.0cm(EEE)
  • 色:茶
  • 標準高さ:145mm
  • 標準重量:1,120g/足
  • ※ 両足での重さです。
  • ※ 標準重量・高さは、26.0cmを基準としています。
  • 製法:V式製法
  • ※ 未加硫ゴムを挿入し、加熱加圧成型によって底ゴムを加硫成形すると同時にアッパーに圧着させる製法です。
  • JIS T8101 革製S種合格
  • 二種耐熱靴

機能

鋼製先芯
ベーシックな鋼製先芯を使用。

ラバー1層底
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

耐熱底
熱場や塗装工事現場などでの作業に適した靴内に熱が伝わりにくい靴底。

開発秘話

 

安全靴に求められる性能は作業内容によって様々、そして特殊性能であっても必要とされる現場では基本性能です。
この商品は熱場作業の為に開発されました。

商品情報を表示

1010020306 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1010020306

23.5
4979058201744
1足

1個

13,101( 14,411円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱場作業用の二種耐熱靴中編上タイプ安全靴。
【特長】
・アッパーには火の粉が付着しても焦げ付きが気になりにくいベロア革を使用。
・ベーシックな鋼製先芯を使用。
・熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。
・靴内に熱が伝わりにくい耐熱底。
【用途】
・高炉前での作業、定盤作業、溶解作業などに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全靴 V362 ブラウンの型番1010020306のページです。
型番1010020306に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 V362 ブラウン

安全靴 V362 ブラウン

    安全靴 V2610 ブラウン

    安全靴 V2610 ブラウン

      安全靴 V4009 ブラック

      安全靴 V4009 ブラック

        安全靴 V173K ブラック

        安全靴 V173K ブラック

          安全靴 W3901N ブラウン

          安全靴 W3901N ブラウン

            安全靴 W344 ブラウン

            安全靴 W344 ブラウン

              熱場作業用安全靴 RT173N ブラック マジック式

              熱場作業用安全靴 RT173N ブラック マジック式

                静電安全長靴 先芯入り 921T 静電

                静電安全長靴 先芯入り 921T 静電

                  安全靴(長編上) V275N マジック ブラック

                  安全靴(長編上) V275N マジック ブラック

                    耐油・耐薬仕様 ゴム底安全靴 V2400NT 耐滑

                    耐油・耐薬仕様 ゴム底安全靴 V2400NT 耐滑

                      耐油・耐薬仕様ゴム底安全靴 V251NT ブラック

                      耐油・耐薬仕様ゴム底安全靴 V251NT ブラック

                        耐油・耐薬仕様ゴム底安全靴・中編上靴 V262NT ブラック

                        耐油・耐薬仕様ゴム底安全靴・中編上靴 V262NT ブラック

                          耐油安全長靴

                          耐油安全長靴

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン
                            通常価格 11,691円 14,341円 13,363円 10,988円 13,360円 14,616円 13,884円 14,991円 14,292円 12,991円 10,799円 13,978円 5,551円
                            通常出荷日 6日目   5日目~   1日目~   5日目~   5日目~   5日目~   1日目~   1日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   1日目~  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                            形状 中編上げ 中編上げ 長編上靴 長編上靴 長編上靴 半長靴 長編上靴 長靴 長編上靴 半長靴 短靴 中編上げ 長靴
                            耐油性 なし なし なし なし なし なし なし あり あり あり あり あり あり
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし あり なし なし なし なし なし

                            安全靴 V362 ブラウンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1010020307
                            1010020308
                            1010020309
                            1010020310
                            1010020311
                            1010020312
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            JANコード 内容量

                            13,101円

                            ( 14,411円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            244979058201751-

                            13,101円

                            ( 14,411円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            24.54979058201768-

                            13,101円

                            ( 14,411円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            254979058201775-

                            13,101円

                            ( 14,411円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            25.54979058201782-

                            13,101円

                            ( 14,411円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            264979058201799-

                            13,101円

                            ( 14,411円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            26.54979058201805-

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました