(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 V2610 ブラウン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

安全靴 V2610 ブラウン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,341円
税込価格
15,775円

熱場作業用の二種耐熱靴中編上タイプ安全靴。【特長】・アッパーには火の粉が付着し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    中編上げ
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    茶系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラウン
  • 詳細サイズ(cm):
    23.5~28.0
  • 規格:
    JIS T8101 革製S種合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ベロア)
  • 詳細説明:
    ニ種耐熱靴独立行政法人労働安全衛生総合研究所の「安全靴・作業靴技術指針」の耐熱試験方法により、靴内部の温度が20度の靴を150度の砂の上に置いた状態で靴内部の温度が42度になるまでの時間を測定しています。当社では靴の性能をわかりやすくする為に、30分の以上のものを「一種耐熱靴」、15分以上30分未満のものを「二種耐熱靴」と区別しています。
  • 重量(g):
    1170g
  • 特長:
    高炉前での作業、定盤作業、溶解作業などの為に開発された安全靴です。
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫性荷重:
    10kN±0.1
  • 販売単位:
    1足
  • 先芯材質:
  • 中敷仕様:
    半敷
  • 靴底材質:
    合成ゴム1層底
  • 内容量:
    1足

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品概要

素材・材質

  • 先芯:鋼製
  • 甲被:牛クロム革(ベロア)
  • 中敷:半敷
  • 靴底:合成ゴム1層底

製品仕様

  • サイズ:23.5~28.0cm(EEE)
  • 色:茶
  • 標準高さ:145mm
  • 標準重量:1,170g/足
  • ※ 両足での重さです。
  • ※ 標準重量・高さは、26.0cmを基準としています。
  • 製法:V式製法
  • ※ 未加硫ゴムを挿入し、加熱加圧成型によって底ゴムを加硫成形すると同時にアッパーに圧着させる製法です。
  • JIS T8101 革製S種合格
  • 二種耐熱靴

機能

鋼製先芯
ベーシックな鋼製先芯を使用。

ラバー1層底
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

耐熱底
熱場や塗装工事現場などでの作業に適した靴内に熱が伝わりにくい靴底。

開発秘話

 

安全靴に求められる性能は作業内容によって様々、そして特殊性能であっても必要とされる現場では基本性能です。
この商品は熱場作業の為に開発されました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23.5
4979058003232
1足

1個

14,341( 15,775円 )

5日目

24
4979058003249
1足

1個

14,341( 15,775円 )

6日目

24.5
4979058003256
1足

1個

14,341( 15,775円 )

6日目

25
4979058003263
1足

1個

14,341( 15,775円 )

6日目

25.5
4979058003270
1足

1個

14,341( 15,775円 )

6日目

26
4979058003287
1足

1個

14,341( 15,775円 )

6日目

26.5
4979058003294
1足

1個

14,341( 15,775円 )

6日目

27
4979058003300
1足

1個

14,341( 15,775円 )

6日目

27.5
4979058003317
1足

1個

14,341( 15,775円 )

6日目

28
4979058003324
1足

1個

14,341( 15,775円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

熱場作業用の二種耐熱靴中編上タイプ安全靴。
【特長】
・アッパーには火の粉が付着しても焦げ付きが気になりにくいベロア革を使用。
・ベーシックな鋼製先芯を使用。
・熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。
・靴内に熱が伝わりにくい耐熱底。
【用途】
・高炉前での作業、定盤作業、溶解作業などに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 V2610 ブラウン

安全靴 V2610 ブラウン

    ミドリ安全 熱場作業用安全靴 V2610 27.5cm

    ミドリ安全 熱場作業用安全靴 V2610 27.5cm

      安全靴 V362 ブラウン

      安全靴 V362 ブラウン

        安全靴 W3901N ブラウン

        安全靴 W3901N ブラウン

          安全靴 V4009 ブラック

          安全靴 V4009 ブラック

            安全靴(溶接作業用)

            安全靴(溶接作業用)

              ミドリ安全 溶接作業用安全靴 V4009 26.0CM

              ミドリ安全 溶接作業用安全靴 V4009 26.0CM

                メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 シモン ミドリ安全
                通常価格 14,341円 12,783円 11,691円 13,360円 13,363円 10,794円 14,595円
                通常出荷日 5日目~   6日目   6日目   5日目~   1日目~   1日目   5日目  
                商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                形状 中編上げ 中編上げ 中編上げ 長編上靴 長編上靴 半長靴 編上靴
                耐油性 なし なし なし なし なし - なし
                静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし - なし

                安全靴 V2610 ブラウンのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト