(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油・耐薬仕様ゴム底安全靴 V251NT ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐油・耐薬仕様ゴム底安全靴 V251NT ブラック

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,799円  特別価格 
税込価格
11,879円  特別価格 

ウレタン樹脂を甲被にコーティングした耐油・耐薬品仕様安全靴。【特長】・ベーシッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm):
    23.5~28.0
  • 規格:
    JIS T8101 革製S種合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ウレタン加工)
  • 重量(g):
    1040g
  • 特長:
    ベーシックなゴム1層底のソールは熱・薬品・水・油などを扱う特殊現場で働くプロのためのスタンダードとして進化しています。
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫性荷重:
    10kN±0.1
  • 販売単位:
    1足
  • 先芯材質:
  • 中敷仕様:
    半敷
  • 靴底材質:
    合成ゴム1層底
  • 内容量:
    1足

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品概要

素材・材質

  • 先芯:鋼製
  • 甲被:牛クロム革(ウレタン加工)
  • 中敷:半敷
  • 靴底:合成ゴム1層底

製品仕様

  • サイズ:23.5~28.0cm(EEE)
  • 色:ブラック
  • 標準重量:1,040g/足
  • ※ 両足での重さです。
  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。
  • 製法:V式製法
  • ※ 未加硫ゴムを挿入し、加熱加圧成型によって底ゴムを加硫成形すると同時にアッパーに圧着させる製法です。
  • JIS T8101 革製S種合格

機能

鋼製先芯

ベーシックな鋼製先芯を使用。

ラバー1層底

熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

耐油・耐薬

水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴。

開発秘話

 

安全靴に求められる性能は作業内容によって様々、そして特殊性能であっても必要とされる現場では基本性能です。
水・油・薬品などを使用する現場のために開発された安全靴です。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23.5
4979058000415
1足

1個

10,799円

10,504

( 11,554円 )

5日目

24
4979058000422
1足

1個

10,799円

10,504

( 11,554円 )

5日目

24.5
4979058000439
1足

1個

10,799円

10,504

( 11,554円 )

6日目

25
4979058000446
1足

1個

10,799円

10,504

( 11,554円 )

6日目

25.5
4979058000453
1足

1個

10,799( 11,879円 )

6日目

26
4979058000460
1足

1個

10,799円

10,504

( 11,554円 )

5日目

26.5
4979058000477
1足

1個

10,799円

10,504

( 11,554円 )

5日目

27
4979058000484
1足

1個

10,799円

10,504

( 11,554円 )

5日目

27.5
4979058000491
1足

1個

10,799円

10,504

( 11,554円 )

5日目

28
4979058000507
1足

1個

10,799( 11,879円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ウレタン樹脂を甲被にコーティングした耐油・耐薬品仕様安全靴。
【特長】
・ベーシックな鋼製先芯を使用。
・ベーシックなゴム1層のソール
・水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様。
【用途】
・水・油・薬品などを使用する現場に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油・耐薬仕様ゴム底安全靴 V251NT ブラック

耐油・耐薬仕様ゴム底安全靴 V251NT ブラック

    耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT

    耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT

      ミドリ安全 耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT 27.0CM

      ミドリ安全 耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT 27.0CM

        耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210NT ブラック

        耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210NT ブラック

          耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォート PRM210NT ブラック 27.5cm

          耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォート PRM210NT ブラック 27.5cm

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 10,799円 9,715円 9,715円 12,372円 12,372円
            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目   6日目   6日目  
            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 -
            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 -
            形状 短靴 短靴 短靴 短靴 -
            耐油性 あり あり あり あり -
            静電気帯電防止機能 なし - なし - -

            耐油・耐薬仕様ゴム底安全靴 V251NT ブラックのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました