(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ロックタイト ひも状シールテープ
  • 数量スライド割引

ロックタイト ひも状シールテープ (レビュー)

通常価格(税別)
28,390円
税込価格
31,229円
通常出荷日
4日目
【特長】
・一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです
・非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します
・平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です
・ねじ込み後は即シール性を発揮します
・従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません

ロックタイト ひも状シールテープのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    シールテープ
    評価 4.0満足度:4.02023/07/29
    シール材として使用しました。
    施工も問題なく出来てシール効果も問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト ひも状シールテープ

ロックタイト ひも状シールテープ

    塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S

    塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S

      塗る防食材 ZAPペースト

      塗る防食材 ZAPペースト

        ヘルメチック ガス配管用シール剤

        ヘルメチック ガス配管用シール剤

          ロックタイト "金属配管用シール剤 561"(一般配管用・スティックタイプ)

          ロックタイト "金属配管用シール剤 561"(一般配管用・スティックタイプ)

            配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S

            配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S

              接着剤 排水

              接着剤 排水

                耐衝撃性接着剤 エスロン No.80S

                耐衝撃性接着剤 エスロン No.80S

                  一般配管用シール剤 ヘルメシール 300g・500g

                  一般配管用シール剤 ヘルメシール 300g・500g

                    ロックタイト 545油圧配管用シール剤50ML

                    ロックタイト 545油圧配管用シール剤50ML

                      耐熱性接着剤 エスロン No.100S

                      耐熱性接着剤 エスロン No.100S

                        水道用液状シール剤

                        水道用液状シール剤

                          ヘルメチック 一般配管用シール剤

                          ヘルメチック 一般配管用シール剤

                            メーカー 山王工業 積水化学工業 MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅) 山王工業 ヘンケル 積水化学工業 東栄管機 積水化学工業 日本ヘルメチックス ヘンケル 積水化学工業 スリーボンド 山王工業
                            通常価格 28,390円 473円 7,824円 81,610円 3,652円 1,413円 1,140円 696円 1,138円 7,423円 1,140円 1,932円 63,790円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品種類 配管用シール剤 - 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 - - 配管用シール剤 - 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤
                            仕様詳細 ペースト剤付き - - 筆付き - - - - - - - - -
                            内容量 1ケース(150m×12個) - - 1ケース(500g×36缶) - - - - - - - - 1ケース(500g×36缶)

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。