(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメチック 一般配管用シール剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメチック 一般配管用シール剤【36個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
63,790円 ~ 81,610円  特別価格 
税込価格
70,169円 ~ 89,771円  特別価格 

有機溶剤型の液状防食シール剤、ヘルメチック 一般配管用シール剤。【特長】・日本...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 耐圧性:
    20kg/㎠
  • 乾燥時間:
    20~30h ※完全乾燥を検視してから通水・通圧してください。
  • 補足:
    飲料水配管には使用出来ません。
  • 内容量:
    1ケース(500g×36缶)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ヘルメチック 一般配管用シール剤の詳細

ヘルメチック 一般配管用シール剤 A-1 商品イメージ

ヘルメチック 一般配管用シール剤 A-1 商品イメージ

ヘルメチック 一般配管用シール剤 AP-7 商品イメージ

ヘルメチック 一般配管用シール剤 AP-7 商品イメージ

ヘルメチック 一般配管用シール剤 B-B 商品イメージ

ヘルメチック 一般配管用シール剤 B-B 商品イメージ

ヘルメチック 一般配管用シール剤 G-G 商品イメージ

ヘルメチック 一般配管用シール剤 G-G 商品イメージ

ヘルメチック 一般配管用シール剤の仕様

-AP-7G-GB-BA-1
★一般的性能
色相赤茶色灰色黒色銀黒色
形状乾性固着型乾性固着型乾性固着型乾性固着型
外観500g筆付缶500g筆付缶500g筆付缶500g筆付缶
主成分フェノールレジン
ロジソ変性レジン
フェノールレジン
ロジソ変性レジン
フェノールレジン
ロジソ変性レジン
熱硬化レジン
金属コロイド
希釈溶剤M-1(メタノール)
4,000cp
M-1(メタノール)
4,000cp
M-1(メタノール)
4,000cp
M-1(メタノール)
10,000cp
粘度
比重1.31.251.331.42
加熱残分72717280
★物理的性能
耐圧性20kg20kg20kg20kg
(上記の耐圧性能は、50Aネジにて、常温による水圧テストです)
耐熱性常温常温常温250℃
耐冷性-20℃-20℃-20℃-20℃
(作業は、必ず製品を常温にしてから行ってください)(直火はお避けください)
★化学的性能
耐水性-
(上水道配管・飲料水配管には使用できません)
蒸気×××
海水
耐油性-
タービン油
植物油
石油
A・B油
耐ガソリン性-
ガンリン××××
耐ガス性-
都市ガス××××
プロパンガス××××
耐薬品性-
塩酸液
(20%溶液による浸透試験になります)
硫酸液
(20%溶液による浸透試験になります)
その他-
エアー
(耐圧性が低くなりますので、ご注意ください)
腐食性なし なし なし なし
★乾燥
指触乾燥5~10分(目安)5~10分(目安)5~10分(目安)5~10分(目安)
完全乾燥20~30時間(目安)20~30時間(目安)20~30時間(目安)20~30時間(目安)

使用上の注意

  • ※ 上水(飲料水)配管には使用しないでください。
  • ※ A-1は、50~90℃の配管にて樹脂が軟化する温度特性がありますので、ご注意ください。
  • ※ 施工前の、前処理(油・水分・汚れ等)は、完全に除去してください。
  • ※ 通水・通圧は、完全乾燥をご確認の上でお願いいたします。
  • ※ その他、有機溶剤・危険物の取扱い注意事項に関する法律に従ってください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
耐熱性(℃)
仕様詳細
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
銀黒
250
筆なし
耐塩水性試験・防食性試験検査済み
1ケース(500g×36缶)

1パック

36個入り

81,610円

59,836

( 65,820円 )

4日目

その他
赤茶
常温
筆付き
-
1ケース(500g×36缶)

1パック

36個入り

70,920円

56,438

( 62,082円 )

4日目

-
常温
筆付き
-
1ケース(500g×36缶)

1パック

36個入り

63,790円

54,157

( 59,573円 )

4日目

グレー
常温
筆付き
-
1ケース(500g×36缶)

1パック

36個入り

63,790円

54,157

( 59,573円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

有機溶剤型の液状防食シール剤、ヘルメチック 一般配管用シール剤。
【特長】
・日本工業規格JISK-6820試験検査済。
【用途】
・建築または工場配管関係鉄管/ライニング管/防食接手のねじ部の防食及びシール剤として使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメチック 一般配管用シール剤

ヘルメチック 一般配管用シール剤

    ヘルメチック ガス配管用シール剤

    ヘルメチック ガス配管用シール剤

      ヘルメチック FII-V 防食シール剤

      ヘルメチック FII-V 防食シール剤

        防錆塗料 ヘルメシール No.30-V

        防錆塗料 ヘルメシール No.30-V

          ロックタイト 545油圧配管用シール剤50ML

          ロックタイト 545油圧配管用シール剤50ML

            接着剤 排水

            接着剤 排水

              耐熱性接着剤 エスロン No.100S

              耐熱性接着剤 エスロン No.100S

                ロックタイト ひも状シールテープ

                ロックタイト ひも状シールテープ

                  500g パイプねじシール剤(ガス配管)

                  500g パイプねじシール剤(ガス配管)

                    塩ビ用接着剤(HT用)

                    塩ビ用接着剤(HT用)

                      塗る防食材 ZAPペースト

                      塗る防食材 ZAPペースト

                        ヘルメチック F-Z 防食シール剤

                        ヘルメチック F-Z 防食シール剤

                          ロックタイト "金属配管用シール剤 561"(一般配管用・スティックタイプ)

                          ロックタイト "金属配管用シール剤 561"(一般配管用・スティックタイプ)

                            メーカー 山王工業 山王工業 山王工業 日本ヘルメチックス ヘンケル 東栄管機 積水化学工業 山王工業 エスコ クボタケミックス(クボタシーアイ) MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅) 山王工業 ヘンケル
                            通常価格 63,790円 81,610円 1,771円 1,558円 7,423円 1,140円 1,140円 28,390円 4,080円 1,197円 7,824円 63,790円 3,652円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 - - 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 接着剤1液タイプ 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤
                            耐圧性 20kg/㎠ 30kg/㎠ 30kg/㎠ - - - - - - - - 30kg/㎠ -
                            乾燥時間 20~30h ※完全乾燥を検視してから通水・通圧してください。 10~20h ※完全乾燥を検視してから通水・通圧してください。 6~24h - - - - - - - - 12~30h -
                            補足 飲料水配管には使用出来ません。 飲料水配管には使用出来ません。 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1ケース(500g×36缶) 1ケース(500g×36缶) 1ケース(500g×36缶) - - - - 1ケース(150m×12個) - - - 1ケース(500g×36缶) -

                            ヘルメチック 一般配管用シール剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました