(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメチック ガス配管用シール剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメチック ガス配管用シール剤【36個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
81,610円 ~ 88,740円
税込価格
89,771円 ~ 97,614円

社団法人日本ガス機器検査協会試験検査済、ヘルメチック ガス配管用シール剤。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 耐熱性(℃):
    常温
  • 耐圧性:
    30kg/㎠
  • 乾燥時間:
    10~20h ※完全乾燥を検視してから通水・通圧してください。
  • 仕様詳細:
    筆付き
  • 補足:
    飲料水配管には使用出来ません。
  • 内容量:
    1ケース(500g×36缶)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ヘルメチック ガス配管用シール剤の詳細

ヘルメチック ガス配管用シール剤 G-3 商品イメージ

ヘルメチック ガス配管用シール剤 G-3 商品イメージ

ヘルメチック ガス配管用シール剤 G-100GR 商品イメージ

ヘルメチック ガス配管用シール剤 G-100GR 商品イメージ

ヘルメチック ガス配管用シール剤 G-100IV 商品イメージ

ヘルメチック ガス配管用シール剤 G-100IV 商品イメージ

ヘルメチック ガス配管用シール剤の仕様

-G-100GRG-100IVG-3
★一般的性能
色相緑色アイボリー色灰色
形状半乾性粘弾型ゴム状半乾性粘弾型ゴム状半乾性粘弾型ゴム状
外観500g筆付缶500g筆付缶500g筆付缶
主成分エポキシレジン
不飽和ポリエステル
エポキシレジン
不飽和ポリエステル
エポキシレジン
不飽和ポリエステル
希釈溶剤G-100・T(M・E・K)G-100・T(M・E・K)G-100・T(M・E・K)
粘度20,000cp20,000cp20,000cp
比重1.181.181.18
加熱残分787878
★物理的性能
耐圧性30kg30kg30kg
(上記の耐圧性能は、50Aネジにて、常温による水圧テストです)
耐熱性常温常温常温
耐冷性-20℃-20℃-20℃
(作業は、必ず製品を常温にしてから行ってください)(直火はお避けください)
★化学的性能
耐水性-
×××
(上水道配管・飲料水配管には使用できません)
蒸気×××
海水×××
耐油性-
タービン油×××
植物油×××
石油×××
A・B油×××
耐ガソリン性-
ガンリン×××
耐ガス性-
都市ガス
プロパンガス
耐薬品性-
塩酸液×××
(20%溶液による浸透試験になります)
不凍液
(50%溶液による浸透試験になります)
その他-
エアー
(耐圧性が低くなりますので、ご注意ください)
腐食性なしなしなし
★乾燥
指触乾燥3~5分(目安)3~5分(目安)3~5分(目安)
完全乾燥10~20時間(目安)10~20時間(目安)10~20時間(目安)

使用上のご注意

  • ※ 上水(飲料水)配管および、特殊ガス配管には使用しないでください。
  • ※ 施工前の、前処理(油・水分・汚れ等)は、完全に除去してください。
  • ※ 通水・通圧は、完全乾燥をご確認の上でお願いいたします。
  • ※ その他、有機溶剤・危険物の取扱い注意事項に関する法律に従ってください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
1ケース(500g×36缶)

1パック

36個入り

81,610( 89,771円 )

4日目

グリーン
-
1ケース(500g×36缶)

1パック

36個入り

88,740( 97,614円 )

4日目

アイボリー
アイボリー
1ケース(500g×36缶)

1パック

36個入り

81,610( 89,771円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

社団法人日本ガス機器検査協会試験検査済、ヘルメチック ガス配管用シール剤。
【特長】
・鉄管/ライニング管用防食シール剤。
・有機溶剤型のガス用(半乾性型)鉄管用液状シール剤。
・飲料水等には使用不可。
・耐熱性:常温。
【用途】
・建築または工場配管関係鉄管に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメチック ガス配管用シール剤

ヘルメチック ガス配管用シール剤

    ヘルメチック F-Z 防食シール剤

    ヘルメチック F-Z 防食シール剤

      ヘルメチック 一般配管用シール剤

      ヘルメチック 一般配管用シール剤

        ヘルメチック FII-V 防食シール剤

        ヘルメチック FII-V 防食シール剤

          500g パイプねじシール剤(ガス配管)

          500g パイプねじシール剤(ガス配管)

            防錆塗料 ヘルメシール No.30-V

            防錆塗料 ヘルメシール No.30-V

              ロックタイト ひも状シールテープ

              ロックタイト ひも状シールテープ

                500g パイプねじシール剤(一般配管)

                500g パイプねじシール剤(一般配管)

                  塗る防食材 ZAPペースト

                  塗る防食材 ZAPペースト

                    アサヒAV PVC用接着剤 高粘度遅乾性 NO.62 1kg

                    アサヒAV PVC用接着剤 高粘度遅乾性 NO.62 1kg

                      スリーボンド ガス配管用シール剤 半乾性 TB4314D 500G 灰色

                      スリーボンド ガス配管用シール剤 半乾性 TB4314D 500G 灰色

                        塩ビ用接着剤(HT用)

                        塩ビ用接着剤(HT用)

                          AV PVC用接着剤 低粘度速乾性 NO.32

                          AV PVC用接着剤 低粘度速乾性 NO.32

                            メーカー 山王工業 山王工業 山王工業 山王工業 エスコ 日本ヘルメチックス 山王工業 エスコ MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅) 旭有機材 スリーボンド クボタケミックス(クボタシーアイ) 旭有機材
                            通常価格 81,610円 63,790円 63,790円 1,771円 4,080円 1,558円 28,390円 2,300円 7,824円 2,617円 3,572円 1,197円 1,480円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 - - 接着剤1液タイプ -
                            耐熱性(℃) 常温 90 - 150 - - - - - - - - -
                            耐圧性 30kg/㎠ 30kg/㎠ 20kg/㎠ 30kg/㎠ - - - - - - - - -
                            乾燥時間 10~20h ※完全乾燥を検視してから通水・通圧してください。 12~30h 20~30h ※完全乾燥を検視してから通水・通圧してください。 6~24h - - - - - - - - -
                            仕様詳細 筆付き 筆付き - 筆付き - - ペースト剤付き - - - - - -

                            ヘルメチック ガス配管用シール剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました