(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメチック F-III 防食シール剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメチック F-III 防食シール剤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,257円
税込単価
3,583円

【特長】・シックハウス症候群対策品・各種配管素材のネジ部の防食及びシール剤(鉄...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 色:
    ホワイト
  • 耐熱性(℃):
    -50~200(鉄管:200、SUS管:150)
  • 耐圧性:
    50kg
  • 外観:
    流動性のある液体(ゴム弾性体)
  • 形態:
    特殊ラミネートチューブ
  • 硬化時間:
    20~24h(5℃)、8~12h(25℃)目安時間
  • 水圧試験結果:
    鉄管/SUS管:漏れ無し(水圧:50kg/㎠、温度:常温・95±5℃)
  • 使用可能な流体:
    水・蒸気(ガソリン配管には使用出来ません)・ガス・油類・濃塩酸・プロピレングリコール・濃アンモニア水・炭酸ナトリウム(20%)・酸性の流体(一部使用可能)・アルカリ性の流体(一部使用可能)
  • 内容量:
    1ケース(100g×10本)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

物性

外観流動性のある液状(ゴム弾性体)
色調F-III(W):白色
容量100g入(別ノズル付)
形態特殊ラミネートチューブ入
入数各小箱入  1ケース10本
耐熱性-50℃~200℃(注意あり)
硬化時間(目安時間)5℃  20~24時間
25℃  8~12時間

注意  鉄管は200℃迄・SUS管は150℃迄

使用可能な流体

蒸気(注意あり)
ガス油類
濃塩酸プロピレングリコール
濃アンモニア水炭酸ナトリウ厶(20%)
酸性の流体(一部使用可能)
アルカリ性の流体(一部使用可能)

ガソリン配管には使用出来ません

性能・試験情報

水圧試験

パイプ水圧温度結果
鉄管50kg/cm2常温漏れ無し
鉄管50kg/cm295±5℃漏れ無し
SUS管50kg/cm2常温漏れ無し
SUS管50kg/cm295±5℃漏れ無し
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-3(W)

1ケース(100g×10本)

5個

3,257( 3,583円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シックハウス症候群対策品
・各種配管素材のネジ部の防食及びシール剤(鉄管・SUS管・砲金・銅管・塩ビ管等)
・蒸気配管(鉄管は耐熱200℃迄・SUS管は耐熱150℃迄)
・不凍液配管(一般用・食品用エチレングリコール)(プロピレングリコール)
・各種ガス配管
・特殊ラミネートチューブ入りですので、最後まで使用できます
・無溶剤型
・ノズル付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメチック F-III 防食シール剤の型番F-3(W)のページです。
型番F-3(W)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメチック F-III 防食シール剤

ヘルメチック F-III 防食シール剤

    ガス配管用シール剤

    ガス配管用シール剤

      シリコン系液状ガスケット(機械用)

      シリコン系液状ガスケット(機械用)

        ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

        ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

          ガス配管用ねじシール剤

          ガス配管用ねじシール剤

            上水・給湯用配管シール剤

            上水・給湯用配管シール剤

              液状ガスケット(シリコン系無溶剤タイプ)TBシリーズ

              液状ガスケット(シリコン系無溶剤タイプ)TBシリーズ

                250ml 金属配管シール剤(遅硬化タイプ)

                250ml 金属配管シール剤(遅硬化タイプ)

                  50ml 金属配管シール剤(低強度)

                  50ml 金属配管シール剤(低強度)

                    ロックタイト フレアー配管用シール剤

                    ロックタイト フレアー配管用シール剤

                      ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

                      ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

                        140g 配管シール剤(上水・給湯用)

                        140g 配管シール剤(上水・給湯用)

                          ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型

                          ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型

                            メーカー 山王工業 スリーボンド 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス スリーボンド スリーボンド アズワン エスコ エスコ ヘンケル ヘンケル エスコ 日本ヘルメチックス
                            通常価格 3,257円 3,426円 1,545円 655円 2,956円 3,517円 2,248円 8,840円 2,320円 4,592円 2,500円 3,210円 2,300円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤
                            ホワイト その他 ホワイト グレー その他 ホワイト - ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト アイボリー
                            耐熱性(℃) -50~200(鉄管:200、SUS管:150) - - - - - - - - - - - -
                            耐圧性 50kg - - - - - - - - - - - -
                            外観 流動性のある液体(ゴム弾性体) - - - - - - - - - - - -

                            ヘルメチック F-III 防食シール剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました