(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメチック FII-V 防食シール剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメチック FII-V 防食シール剤【1~36個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,771円 ~ 85,170円  特別価格 
税込価格
1,948円 ~ 93,687円  特別価格 

有機溶剤型のヘルメチック FII-V 防食シール剤。【特長】・日本水道協会JW...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 耐熱性(℃):
    150
  • 耐圧性:
    30kg/㎠
  • 乾燥時間:
    6~24h
  • 仕様詳細:
    筆付き
  • 内容量:
    1ケース(500g×36缶)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番色調容量耐熱性耐圧性乾燥時間主用途
F2-V(X)白色500g筆付き150℃30kg/cm26~24h上水防食用
F2-V(R)赤茶色500g筆付き150℃30kg/cm26~24h上水防食用
F2-120灰色500g筆付き150℃30kg/cm26~24h上水防食用
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
1ケース(500g×36缶)

1パック

36個入り

85,170円

64,362

( 70,798円 )

4日目

その他
赤茶
1ケース(500g×36缶)

1パック

36個入り

70,920円

54,161

( 59,577円 )

4日目

ホワイト
-
1ケース(500g×36缶)

10個

1,771( 1,948円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

有機溶剤型のヘルメチック FII-V 防食シール剤。
【特長】
・日本水道協会JWWAK-161試験検査済。
・国土交通省機械設備工事共通仕様書品。
・日本工業規格JISK-6820試験検査済。
【用途】
・各種ライニング鋼管/防食継手/鉄管用として使用。
・上水/給湯配管として使用。
・管端面/ねじ部/管のキズ補修にも使用可能。
・鉄管配管用のネジ部防食及びシール剤。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメチック FII-V 防食シール剤

ヘルメチック FII-V 防食シール剤

    ヘルメチック F-Z 防食シール剤

    ヘルメチック F-Z 防食シール剤

      ヘルメチック 一般配管用シール剤

      ヘルメチック 一般配管用シール剤

        ヘルメチック ガス配管用シール剤

        ヘルメチック ガス配管用シール剤

          防錆塗料 ヘルメシール No.30-V

          防錆塗料 ヘルメシール No.30-V

            ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤

            ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤

              ガス配管用ねじシール剤

              ガス配管用ねじシール剤

                塩ビ用接着剤(色付白)

                塩ビ用接着剤(色付白)

                  塩ビ用接着剤(色付ブルー)

                  塩ビ用接着剤(色付ブルー)

                    水道用液状シール剤

                    水道用液状シール剤

                      ガス配管用シール剤

                      ガス配管用シール剤

                        ロックタイト フレアー配管用シール剤

                        ロックタイト フレアー配管用シール剤

                          塩ビ用接着剤(HT用)

                          塩ビ用接着剤(HT用)

                            メーカー 山王工業 山王工業 山王工業 山王工業 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス スリーボンド クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) スリーボンド スリーボンド ヘンケル クボタケミックス(クボタシーアイ)
                            通常価格 1,771円 63,790円 63,790円 81,610円 1,558円 1,575円 2,956円 2,518円 2,018円 1,932円 3,426円 4,592円 1,197円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 接着剤1液タイプ
                            耐熱性(℃) 150 90 - 常温 - - - - - - - - -
                            耐圧性 30kg/㎠ 30kg/㎠ 20kg/㎠ 30kg/㎠ - - - - - - - - -
                            乾燥時間 6~24h 12~30h 20~30h ※完全乾燥を検視してから通水・通圧してください。 10~20h ※完全乾燥を検視してから通水・通圧してください。 - - - - - - - - -
                            仕様詳細 筆付き 筆付き - 筆付き - - - - - - - - -

                            ヘルメチック FII-V 防食シール剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました