(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,961円
税込単価
5,457円

【特長】・潤滑、防錆、組立加工/高級スプレーグリース。・130℃以内の温度で使...

詳細情報を確認する

  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×

Loading...

製品特長・仕様

VGの特性

増ちょう剤非石鹸ペース
ちょう度380
滴点(ASTM D 566)130℃
銅片腐食テスト(100℃、hs)ネガティブ
4球テスト(ミーンヘルツロード)41
絶縁性(NEM.)50KΩ
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
容量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VG-500CC

スプレー
500mL
1本(500ml)

1個

4,961( 5,457円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・潤滑、防錆、組立加工/高級スプレーグリース。
・130℃以内の温度で使用可能なグリース。
・細かい隙間に浸透し、耐久性・粘度性に優れたグリース皮膜を作る。
・ベアリング・ギアの潤滑・組立加工・輸出部品の防錆に効果がある。
【用途】
・錆に悩まされる部分(水、蒸気等のかかる部分)。
・高温の部分。
・油が滲んでは困る部分。
・油がタレ落ちては困る部分。
・よく油切れを起こす部分。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリースの型番VG-500CCのページです。
型番VG-500CCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース

BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース

    BiRAL VG-HT 防錆潤滑高温用液体グリース

    BiRAL VG-HT 防錆潤滑高温用液体グリース

      シリコーングリーススプレー NX26

      シリコーングリーススプレー NX26

        コネクタ用防湿グリース

        コネクタ用防湿グリース

          チェーングリース NX512

          チェーングリース NX512

            ソフトグリーススプレー

            ソフトグリーススプレー

              リチウムグリース,内容量…420ml

              リチウムグリース,内容量…420ml

                ブレーキラバーグリース NX23

                ブレーキラバーグリース NX23

                  生分解性グリーススプレー JIP821

                  生分解性グリーススプレー JIP821

                    シリコングリースメイト チューブタイプ・スプレータイプ

                    シリコングリースメイト チューブタイプ・スプレータイプ

                      刈払機専用グリース

                      刈払機専用グリース

                        農業機械専用グリース

                        農業機械専用グリース

                          万能グリース(リチューム)

                          万能グリース(リチューム)

                            メーカー スガイケミー スガイケミー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 呉工業 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス
                            通常価格 4,961円 4,940円 1,940円 958円 1,010円 810円 991円 1,160円 940円 1,250円 521円 1,500円 646円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   2日目   9日目   3日目   1日目   1日目   3日目   3日目   3日目  
                            耐水性 × × - × × - -
                            耐熱性 × - - × -
                            耐食性 - × - × × - - - -
                            耐アルカリ性 × × - × × - × × - - - -
                            耐寒性 × × × - - × × - - -

                            BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました