(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BiRAL PO 超浸透性オイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PO-5L
BiRAL PO 超浸透性オイル BIRAL PO チョウシントウセイオイル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,415円
税込単価
13,657円

【特長】・浸透、防錆、潤滑/極圧剤配合の超浸透性オイル。・浸透剤の働きによりわ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

POの特性

比重(20℃)0.900
粘度(エングラー)50℃:1.9
流動点-45℃
 
商品情報を表示

PO-5L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PO-5L

5L容器
1本(5L)

1個

12,415( 13,657円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・浸透、防錆、潤滑/極圧剤配合の超浸透性オイル。
・浸透剤の働きによりわずかなスキマから浸透し、錆により固着した金属部品に優れた潤滑性を与え、着脱をスムーズにする。
・また、錆・腐食の進行を防止効果がある。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BiRAL PO 超浸透性オイルの型番PO-5Lのページです。
型番PO-5Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BiRAL PO 超浸透性オイル

BiRAL PO 超浸透性オイル

    チェンオイル

    チェンオイル

      ジャッキ用オイル 250mL

      ジャッキ用オイル 250mL

        マルチパーパスオイルスプレー

        マルチパーパスオイルスプレー

          シリコーンオイル SRX310

          シリコーンオイル SRX310

            シリコーンオイル SRX310-100

            シリコーンオイル SRX310-100

              バーレルシリコーンフルード(R)

              バーレルシリコーンフルード(R)

                真空ポンプ油 Rシリーズ

                真空ポンプ油 Rシリーズ

                  シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968

                  シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968

                    ダフニースーパーマルチオイル

                    ダフニースーパーマルチオイル

                      拡散オイルA 1L缶 拡散ポンプオイル

                      拡散オイルA 1L缶 拡散ポンプオイル

                        420ml シリコーンオイルスプレー

                        420ml シリコーンオイルスプレー

                          シリコーンオイル KFシリーズ

                          シリコーンオイル KFシリーズ

                            メーカー スガイケミー リョービ アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン 出光興産 アズワン エスコ アズワン
                            通常価格 3,038円 1,766円 3,341円 1,670円 14,300円 13,537円 9,460円 6,192円 5,420円 14,886円 14,000円 570円 4,600円
                            通常出荷日 3日目~   5日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目~   1日目   9日目   14日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 潤滑油 その他 - その他 - その他 - その他 - 多目的油 その他 潤滑油 -

                            BiRAL PO 超浸透性オイルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PO-500CC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量 内容量

                            3,038円

                            ( 3,342円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            500mL1本(500ml)

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました