(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFA-H03A
クリーンファンユニット 取付プレート クリーンファンユニット3リューベトリツケプレート

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,426円
税込単価
1,569円

【特長】・4枚の専用取付プレートにて固定してご利用頂けます。

詳細情報を確認する

外形図

クリーンファンユニット 取付プレート 外形図01

クリーンファンユニット3・5・10・15m3取付プレートA

 
クリーンファンユニット 取付プレート 外形図02

クリーンファンユニット3・5・10m3取付プレートB

 
クリーンファンユニット 取付プレート 外形図03

クリーンファンユニット15m3取付プレートB

製品仕様

  • 材質:A6063
  • 環境:RoHS6対応品

規格表

クリーンファンユニット 取付プレート 規格表01
 
商品情報を表示

SFA-H03A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
寸法A(mm)
寸法B(mm)
板厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-H03A

3立米 プレートA
360
171
3

1個

1,426( 1,569円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・4枚の専用取付プレートにて固定してご利用頂けます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンファンユニット 取付プレートの型番SFA-H03Aのページです。
型番SFA-H03Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンファンユニット 取付プレート

クリーンファンユニット 取付プレート

    ピュアスペースmini PSMシリーズ

    ピュアスペースmini PSMシリーズ

      水素可視化シート ATシリーズ

      水素可視化シート ATシリーズ

        LEDライト Z-948

        LEDライト Z-948

          ピュアスペース・10 交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター

          ピュアスペース・10 交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター

            クリーンファンユニット SFAシリーズ

            クリーンファンユニット SFAシリーズ

              ピュアスペース用リモコン

              ピュアスペース用リモコン

                ファンフィルタユニット用プレフィルタ (5枚入)

                ファンフィルタユニット用プレフィルタ (5枚入)

                  簡易型クリーンブース1型用ビニールカバー

                  簡易型クリーンブース1型用ビニールカバー

                    パーティクルカウンター 804型 080040-804シリーズ

                    パーティクルカウンター 804型 080040-804シリーズ

                      遮蔽ブース Z-904

                      遮蔽ブース Z-904

                        TRUSCO 防音パネル(屋内、外用) 不燃・耐熱防音パネル連結金具

                        TRUSCO 防音パネル(屋内、外用) 不燃・耐熱防音パネル連結金具

                          プレフィルター CL-901-9

                          プレフィルター CL-901-9

                            メーカー SUS アズワン アズワン ホーザン アズワン SUS アズワン コトヒラ工業 アズワン アズワン ホーザン トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 1,426円 600円 58,898円 34,715円 50,350円 84,878円 6,500円 2,941円 15,638円 478,240円 200,651円 6,453円 4,483円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   19日目   3日目   1日目   9日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   26日目   6日目   9日目   1日目  
                            商品タイプ 関連商品 - - 関連商品 - 除塵装置 - 関連商品 クリーンブース - 関連商品 - -
                            材質 A6063 - - - - ステンレス - - - - - - -

                            クリーンファンユニット 取付プレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFA-H03B
                            SFA-H10A
                            SFA-H10B
                            SFA-H15B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 寸法A
                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)
                            板厚
                            (mm)

                            1,887円

                            ( 2,076円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3立米 プレートB4401003

                            1,601円

                            ( 1,761円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10・15立米 プレートA5702765

                            2,204円

                            ( 2,424円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10立米 プレートB6501005

                            3,591円

                            ( 3,950円 )
                            1個 -

                            9日目

                            15立米 プレートB12601005

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました