(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

殺菌ランプ(GL)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GL10
殺菌ランプ(GL) サッキンランプ(GL)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,378円
税込単価
3,716円

紫外放射するように設計された蛍光ランプ。【特長】・特殊紫外放射透過ガラスを使用...

詳細情報を確認する

Loading...

管径で選択可能なラインナップ

FL-4、GL-6

FL-4、GL-6

GL-10

GL-10

GL-15

GL-15

商品情報を表示

GL10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種別
定格ランプ電力(W)
長さ(mm)
定格寿命(時間)
ランプ電流(A)
管径(mm)
口金
JANコード
質量(g)
殺菌放射出力(W)
適合グロー
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GL10

10形
10
330
6000
0.23
25.5
G13
4904323607327
58
2.7
FG-7E、FG-7P
1本
10

1個

3,378( 3,716円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

紫外放射するように設計された蛍光ランプ。
【特長】
・特殊紫外放射透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外放射を多量に放射するように設計。
【用途】
・空気の殺菌。(学校・病院劇場など)
・液体の殺菌。(飲料水、製氷水、清涼飲料水の殺菌)
・食品の殺菌。(食品の表面を殺菌し外部の雑菌による汚染防止)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

殺菌ランプ(GL)の型番GL10のページです。
型番GL10に関する仕様情報を記載しております。

殺菌ランプ(GL)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 他社器具にも取付できますか?
A
取付可能です。

この商品のバリエーション

型番
GL15
GL6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?種別 定格ランプ電力
(W)
長さ
(mm)
定格寿命
(時間)
ランプ電流
(A)
管径
(mm)
口金 JANコード 質量(g) 殺菌放射出力
(W)
適合グロー 内容量

1,876円

( 2,064円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1015形1543680000.325.5G134904323607334754.6FG-1E、FG-1P-

3,269円

( 3,596円 )
1個 あり

2日目

106形6210.560000.14715.5G54904323607303201.6FG-7E、FG-7P-

蛍光ランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました