(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベベルボックス BB-180L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベベルボックス BB-180L

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,600円
税込単価
10,560円

コンパクト設計なデジタル角度計です。今まで設置できなかった小さなスペースでも使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル角度計
  • 測定範囲:
    0~180°
  • 最小表示(°):
    0.1
  • 精度(°):
    0.1
  • 製品寸法(mm):
    L59×W28×H59
  • 測定範囲詳細:
    ±180.0°
  • 電源:
    単4形乾電池×1(別売)
  • 仕様説明:
    自動電源OFF約5分/底面マグネット付
  • 使用温度範囲(℃):
    約5~45
  • 読取精度(°):
    ±0.2
  • 質量(g):
    約70(電池未装着時)
  • 連続使用時間:
    アルカリ乾電池:約40時間(測定条件により多少異なります)
  • セット内容:
    本体、収納ケース
  • 表示単位:
    °(度)
  • 測定モード:
    絶対測定(キャリブレーション機能付)・比較測定

型番

BB-180L 解除

Loading...

INDEX

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

測定範囲0~180°
最小表示0.1°
製品寸法L59×W28×H59mm
仕様説明自動電源OFF約5分/底面マグネット付
読取精度±0.2°
連続使用時間アルカリ乾電池、約40時間(測定条件により多少異なる)
表示単位°(度)
測定モード絶対測定(キャリブレーション機能付)、比較測定
繰り返し精度0.1°
電源単4形乾電池×1
使用温度範囲約5~45℃
質量約70g(電池未装着時)
セット内容本体、収納ケース

外形図

各部名称
 

使用方法・使用事例

使用方法

■絶対測定(ABS)モード

絶対測定(ABS)モード
  • 1.ON/OFFボタンを押して、電源を入れる。
  • 2.LCD表示部に「ABS」が表示されていない場合は、ON/OFFボタンを押し、表示させてください。絶対測定(ABS)モードとなる。
  • 3.被測定物に本体の測定面を当ててください。水平面よりも左に傾いている場合は▼が、水平面よりも右に傾いている場合は▲が、測定値の横に表示される。(図2)

■比較測定モード

比較測定モード

比較測定モードは、任意の角度を0°に設定することができる。

  • 1.ON/OFFボタンを押して、電源を入れる
  • 2.基準とする平らな面に本体を置き、ZEROボタンを押してください。数値が「0.0°」になり、比較測定モードの基準が設定される(図3)
  • 3.被測定物に本体の測定面を当ててください。水平面よりも左に傾いている場合は▼が、水平面よりも右に傾いている場合は▲が、測定値の横に表示される。(図4)
  • 4.ON/OFFボタンを押すと絶対測定(ABS)に戻る。

■HOLDボタン

  • HOLDボタンを押すことで、表示されている数値を固定することができる。
  • 固定を解除する場合は、再度HOLDボタンを押してください。
 

注意・禁止事項

使用上のご注意

  • 本品は精密測定機器です。落下等の強い衝撃を与えないでください。
  • 電気ペン等での文字や番号等の書き込みは避けてください。
  • マグネットの吸着力は対象物により変わります。ご使用前に対象物へ吸着させ、用途に足りる吸着力であることを確認してからご使用ください。
  • 精密機器、時計、磁気製品などの磁石の影響を受けやすい機器には近づけないでください
  • ご使用後は測定面に付着したゴミや汚れを、柔らかい布などで拭き取ってください。
  • 本品を長時間使用しない場合は電池を取り出して保管してください。
  • 水のかかる場所、ほこり等の多い場所、直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、温度変化の激しい場所でのご使用や保管はおやめください。
 

■測定時の注意

測定時の注意

測定時は、本体の測定面を、被測定面に正しく設置して測定してください。(図1)
※本体の液晶面を前にして、手前側または奥側に傾けると「Error」の文字が表示され、測定できません。

メーカー紹介

SKブランドについて

SKブランド

SKブランド

新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。

■SKブランドの3つの優位性

高精度
当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。

優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。

堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

新潟精機について

JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BB-180L

1個

9,600( 10,560円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクト設計なデジタル角度計です。今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。
【特長】
・任意の位置での0設定が可能
・暗い場所でも測定可能なバックライト付
・ホールドスイッチで数値の固定ができます
・オートオフ機能付(約5分)
・バックライトタイプ
・水平器として使用可能な校正機能付
・原点の記憶が可能な絶対測定モード付
【用途】
・機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定器です

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベベルボックス BB-180Lの型番BB-180Lのページです。
型番BB-180Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベベルボックス BB-180L

ベベルボックス BB-180L

    ベベルボックスBB-180A

    ベベルボックスBB-180A

      ベベルボックス BB-180

      ベベルボックス BB-180

        ベベルボックス BB-180L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        ベベルボックス BB-180L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          デジタルアングルゲージ MDAG-L

          デジタルアングルゲージ MDAG-L

            ベベルボックス BB-180A(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            ベベルボックス BB-180A(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              デジタルアングルゲージ MDAG

              デジタルアングルゲージ MDAG

                ベベルボックス BB-180(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                ベベルボックス BB-180(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  ユニバーサルべべルプロトラクター

                  ユニバーサルべべルプロトラクター

                    デジタルアングルメーターII防塵防水

                    デジタルアングルメーターII防塵防水

                      デジタルアングルゲージ MDAG-A

                      デジタルアングルゲージ MDAG-A

                        デジタルアングルメーター

                        デジタルアングルメーター

                          デジタル角度計レベルニック DP-50

                          デジタル角度計レベルニック DP-50

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミスミ 新潟精機(SK) ミスミ 新潟精機(SK) 理研計測器 シンワ測定 ミスミ シンワ測定 新潟精機(SK)
                            通常価格 9,600円 17,192円 10,703円 19,708円 7,723円 29,808円 7,540円 23,975円 19,490円 12,413円 10,502円 10,235円 49,023円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 25日目  
                            商品タイプ デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 プロトラクター(分度器) デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計
                            測定範囲 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° - 0~90° 0~180° 0~360° -
                            最小表示(°) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 5 0.05 0.1 - ±0.1
                            精度(°) 0.1 - - 0.1 - - - - - 0°または90°:±0.05、左記以外:±0.15 - - -
                            製品寸法(mm) L59×W28×H59 - - L59×W28×H59 - - - - - - - - 141×47×109(突起物は除く)

                            ベベルボックス BB-180Lのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 11件のレビュー
                            配管の角度測定
                            評価 1.0満足度:1.02016/09/17
                            使用1ヶ月で壊れた。電源のタクトスイッチが陥没。
                            電源入りっぱなしで表示がめちゃくちゃ。
                            タクトスイッチを交換しても復活しなかったので、回路的に壊れた模様。

                            アルミ押し出し材の筐体にタッピングビスで前後カバーを固定しているので、基板上にアルミのカスが落ちて、ショートした可能性大。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水平測定、角度切削時の角度出し
                            評価 5.0満足度:5.02016/08/31
                            絶対測定、比較測定、HOLD機能、自動電源OFF等多機能・高精度とコストパフォーマンスの良い製品です。また、小型なので持ち運び、狭い箇所の測定に便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水平器として
                            評価 5.0満足度:5.02016/08/05
                            数値で傾きがわかるので便利かなと想い購入しました。
                            小型なので測定したい面が小さい・狭い時に重宝しています。
                            持ち運びも楽です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品検査に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/09
                            鉄材でプレス曲げした製品の角度検査に使用しています。この商品の底部が磁石になっていて、測定面取り付けることができます。デジタル表示で見やすくて、安価です。設置の向きが変わると数値にばらつきがでることがあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備の簡易角度測定
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/03
                            設備の簡易的な角度測定に使用しています。バックライトがついていつので暗い所でも見やすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました