(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形

  • 数量スライド割引
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
821円
税込単価
903円

【特長】・多種多様に発展する蛍光ランプの原形とも言うべきコストパフォーマンンス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様:
    ラピッドスタート形
  • 種別:
    40形
  • 定格ランプ電力(W):
    40
  • 全光束(lm):
    2610
  • 長さ(mm):
    1198
  • 定格寿命(時間):
    12000
  • ランプ電流(A):
    0.42
  • 管径(mm):
    32.5
  • 口金:
    G13
  • JANコード:
    4904323600670
  • 質量(g):
    255
  • 光源色:
    昼光色
  • 内容量:
    1本

型番

FLR40SDM 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ仕様全光束定格ランプ電力種別長さ
FLR40SDM直管型蛍光ランプラピッドスタート形2610lm40W40形1198mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FLR40SDM

1本

25個

821( 903円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多種多様に発展する蛍光ランプの原形とも言うべきコストパフォーマンンスの高いランプです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形の型番FLR40SDMのページです。
型番FLR40SDMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形

直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形

    NEC 特殊蛍光ランプ

    NEC 特殊蛍光ランプ

      メーカー NEC NEC
      通常価格 821円 1,657円
      通常出荷日 2日目   1日目  
      商品タイプ 直管型蛍光ランプ -
      仕様 ラピッドスタート形 -
      種別 40形 -
      定格ランプ電力(W) 40 -
      全光束(lm) 2610 -

      直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形のレビュー

      評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
      工場の照明
      評価 4.0満足度:4.02020/03/13
      1本から購入することが出来るので試しに購入しました。
      特に問題なく使用できています。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      工場照明
      評価 4.0満足度:4.02020/02/25
      1本から注文可能なので非常に助かります。
      問題なく使用できます。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      事務所内の照明用
      評価 3.0満足度:3.02020/01/22
      1本単位で注文できるのでミスミで購入しました。
      10本注文し商品自体は全く問題ありませんが、
      10本入る段ボールに6本、3本、1本の3箱で届きました。梱包はもう少し考えた方が良いと思います。
      廃棄する段ボールも、余分な梱包材も3倍になりました。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      蛍光ランプカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました