(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニレフ電球 E17口金

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LR100V25W-S
ミニレフ電球 E17口金 ミニレフデンキュウ E17クチガネ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
399円
税込単価
439円

【特長】・E17口金を採用した小形のリフレクタ電球です。・ビーム角40度の集光...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電球・ランプ
  • 口金:
    E17
  • バルブ径(mm):
    50
  • 長さ(mm):
    75
  • ガラス仕上げ:
    ホワイト
  • ビーム角(度):
    40
  • 内容量:
    1個

型番

LR100V25W-S 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

ミニレフ電球 E17口金 規格表

注) ・ 専用器具でご使用ください(45ミリ径専用器具には50ミリ径が使用できない場合があります)。

性能

配光曲線

ミニレフ電球 E17口金 配光曲線

使用方法・使用事例

照射イメージ

ミニレフ電球 E17口金 照射イメージ
 
商品情報を表示

LR100V25W-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
消費電力(W)
全光束(lm)
種別
定格寿命(h)
中心光度(cd)
質量(g)
ビーム光束(lm)
JANコード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LR100V25W-S

その他
90
1460
50ミリ径 25形
1500
170
16
45
4902704302403
1個
-

1個

399( 439円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・E17口金を採用した小形のリフレクタ電球です。
・ビーム角40度の集光性能を有し、さらに50形は封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が高く長寿命です。
・コンパクトな器具設計ができ、スポットライトや、スタンド、ディスプレイに適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニレフ電球 E17口金の型番LR100V25W-Sのページです。
型番LR100V25W-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニレフ電球 E17口金

ミニレフ電球 E17口金

    エルパ クリプトン球 40W形

    エルパ クリプトン球 40W形

      LED電球 G50(エルパボールmini)

      LED電球 G50(エルパボールmini)

        メーカー Panasonic ELPA朝日電器 ELPA朝日電器
        通常価格 399円 287円 1,503円
        通常出荷日 2日目   1日目~   1日目~  
        商品タイプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ
        口金 E17 E17 -
        バルブ径(mm) 50 - -
        長さ(mm) 75 - -
        ガラス仕上げ ホワイト - -

        ミニレフ電球 E17口金のレビュー

        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
        機械のスポットの照明として使用
        評価 4.0満足度:4.02018/06/13
        機械のスポットの照明として使用しています。元々付いていた電球のリピートで購入しています。明るさも問題なく使用できています。寿命時間を考えてLEDに変えようかと検討はしていますが、LEDにすると照射範囲が狭くなり、現状のほうが照射範囲が広いので継続して使用中です。価格も納期も良いと思います。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        LR100V40W-S
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        RoHS ?種類 消費電力
        (W)
        全光束
        (lm)
        種別 定格寿命
        (h)
        中心光度
        (cd)
        質量
        (g)
        ビーム光束
        (lm)
        JANコード 内容量

        399円

        ( 439円 )
        1個 あり

        2日目

        -その他90148050ミリ径 40形150030016804902704302410-

        電球カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました