(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイザーライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイザーライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,679円
税込単価
2,947円

両手がフリーになる、ヘッドライト。【特長】・下部に角度調整用の突起がついて、手...

詳細情報を確認する

  • 電池種類:
    ボタン
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 幅(mm):
    72
  • 奥行(mm):
    56
  • 高さ(mm):
    22
  • 色:
    ブラック
  • 連続点灯時間:
    10
  • 仕様:
    LED5個使用・ボタン電池CR2032×2個
  • 質量(g):
    32(電池別)
  • 付属品:
    テスト電池2個
  • LED寿命:
    50000時間
  • 特長:
    屋根裏工事や機械のメンテナンス等両手が必要な作業に。下部に角度調整用に突起がついており、手袋をした状態でも簡単に角度調整ができます(角度90°以内)ヘルメット、布帽子に取付可能。超高輝度LED5個使用。
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品仕様

  • サイズ/W72×D56×H22mm(クリップ除く)
  • 本体重量/約32g(電池別)
  • LED寿命/約50,000時間
  • 連続点灯時間/約10時間(ボタン電池新品2個使用時)
  • 仕様/LED5個使用、ボタン電池CR2032×2個
  • テスト電池2個付属
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

241105

1台

1個

2,679( 2,947円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両手がフリーになる、ヘッドライト。
【特長】
・下部に角度調整用の突起がついて、手袋をした状態でも簡単に角度90度以内で調整ができる。
・ヘルメットや布帽子に等に取り付けができる。
・超高輝度LEDを5個使用している。
・連続点灯時間は約10時間。
【用途】
・屋根裏工事や機械メンテナンス等の両手を自由に使いたい作業をする際に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バイザーライトの型番241105のページです。
型番241105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイザーライト

バイザーライト

    TYS-47バイザーライトバイザーライト

    TYS-47バイザーライトバイザーライト

      [単3x1本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青)

      [単3x1本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青)

        シリコンゴムバンド(ヘッドライト用)

        シリコンゴムバンド(ヘッドライト用)

          PETZL ラバーバンド

          PETZL ラバーバンド

            SUREFIRE ミニマス 黒

            SUREFIRE ミニマス 黒

              PRINCETON LEDヘッドライト EOS

              PRINCETON LEDヘッドライト EOS

                PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル

                PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル

                  PETZL ピクサ 1

                  PETZL ピクサ 1

                    [単4x3本] ヘッドライト/LED EA758EA-10B

                    [単4x3本] ヘッドライト/LED EA758EA-10B

                      PETZL ピクサ 3

                      PETZL ピクサ 3

                        PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR

                        PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR

                          PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/青/IR

                          PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/青/IR

                            メーカー 日本緑十字社 アズワン エスコ エスコ PETZL SUREFIRE PRINCETON PRINCETON PETZL エスコ PETZL PRINCETON PRINCETON
                            通常価格 2,679円 3,135円 23,250円 839円 1,901円 31,088円 5,382円 7,492円 6,701円 5,740円 12,296円 8,448円 10,560円
                            通常出荷日 4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目  
                            電池種類 ボタン - その他 - - リチウム その他 その他 単3 単4 単3 リチウム -
                            商品タイプ ヘッドライト - ヘッドライト その他 その他 ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト -
                            幅(mm) 72 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 56 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 22 - - - - - - - - - - - -

                            バイザーライトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました