(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力両面テープ 白 幅 50mm

強力両面テープ 白 幅 50mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,939円
税込単価
3,233円

防水性に優れたブチルゴム系接着剤(白色)を塗布したテープ。 【特長】 ・粘着剤...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    1
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    15
  • 色:
    ホワイト
  • 商品コード:
    WFB-5901W

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

強力両面テープ(白色)の詳細

素材・材質ポリエチレン
サイズ・寸法50mm幅×15m×1mm

特長

  • ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープ。
  • 粘着剤は、黒色から清潔感のある白色へ変更し、従来、使用していた部位で黒色粘着剤が目立つ用途やシートからブチルテープが透過して見える部分などで使用可能。

主な用途

  • 建築・土木における防水目的の固定。
  • 目地シール・パッキング保温材の仮固定や目地シール・パッキング長尺床材や人工芝の固定用各材料(ゴムシート、発泡体など)への粘着加工用音響製品の防振用として使用。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

268104

5個

2,939( 3,233円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防水性に優れたブチルゴム系接着剤(白色)を塗布したテープ。
【特長】
・粘着剤を黒色から清潔感のある白色に変更。
【用途】
・保湿材の仮固定や目地シール、バッキング、長尺床材や人工芝の固定用として使用。

268104で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

強力両面テープ 白 幅 50mmの型番268104のページです。
型番268104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力両面テープ 白 幅 50mm

強力両面テープ 白 幅 50mm

    No.5963 アルミ両面テープ

    No.5963 アルミ両面テープ

      布支持体 布両面テープ No.711

      布支持体 布両面テープ No.711

        両面テープ(厚手)

        両面テープ(厚手)

          低VOC両面粘着テープ 9347 半透明

          低VOC両面粘着テープ 9347 半透明

            スリオン 布両面テープ(粗面用)

            スリオン 布両面テープ(粗面用)

              No.5310 布両面テープ カーペット固定用

              No.5310 布両面テープ カーペット固定用

                プラスチック・発泡体用両面接着テープ TW-Y01

                プラスチック・発泡体用両面接着テープ TW-Y01

                  初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

                  初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

                    厚手強接着再はく離可能両面テープ No.5000ND

                    厚手強接着再はく離可能両面テープ No.5000ND

                      分子勾配膜基材レス両面テープ

                      分子勾配膜基材レス両面テープ

                        15mmx2.0m 両面テープ(熱・振動に強い/黒)

                        15mmx2.0m 両面テープ(熱・振動に強い/黒)

                          No.5302A シリコーンゴム接着用両面接着テープ

                          No.5302A シリコーンゴム接着用両面接着テープ

                            メーカー 日本緑十字社 マクセルスリオンテック 寺岡製作所 ミスミ スリーエムジャパン マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 日東電工 日東電工 日東電工 共同技研化学 エスコ 日東電工
                            通常価格 2,939円 63,272円 474円 1,670円 1,755円 485円 1,293円 826円 23,204円 61,834円 414円 580円 6,160円
                            通常出荷日 4日目   15日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   7日目   19日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 1 0.13 0.5 0.55 0.13 0.5 0.26 0.17 0.14 0.32 0.05 0.8 0.085
                            テープ幅(mm) 50 - - - - - 40 - 50 50 - 15 50
                            テープ長さ(m) 15 50 - 15 50 15 25 50 50 50 20 2 20
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト / グリーン クリア(透明) ホワイト ホワイト クリア(半透明) ブラック クリア(透明)
                            商品コード WFB-5901W - - - - - - - - - - - -

                            強力両面テープ 白 幅 50mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 掲載中の幅以外はありませんか?
                            A
                            申し訳ありません。当社扱いは掲載している幅のみとなります。

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました