(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィラメンテープ AH-9510

フィラメンテープ AH-9510

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,984円
税込単価
4,382円

接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープ。 【特長】 ・ポリエステル...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.18
  • 色:
    クリア系
  • 商品コード:
    AH-9510

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

フィラメンテープの詳細

使用例

使用例

ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、タテ方向に抜群の引張強度を有しており、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープ

190011の詳細

素材・材質ボリ工ステル
特徴■主な用途
線・管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部
品押さえなど
サイズ・寸法50mm幅×50m×0.18mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

190011

5個

3,984( 4,382円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープ。
【特長】
・ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントを縦方向に組み合わせ。
・縦方向に抜群の引っ張り強度を有している。
【用途】
・線の結束や家具類の部品押さえ等に使用できる。

Loading...

190011で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フィラメンテープ AH-9510の型番190011のページです。
型番190011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィラメンテープ AH-9510

フィラメンテープ AH-9510

    テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

    テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

      No.6201 フィルムテープ

      No.6201 フィルムテープ

        3M 水溶性片面テープ R3127 36mm幅x55M R3127W 36X55

        3M 水溶性片面テープ R3127 36mm幅x55M R3127W 36X55

          耐候性マジックバンド結束テープ

          耐候性マジックバンド結束テープ

            50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)

            50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)

              軽包装用OPPテープ ダンプロスリム No.37S

              軽包装用OPPテープ ダンプロスリム No.37S

                つや消しテープ 影武者 MT-08

                つや消しテープ 影武者 MT-08

                  18mmx 50m 不思議テープ

                  18mmx 50m 不思議テープ

                    No.9110 フィラメンテープ

                    No.9110 フィラメンテープ

                      マジックテープ 縫製用

                      マジックテープ 縫製用

                        マジックテープ 糊付

                        マジックテープ 糊付

                          メーカー 日本緑十字社 テサ マクセルスリオンテック スリーエムジャパン トラスコ中山 エスコ 日東電工 ダイヤテックス エスコ マクセルスリオンテック トラスコ中山 トラスコ中山
                          通常価格 3,984円 866円 47,500円 3,220円 633円 730円 12,892円 20,742円 590円 73,200円 5,792円 7,166円
                          通常出荷日 1日目   4日目   4日目   39日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~  
                          テープ幅(mm) 50 - - - - 50 - 50 18 - - -
                          テープ長さ(m) 50 55 50 - - 25 - 25 50 50 - -
                          テープ厚(mm) 0.18 - 0.07 - - 0.105 - - 0.04 0.19 - -
                          クリア系 ホワイト系 ブルー系 - - ブラック系 - - ホワイト系 ホワイト系 - -
                          商品コード AH-9510 - - - - - - - - - - -

                          フィラメンテープ AH-9510のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 色は1色だけですか?
                          A
                          申し訳ありません。当社では1色のみとなります。

                          仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました