(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用ラインテープ 通常タイプ 25mm×33m・50mm×33m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:259035
クリーンルーム用ラインテープ 通常タイプ 25mm×33m・50mm×33m クリーンルームヨウラインテープ HCP

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,491円
税込単価
1,640円

【特長】・表面をPET加工していますので耐久性が向上しています。・芯管にプラス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用テープ
  • 長さ(m):
    33
  • 厚み(mm):
    0.14
  • 材質:
    PET・PVC・PE(プラスチック芯)
  • 特長1:
    表面をPET加工していますので耐久性が向上しています。
  • 特長2:
    芯管にプラスチックを使用している為、芯管からの発塵を防止します。
  • 特長3:
    通常のラインテープとしてもご使用頂けます。
  • 内容量:
    1巻

Loading...

製品特長・仕様

クリーンルーム用ラインテープ 通常タイプ 25mm×33m・50mm×33m 製品画像
型番品番カラーサイズ
259031HCP-25W25mm幅×33m
259041HCP-50W50mm幅×33m
259032HCP-25G25mm幅×33m
259042HCP-50G50mm幅×33m
259033HCP-25Y25mm幅×33m
259043HCP-50Y50mm幅×33m
259034HCP-25R25mm幅×33m
259044HCP-50R50mm幅×33m
259035HCP-25BL25mm幅×33m
259045HCP-50BL50mm幅×33m
259036HCP-25TR黄・黒25mm幅×33m
259046HCP-50TR50mm幅×33m
クリーンルーム用ラインテープ 通常タイプ 25mm×33m・50mm×33m 製品仕様

クリーンな状態でお届け

厚み:約0.14mm
【材質】表面:PET、テープ本体:PVC、プラスチック芯:ポリエチレン

 
商品情報を表示

259035 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
色詳細
品番
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

259035

25
-
HCP-25BL
479-3439
1巻
10

1個

1,491( 1,640円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面をPET加工していますので耐久性が向上しています。
・芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
・通常のラインテープとしてもご利用頂けます。
・クリーンルームにもご使用頂けます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用ラインテープ 通常タイプ 25mm×33m・50mm×33mの型番259035のページです。
型番259035に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム用ラインテープ 通常タイプ 25mm×33m・50mm×33m

クリーンルーム用ラインテープ 通常タイプ 25mm×33m・50mm×33m

    クリーンルーム用ラインテープ 帯電防止タイプ 25mm×33m・50mm×33m

    クリーンルーム用ラインテープ 帯電防止タイプ 25mm×33m・50mm×33m

      アズピュア表面保護テープ

      アズピュア表面保護テープ

        アズピュアAGV誘導用磁気テープ 50mm×25m

        アズピュアAGV誘導用磁気テープ 50mm×25m

          ウルトラテープ#0153-PC(準クリーンルーム用)

          ウルトラテープ#0153-PC(準クリーンルーム用)

            ミドリ安全 ミクロマット 帯電防止 M-900 60シート×4入

            ミドリ安全 ミクロマット 帯電防止 M-900 60シート×4入

              クリーンルームテープ 白

              クリーンルームテープ 白

                ウルトラテープ#1164 白

                ウルトラテープ#1164 白

                  ウルトラテープ#2149(導電対策用)

                  ウルトラテープ#2149(導電対策用)

                    ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用)

                    ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用)

                      クリーンルーム専用セロテープ(R)

                      クリーンルーム専用セロテープ(R)

                        ESD EPAフロアマーキングテープ

                        ESD EPAフロアマーキングテープ

                          アズピュア帯電防止ソフト粘着マット(弱粘着)

                          アズピュア帯電防止ソフト粘着マット(弱粘着)

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン ミドリ安全 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 1,201円 2,778円 5,700円 23,200円 2,340円 48,500円 3,850円 17,644円 6,350円 5,214円 2,850円 5,018円 28,756円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ クリーンルーム用テープ クリーンルーム用テープ - - クリーンルーム用テープ - クリーンルーム用テープ クリーンルーム用テープ クリーンルーム用テープ クリーンルーム用テープ クリーンルーム用テープ クリーンルーム用テープ -
                            長さ(m) 33 33 - - 33 - 33 54 66 33 35 33 -
                            厚み(mm) 0.14 0.14 - - - - 0.114 0.109 - 0.14 0.05 0.142 -
                            材質 PET・PVC・PE(プラスチック芯) PET・PVC・PE(プラスチック芯) - - - - - - - - - - -
                            特長1 表面をPET加工していますので耐久性が向上しています。 クリーンルーム内の通路表示、区画表示、危険表示などに使用できます。表面及び、粘着剤に帯電加工を施したラインテープです。芯管にプラスチックを使用している為、芯管からの発塵を防止します。 - - - - - - - - - - -

                            クリーンルーム用ラインテープ 通常タイプ 25mm×33m・50mm×33mのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            工場床の区別
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/02
                            工場の床の仕切り線として購入しました。
                            今まで使用していたものはすぐに切れてしまいましたが、このテープは頑丈で良かったです。
                            後は耐久性を観察していきたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            床の区切り
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/17
                            粘着力も高く、剥がれにくい為、床の表示に使用しています。
                            貼ってから日が経つと、粘着剤が床に残るのが残念。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            259032
                            259033
                            259034
                            259036
                            259041
                            259042
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?
                            (mm)
                            色詳細 品番 トラスココード 内容量

                            1,201円

                            ( 1,321円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1025-HCP-25G479-3404-

                            1,491円

                            ( 1,640円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1025-HCP-25Y479-3412-

                            1,201円

                            ( 1,321円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1025-HCP-25R479-3421-

                            1,697円

                            ( 1,867円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10その他25黄/黒HCP-25TR479-3447-

                            2,870円

                            ( 3,157円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1050-HCP-50W479-3455-

                            2,870円

                            ( 3,157円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1050-HCP-50G479-3463-

                            クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました